HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
0.4mmピッチ 高さ1.5mm 完全ロック&シールド付きタイプ 基板対基板/基板対FPC用コネクタ
1. 完全ロック 2. 高速伝送対応 3. シールド&グランド付き 4. 大きな有効嵌合長 5. 良好な嵌合操作性
0.4mm ピッチ、奥行き 3.38mm、125℃耐熱 車載スペック対応 基板対基板/基板対FPCコネクタ 【DF40T/DF40GT】
1. 省スペース、豊富なバリエーション 2. 125℃耐熱の端子 3. 世界最大クラスの有効かん合長 4. ガイドリブにより大きなセルフアライメントを確保 5. PCI Express 4.0 (16Gbps) 伝送対応 6. 金属シールドにより優れたEMI対策 【DF40GT】 7. 確実なグランド構造【DF40GT】
小型基板対基板フローティングコネクタ、125℃耐熱、車載対応 【DF40F】
1. 0.4mmピッチ、幅3.68mm、スタッキングハイト3.5~6.0mmの 小型基板対基板フローティングにおいて、世界最小クラスの幅寸法 2. 位置ズレ吸収 3. DF40Tとのかん合組み合わせによる豊富なスタッキングハイトバリエーション 4. 125℃耐熱で車載スペックに対応 5. 高速伝送対応
PCIe Gen.4 高速伝送対応 (16⁺Gbps) 0.8mm ピッチ 基板間接続用コネクタ
1. 0.8mmピッチ 2. 接続タイプ : 垂直/平行/水平 3. スタッキングハイト : 7/9/10/12mm 4. 極数 : 10/20/30/40/50/60 70/80/100/120/140pos. 5. 大きなガイド形状による優れた嵌合性 6. 独自の端子接触構造による スムーズな嵌合 7. Samtec社「Edge Rate®」 正式セカンドソース
高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ
1. 0.8mm ピッチ 2. 接続タイプ:水平/垂直/平行(ハイト:10~45mm) 3. 芯数:40/60/80/100/120/140/160/180 4. 多彩な用途に使用可能なMF 端子 コネクタ両サイドのガイドポスト部には、以下の用途に使用可能なマルチファンクション端子(MF 端子)を各2 ライン配置しています。 ①基板間グランド接続の強化 ②電源ラインとして使用可能(3A/ ライン) ③信号端子を含めた3 段シーケンス構造 5. 有効嵌合長2mm(信号端子) 信号端子の有効接触長は2mm と長く、嵌合ストロークに対し充分なマージンを有しています。 (MF 端子A は2.5mm/MF 端子B は1.5mm です) 6. コネクタ両サイドの基板固定用ディップ端子が上下・左右への耐こじり性を強化 7. 大きなガイド形状による優れた嵌合性
[FunctionMAX™]140℃対応 免振構造 基板間接続用フローティングコネクタ1.免振構造2.140℃対応3. 基板位置ズレ吸収 ・XY軸方向 : フローティング量 ±0.7mm ・ZX軸方向 : 有効嵌合長 ±0.75mm4.端子配列ピッチ : 1mm5.接続タイプ: スタッキング ハイト : 15mm/18mm/20mm/23mm/25mm6.芯数 : 20pin/30pin/40pin/50pin/60pin7.電流容量 : 0.5A/pin8.自動実装に対応9.大きなガイド形状による優れた嵌合性
13 ~ 25A 対応 位置ズレ吸収 基板間接続用電源コネクタ
1.コンタクトピッチ:3.81mm、7.62mm 2.電流容量:13~25A/ピン 3.接続タイプ:水平、垂直、平行 4.芯数:2 / 3 / 4 / 5芯 5.位置ズレ吸収可動量:±0.3mm 6.有効かん合長:2mm 7.多点接点構造 8.低挿抜力 9.堅牢性 10.大きなガイド形状による優れたかん合性 11.かん合間口部の保護構造 12.各種安全規格取得済(UL、C-UL、TÜV)
Mirror Mezz、高速伝送対応、低背、BGAメザニンコネクタ
1 MOLEX社「Mirror Mezz」正式セカンドソース
2 高速伝送対応(56⁺Gbps NRZ / 112⁺Gbps PAM4対応)
3 OAM標準接続コネクタ
4 多芯高密度設計 : 688芯(cm2スペース当たり26差動ペア実装)
5 雌雄同体設計
6 スタブレス2点接点構造
7 端子先端をハウジングで保護し、嵌合時の座屈を防止
10⁺Gbps高速伝送対応、BGAメザニンコネクタ 1. 独自の3ピース構造 2. スタッキングハイト:17~42mm 3. 千鳥配列1.5mm×1.75mmボールグリッドアレイ 4. 極数:100、200、300(信号)+ 90%(追加グランド) 5. 差動伝送、シングルエンド伝送、電源 6. 低挿抜力による、容易な嵌合操作性 7. 大きな嵌合位置ズレ許容量により、多数個使いが可能 8. IT-Pとの併用により、大電流の供給も可能
高速伝送対応(25⁺Gbps) BGA メザニンコネクタ 1. 独自の3ピース構造 2. スタッキング高さ14~40mm 3. 千鳥配列1.5mm×1.75mmボールグリッドアレイ 4. 極数:100、200、300(信号)+110%(追加グランド) 5. 差動伝送、シングルエンド伝送、電源 6. 低い挿抜力による、容易な嵌合操作性 7. 大きな嵌合位置ズレ許容量により、多数個使いが可能 8. Pb-free仕様 9. 良好なリフロー実装性
高速伝送用BGA メザニンコネクタ 【2ピースタイプ】 1. 28⁺Gbpsまでの高速差動信号に対応 2. 85/100Ω両方に対応したインピーダンス設計 3. 実装信頼性の高いBGA構造“Pin in Ball” 4. スタックハイト:10,11,12,13mm 5. 複数実装許容構造±0.2mm(X,Y方向) 【3ピースタイプ】 1. 56⁺Gbpsまでの高速差動信号に対応 2. 85/100Ω両方に対応したインピーダンス設計 3. 実装信頼性の高いBGA構造“Pin in Ball” 4. スタックハイト:14~46mm 5. 複数実装許容構造±0.2mm(X,Y方向)
60A/40A対応 基板間接続用高電流電源用コネクタ
1. 1ピン当たり40A・60A 2. 3ピース構造 3. 豊富な嵌合誘い量(±0.3mm) 4. 10.8・12mmピッチのピン‒スルーホール実装 5. 高さのバリエーション 10~66mm 6. 高速伝送メザニンコネクタ IT3 、IT5&IT7シリーズ との混載が可能
0.5mm ピッチ、スタッキングハイト 21mm、 125℃対応、基板対基板フローティングコネクタ 1 大きなフローティング量:XY軸方向±0.8mm 2 高速伝送対応 (8Gbps) 3 シールド及びグランド接地によるEMI対策 4 大きなセルフアライメント量:XY軸方向 ±1.2mm 5 コネクタ両端に電源端子を2芯ずつ配置 (3A×4芯)
嵌合高さ 7.4mm 車載用 基板対基板 同軸コネクタ
1 基板対基板用 低背同軸コネクタ (嵌合高さ : 7.4mm) 2 各種車載機器向けの厳しい試験条件をクリア 3 明確なクリック感により、半嵌合を防止 4 極性キーにより取り付け方向の確認が容易 5 良好な高周波特性 - V.S.W.R. : 1.5 以下 (0 to 3GHz) 6 ワイヤレス充電器、インフォテイメント機器、 テレマティクス、カメラ、アンテナ 等の車載アプリケーションに最適
嵌合高さ 9mm/12mm 車載用 基板対基板/基板対ケーブル 同軸コネクタ
1. 低背 同軸コネクタ - 基板対基板タイプ : 嵌合高さ 9mm - 基板対ケーブルタイプ : 嵌合高さ 12mm 2. 2つの接続方法から選べ、基板設計の自由度が向上 3. 明確なクリック感により、半嵌合を防止 4. 良好な高周波特性 - V.S.W.R. : 1.5 以下 (DC~6GHz) 5. 各種車載機器向けの厳しい試験条件をクリア 6. インフォテイメント機器、 テレマティクス、カメラ、アンテナ 等の 車載アプリケーションに最適
0.4mmピッチ 高さ0.8mm 基板対FPC用コネクタ 1. スタッキングハイト0.8mm 2. 超省スペース設計 3. 高信頼性接触構造 4. 優れた嵌合感触 5. 耐落下衝撃構造 6. 良好な嵌合操作性 7. パターン禁止エリア無し
0.3mm ピッチ / スタッキングハイト 0.6mm / 奥行き 1.9mm 低背、5A対応、電源信号複合、基板対FPCコネクタ 1 高い給電能力と低背化を両立させた設計 - 定格電流: 電源端子5A、信号端子0.3A - スタッキングハイト0.6mm、奥行き1.9mm 2 ハウジング損傷を防ぐフルアーマード設計 3 大きなセルフアライメント量によるスムーズな嵌合が可能 4 ヘッダーとレセプタクルともに一体成形構造 - はんだ上がり防止 5 多点はんだ付けによる基板剥離強度の向上
1.基板上の省スペース化を実現 2.豊富なバリエーション 3.適合電線も広範囲をカバー