IT-P シリーズ おすすめ
60A/70A対応 基板間接続用高電流電源用コネクタ
特長
60A/70A Rated Current, Board-to-Board Power Pin Connectors
1. 60/ 70A per Pin Current Rating
2. Stacking Height Variation : 10 to 66mm
3. 3-piece Design
4. Pitch: 10.8mm & 12mm Pin Paste in Hole (PIH)
5. Suitable for use with high speed transmission mezzanine connectors IT3, IT5 and IT8.
主な仕様
- コネクタ形状
- レセプタクル, インターポーザー
- パーツ
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- 伝送速度
- 開口部ピッチ
- 10.8, 12.0 mm
- 実装ピッチ
- 10.8, 12.0 mm
- タブ幅 (mm)
- 適合FPCケーブル厚 (mm)
- 嵌合高さ(Min.)
- 10.0, 11.0, 14.0, 16.0, 21.0, 22.0, 23.0, 25.0, 27.0, 29.0, 35.0, 37.0, 39.0, 41.0, 43.0, 65.0 mm
- 嵌合高さ(Max.)
- 10.0, 12.0, 14.0, 15.0, 17.0, 22.0, 24.0, 26.0, 28.0, 30.0, 35.0, 36.0, 38.0, 40.0, 42.0, 44.0, 66.0 mm
- 嵌合高さ
- 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 21.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0, 35.0, 36.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0, 41.0, 42.0, 43.0, 44.0, 65.0, 66.0 mm
- 極数
- 2
- その他極数
- フローティング機能
- 有
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 挿抜回数
- 100
- 基板実装方法
- Paste in Hole
- 開口部方向
- ストレート
- 接点部めっき
- 金, 銀
- 定格電流
- 60.0, 70.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 300.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 300.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -55 ℃
- コネクタ形状詳細
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。