Global icon

ホーム シリーズ一覧
シリーズ検索:5件あります
  • HR30
    おすすめ

    HR30 シリーズ

    小型防水プラスチックコネクタ

    1. 小型低背
    2. 防水構造
    3. プッシュプルロック
    4. 軽量
    5. クランプ構造
    6. 確実なロック
    7. 誤挿入防止
    8. 嵌合マーク
    9. RoHS対応
    10. 高速伝送対応
    11. 屋外での長期間使用に対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, アクセサリー
    • パーツ
    • Cap
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • CAT5e
    • 定格電流
    • 2.0, 5.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0, 100.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 42.0, 140.0 V
    • 極数
    • 3, 6, 10, 12
    • その他極数
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 防水性能
    • IP X7, X8
    • 接触抵抗
    • 5.0, 15.0, 30.0 mΩ Max.
    • 耐電圧
    • 300 V Max.
    • ロック方式
    • 簡易ロック, プッシュプル
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 7.0 mm
    • 挿抜回数
    • 1000
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 h
    • 外装材料
    • プラスティック
    • 外装表面仕上げ
  • HR34B
    おすすめ

    HR34B シリーズ

    プッシュオン・バヨネットロック小型防水コネクタ

    1. 防水構造
    2. 優れた嵌合操作性
    3. ケーブル引き出し方向の選択が可能
    4. 安全規格

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, 端子
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 3.0, 5.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 200.0, 400.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 250.0, 400.0 V
    • 極数
    • 4, 10
    • その他極数
    • 1 ground terminal
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -20 ℃
    • 防水性能
    • IP 68
    • 接触抵抗
    • 20.0 mΩ Max.
    • 耐電圧
    • 900, 2000 V Max.
    • ロック方式
    • プッシュオン バイヨネット
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 9.0 mm
    • 挿抜回数
    • 500
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • 接点部めっき
    • 金, 銀
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 h
    • 外装材料
    • 金属, プラスティック
    • 外装表面仕上げ
    • クローム
  • HR41
    おすすめ

    HR41 シリーズ

    プラスチックシェル屋外用防水コネクタ

    1.耐候性に優れた屋外用防水コネクタ
    2.防水性能:IP67、IP68
    3.操作性の良いバヨネットロック
    4.現場結線に対応したアッセンブリー
    5.圧着端子は、JIS C 9711適合の汎用圧着工具で結線可能
    6.シーケンス構造
    7.活線挿抜に配慮した設計(5芯プラグ)
    8.耐雷サージ
    9.接触部は金めっきを採用
    10.安全規格 UL、TÜVを取得

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, アクセサリー
    • パーツ
    • Cap
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 20.0, 24.0, 38.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 1000.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 1000.0 V
    • 極数
    • 3, 5
    • その他極数
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 防水性能
    • IP 68
    • 接触抵抗
    • 耐電圧
    • 2200, 4260 V Max.
    • ロック方式
    • バイヨネット
    • 結線方法
    • 圧着
    • ケーブル外径
    • 9.0, 10.1, 11.0, 11.8, 12.4, 13.5 mm
    • 挿抜回数
    • 200
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 1000 h
    • 外装材料
    • プラスティック
    • 外装表面仕上げ
  • HR41A
    おすすめ

    HR41A シリーズ

    プラスチックシェル 屋外小型防水コネクタ

    1. 耐候性に優れた屋外用防水コネクタ
    2. 防水性能:嵌合状態でIP67,IP68
    3. 操作性の良いプッシュオンバヨネットロック
    4. 現場結線に対応したアッセンブリー
    5. シーケンス構造
    6. 活線挿抜に配慮した設計
    7. 耐雷サージ
    8. 安全規格を取得:UL1977規格

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, アクセサリー
    • パーツ
    • Cap
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 13.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 1000.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 1000.0 V
    • 極数
    • 3, 5
    • その他極数
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 防水性能
    • IP 68
    • 接触抵抗
    • 耐電圧
    • 2200 V Max.
    • ロック方式
    • 簡易ロック, プッシュオン バイヨネット
    • 結線方法
    • 圧着
    • ケーブル外径
    • 挿抜回数
    • 500
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 h
    • 外装材料
    • プラスティック
    • 外装表面仕上げ
  • LF
    おすすめ

    LF シリーズ

    小型防水シールドコネクタ

    1. 小型・堅牢
    2. バヨネットロック構造
    3. 防水構造
    4. シールド線が容易に接続
    5. 組立工数の簡略化
    6. 豊富なバリエーション
    7. 高速伝送対応
    8. 安全規格を取得
    9. RoHS2準拠

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, アクセサリー
    • パーツ
    • Flange, Cap
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 伝送規格
    • CAT5e
    • 定格電流
    • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0, 60.0, 125.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
    • 極数
    • 3, 4, 6, 11, 12, 20
    • その他極数
    • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 防水性能
    • IP 68
    • 接触抵抗
    • 耐電圧
    • 300, 1250 V Max.
    • ロック方式
    • 簡易ロック, ねじ止め, バイヨネット
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 5.0, 7.3, 8.7 mm
    • 挿抜回数
    • 1000
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 無, 有
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48, 500 h
    • 外装材料
    • 金属
    • 外装表面仕上げ
    • ニッケル, クローム
シリーズ検索:5件あります