LF シリーズ おすすめ
小型防水シールドコネクタ
特長
小型防水シールドコネクタ
1. 小型・堅牢
2. バヨネットロック構造
3. 防水構造
4. シールド線が容易に接続
5. 組立工数の簡略化
6. 豊富なバリエーション
7. 高速伝送対応 Cat. 5e(1Gbps)、Cat. 6A(10Gbps) 高速イーサネット対応
8. 屋外での長期間使用に対応 9. 安全規格を取得
10. RoHS2準拠
動画一覧
主な仕様
- コネクタ形状
- プラグ, レセプタクル, ジャック, その他
- パーツ
- Flange, Cap
- 一般呼称
- 準拠規格
- 安全規格
- UL, C-UL/CSA, TÜV
- 伝送規格
- CAT5e, CAT6A
- 定格電流
- 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 極数
- 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
- その他極数
- Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
- シェルサイズ (mm)
- 7, 10, 13 mm
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -25 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 防水性能
- IPX7, IP X8
- 接触抵抗
- 耐電圧
- 300, 1000, 1250 V Max.
- ロック方式
- 簡易ロック, ねじ止め, バヨネット
- 結線方法
- 半田付け, 圧着
- ケーブル外径
- 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
- 挿抜回数
- 1000
- フィンガープロテクト
- 無
- シールド機能
- 無, 有
- 基板実装方法
- スルーホールDIP
- 接点部めっき
- 金
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- 48, 500 h
- 外装材料
- 金属
- 外装表面仕上げ
- ニッケル, クローム
- コネクタ形状詳細
- アクセサリー
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。