近年来,许多汽车都已搭载辅助驾驶的摄像头和雷达等,实现了预防车道偏离和自动紧急制动等辅助驾驶功能,且控制它们的ECU也越来越多功能化。今后为实现自动驾驶,预计车载电子设备也会不断增加,使用的连接器也要求具有更高水平的耐热性·耐振性。
该特辑将为您介绍广濑电机引以为傲的自动驾驶・ADAS用连接器,包括板对板・板对FPC・FPC/FFC・接口用连接器共计10个系列。
自动驾驶・ADAS应用实例和推荐连接器
板对板连接器
浮动结构
浮动连接器吸收基板间固定位置偏差,设备设计自由度提升。
支持高速传输
以可靠的性能和构造满足汽车领域对高速传输日益增长的需求
<Signal Integrity(SI)支持体系>
我们为客户提供各种支持,例如:连接器的模拟模型(Touchstone和IBIS等)、SI支持和判断是否符合各种信号标准等。
电源信号端子复合
通过使用电源端子,实现节省空间

主要系列
(1) FX23/23L系列
将浮动功能和支持高速传输两个
相反的功能集合到1个连接器中
超出连接器间距尺寸的可浮动的板对板连接器。支持高速传输(8+Gbps)、在电源复合连接器的两端导向柱上配置信号端子和4行电源端子。
基板对FPC连接器
125℃耐热性 ~可承受汽车特有的严酷温度环境~
进行了热冲击试验(-55℃~+125℃、1,000次)和高温放置试验 (125℃、1,000小时)等车载产品要求的各种严格试验,已证实无问题。
支持高速传输
~以可靠的性能和构造满足汽车领域对高速传输日益增长的需求~
随着摄像头等传感器的高分辨率化,连接器也要求具有优越的高速传输特性。
通过支持高达16 Gbps的高速传输(也符合PCI Express 4.0标准)来满足最前沿的需求。
主要系列
(2) DF40T系列
兼具耐热性、接触可靠性、牢固性的板对FPC连接器。
支持16Gbps高速传输
DF40T系列是非常适用于要求高可靠性应用的连接器,如要求支持125℃耐热性的车载电气设备等。实现高达16Gbps的高速传输,采用独特的端子构造,确保高接触可靠性和保持力。
FPC/FFC连接器
丰富的产品选型
| FH65 | FH52K | FH28K | FH63S | FH67* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高度 (mm) | 1.2 | 2 | 2.55 | 2.8 | 5.2 |
| 间距 (mm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 一插即锁 | - | - | - | ◯ | ◯ |
| 耐热性 (℃) | 125 | 125 | 125 | 105 | 105 |
| 接点数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 触点位置 | 下 | 下 | 下 | 下 | - |
| 纵深 (mm) | 3.57 | 5.7 | 6.4 | 5.15 | 3.57 |
*FH67系列是垂直型。
*规格如有变更,恕不另行通知。最新规格请至我司窗口咨询。
高耐热125℃
~在125℃的高温环境下也可使用~ (仅对象产品)
| 试验项目 | 试验方法 | 确认内容 | |
|---|---|---|---|
| 机械 性能 |
耐振性 | 频率10~55Hz、 半振幅0.75mm、3轴方向各试验10次。 |
・1μs以上的电气瞬断 ・接触电阻 ・外观 |
| 冲击 | 加速度981m/s2、持续时间6ms, 正弦半波3轴2方向各试验3次。 |
||
| 环境 性能 |
温度循环 | 温度 -55→+15~+35→+125→+15~+35℃ 时间 30→2~3→30→2~3分试验1,000次 |
・接触电阻 ・絶縁抵抗 ・外观 |
| 高温高湿放置 | 在温度85±2℃、湿度90~95%中放置1000小时。 | ||
| 温湿度循环的 耐湿度 |
在温度-10~+65℃、湿度90~96%中放置10次 (240小时)。 |
||
| 耐热性 | 在温度125±2℃中,放置1,000小时。 | ・接触电阻 ・外观 |
|
| 耐寒性 | 在温度-55±3℃中,放置1,000小时。 | ||
| 盐水喷雾 | 在温度35±2℃、浓度5%的盐水喷雾中放置96小时。 | ・接触电阻 | |
| 二氧化硫 (JIS C 60068-2-42) |
在温度40±2℃、相对湿度80±5% 浓度25±5ppm中放置96小时。 |
||
| 硫化氢 (JIS C 60068-2-43) |
在温度40±2℃、相对湿度80±5% 浓度10~15ppm中放置96小时。 |
||
| 低温通电 | 30次反复操作后, 在温度‐40±3℃中放置96小时。 |
・通电状态 ・全电阻的变化 |
|
高可靠性的端子构造(接触可靠性、高保持力、牢固性)
在组装时确保足够的有效嵌合长度,以吸收公差。嵌合时连接器两侧的筋位构造吸收冲击时的应力,是非常牢固的产品。
主要系列
(3,4) FH63S/67系列
一插即锁 FPC/FFC连接器
无锁定杆操作,FPC插入即可的 “一插即锁”,使操作性得到飞跃性提升。是非常适合机器人嵌合的连接器。此外,双触点的擦拭功能可擦除异物,降低接触不良情况发生。。
(5) FH65系列
低背、省空间、H=1.2mm
FH65连接器0.5mm间距、1.2mm高度、125℃耐热对应的低背&省空间FPC/FFC用连接器。独特的端子设计,锁扣结构牢固,可图像检查。补强金具是有助于节省空间的I字型。
(6) FH52K系列
无需解锁即可实现可靠连接作业。H=2mm
FH52K是无需解锁即可实现可靠连接作业的FPC/FFC连接器。通过独特的端子设计,牢固锁扣构造以及片宽,提高了FPC/FFC的保持力。此外L字型补强金具,实现图像检查更方便&剥离强度提升。
(7) FH28K系列
清晰的锁扣感、牢固、FPC易插入、H=2.55mm
FH28K是具有清晰锁扣感、牢固且FPC插入性优越的FPC/FFC用连接器。牢固的锁扣结构,即使在粗暴的锁扣操作下,翻盖也不会脱落,FPC定位结构使得连接可靠性、FPC保持力大幅提升。
板对线, 线对线连接器
耐振性 ~满足车载设备要求的剧烈振动条件~

高耐热 ~在125℃高温环境下也能使用~ (仅对象产品)

防水 ~符合IP67/IP69K标准~ (仅对象产品)
可在严酷环境下作为汽车用设备的接口连接器放心使用。
小型设计
小型设计,有助于组件省空间化。
主要系列
(8) ZE05系列
对应125℃、高耐振小型连接器
强化耐振性,可以保证在8.9G环境下使用,也可用于机舱内。关于耐热性,公母端子使用相同材质消除了热收缩的影响,可支持125℃耐热。此外,端子片宽的尺寸0.5型/2mm间距的省空间设计,有助于组件的小型化。
(9) GT25系列
接口用标准连接器
支持THR,无需拧螺丝,成功节省了基板占用面积。此外,低背设计也有助于组件的小型化。拥有芯数8-24芯,可根据客户的实际用途用于各种场合。
(10) ZE064W系列
对应125℃、接口用高耐振小型防水连接器
强化耐振性,可以保证在8.9G环境下使用,也可用于机舱内。母端子的板厚和长度尽可能薄、短,与他社同类产品相比,实现了80%的小型化,此外防水性也达到了相当于IP67/IP69K的标准。
* 关于要求高可靠性的车载合适连接器,我们将根据实际用途为您介绍合适的产品,详请咨询我司相关人员或扫描下方二维码关注公众号联系我们。