机器视觉相机要求高帧速率、高清晰度和牢固性。近年来,随着图像传感器、图像处理和图像识别技术的飞速发展,对各种连接器的需求也大幅增加。 在此我们根据客户采用事例介绍几款推荐产品。
标准路线图(机器视觉相机相关)
提供对应各种标准的丰富产品阵容。
机器视觉相机用连接器
触发器用圆形连接器
75Ω同轴连接器
以太网连接器
新一代工业小型以太网连接器 ix Industrial™系列
・大幅度消减体积和实装面积,支持并列实装间距10mm
・独特的外壳设计提供高耐振性和稳固的锁扣
・满足Cat.6A、Cat.5e规格要求,对应以太网传输
・EMC屏蔽结构设计保证数据的有效传输
USB连接器
FPC/FFC连接器
FH28系列
・高可靠的连接方式以及牢固的结构
・简化的操作
・增加 FPC/FFC保持力
・接受标准0.3 mm厚度的FPC/FFC
・完全铸模结构有助于PCB板上布局
翻盖式FPC/FFC连接器 FH34SRJ系列
・减少宽度至最小3.2mm的装配区域
・顶部以及底部接触提高了设计的灵活性
・高FPC保持力配合翻盖式锁扣以及特有的接触设计
・易制动锁扣只需要简单2步操作 (打开位置传达制动效果)
基板间连接器
基板间连接器 DF12系列
・多种组装高度,引脚间距0.5mm,微型尺寸连接器。组装高度包括3mm,3.5mm,4mm,以及5mm
・连接器带有真空吸附区域,用带状封装方式进行自动装配
・考虑到FPC的装配,带有金属配件的产品可有效防止脱锡
FPC连接器 DF40系列
・节省空间: 3.38 mm宽度
・装配高度多样化:1.5-4mm
・大距离有效嵌合长度: 0.45 mm
・安全的装配以及触感清晰带有咔哒声的装配配合安全的连接嵌合设计
※对于要求高可靠性的汽车兼容连接器,我们将根据应用推出合适的产品。请联系我们的销售代表。