ヒロセ電機では、「IoT/M2M展(春)」のチップワンストップ社ブース内にて、協賛出展を行います。「IoT/M2M展(春)」は、無線通信技術、センサーをはじめ、遠隔監視、生産管理などの アプリケーション、AIを活用したデータ分析などさまざまなソリューションが一堂に集まるイベントです。
チップワンストップ社のブースの当社展示エリアでは、小型コネクタ新規格イーサネット対応「ix Industrial™」や、次世代USB規格「USB Type-C™」に準拠したCXシリーズ、FPC/FFCを挿入するだけで嵌合作業が完結するFH62シリーズなどのコネクタ製品を展示します。
ぜひご来場の上、ヒロセ電機ブースへお立ち寄りください。
展示製品ピックアップ
[ix Industrial ™] IEC規格準拠 産業機器向け小型イーサネットコネクタ
・ 装置の小型化に貢献
・ ワンタッチロック構造
・ こじりに強い構造
・ 高いEMC耐性
> 詳細
USB Type-Cコネクタ CXシリーズ
・ 表裏方向性のないプラグ挿入可能(リバーシブル構造)
・ USB Type-C 仕様準拠品
・ 10Gbps 高速伝送対応 (USB3.1 Gen2 準拠)
・ 明確なクリック感を実現(優れたロック構造)
> 詳細
ワンアクションロック 高FPC保持力 FH62シリーズ
・ 省スペース
・ ワンアクションでロックが掛かる自動ロック構造
・ 高いFPC保持力
・ FPC挿入が容易
> 詳細