ヒロセ電機では、国内外のロボット技術や製品が一堂に集まる「2019国際ロボット展」に出展します。
今後のロボットは、人やその他のロボットとの協働や共生が求められ、より人間に近い存在になることが予測されます。
IoT, 5Gの世界で活躍するロボットの未来のため、各種コネクタソリューションをご紹介します。
ぜひご来場の上、ヒロセ電機ブースにお立ち寄りください。
イベント概要
| 会期 | 12月18日(水)~21日(土) 10時~17時 |
| 会場 | 東京ビッグサイト 青海・西・南ホール |
| ブース場所 | 青海 B-13 |
| 公式サイト | https://biz.nikkan.co.jp/eve/irex/ |
展示製品ピックアップ
小型防水(IP67/IP68)シールドコネクタ LFシリーズ
・ シールド線が容易に接続
・ 防水構造:嵌合状態でIP67、IP68
・ コネクタの組立が容易
・ 操作性がよく、耐振に強いバヨネットロック
> 詳細(LFシリーズ)
[FunctionMAX™] 高速伝送対応 0.5mmピッチ基板間接続用
フローティングコネクタ FX23シリーズ
・ 高速伝送(8+Gbps)
・ 最大フローティング量±0.6mm
・ 0.5mmピッチ
・ 接続タイプ:スタッキング(ハイト:15~30mm)/垂直
> 詳細(FX23シリーズ)
[One Action FH™] ワンアクションで接続可能な
FPC/FFC用コネクタ FH63Sシリーズ
・ ワンアクションで接続可能なFPC/FFC用コネクタ
・ 差すだけの接続で簡単シンプル
・ 自動化に貢献。ロボット組み立てに対応
・ 狭い所でも接続でき、設計自由度が向上
> 詳細(One Action FH™)
IEC規格準拠 産業機器向け小型イーサネット
ix Industrial™シリーズ
・ 独自のシェル設計により高耐振動性と確実なロックを実現
・ 従来のRJ-45に比べて体積を約75%削減
・ Cat.5e(1Gbps)、Cat.6A(10Gbps)の高速イーサネットに対応
・ 360°をシールドで覆う設計により、外部からのノイズ影響を防止
> 詳細(ix Industrial™シリーズ)
[SignalBee™] 2×2.2 mmピッチ 狭所配線用スリム中継コネクタ
DF62シリーズ
・ 狭所配線に適したスリムで滑らかな外形
・ 信頼性の高い接点構造
・ 堅牢な端子構造
・ クリック感と目視確認で確実にロック
> 詳細(DF62シリーズ)
産業機器向け給電・信号対応コネクタ
PQ50シリーズ
・ 高いケーブルクランプ力
・ 信頼性の高いグランド接続構造
・ 電磁波の遮蔽効果と堅牢さを兼ねた加工
・ 誤挿入防止キー構造
> 詳細(PQ50シリーズ)
※高い信頼性が求められる車載適合コネクタについては、用途により適切な製品をご紹介いたしますので、
弊社窓口までお問い合わせください。