スマートフォンやタブレットPCなどコンシューマー向け機器に最適
ワンアクションロックでロボットによる組み立てにも対応
[FH62シリーズ/FH72シリーズ]

コンシューマー機器、ポータブル機器向けFPCコネクタ。
FPCを挿し込むだけのワンアクションロック簡単操作

FH62シリーズ/FH72シリーズは、「組み立て工程の簡素化による作業効率の向上」と「アクチュエータ外れや異物付着などの品質リスクの低減」を両立させた製品です。
従来のFPCコネクタでは、アクチュエータの操作が必須でしたが、このFH62シリーズ/FH72シリーズでは必要ありません。省スペースを追求した製品ですので、コンシューマー機器やポータブル機器での利用に最適です。
FPCが挿し込みやすく、抜けにくい設計でロボットによる組み立てにも対応しています。
動画紹介
ロボットによる挿入・抜去デモ
特長 FH62シリーズ/FH72シリーズ
[ワンアクションロック] FPCが挿し込みやすく、抜けにくい構造
コネクタの構造を最適化し、低挿入力と高保持力を両立しました。軽い力で嵌合できるので、組み立て作業時に負荷がかかりません。FPCが挿し込まれると自動的にロックがかかるので、嵌合後の抜け防止にも高い信頼性を確保しています。
![[ワンアクションロック] FPCが挿し込みやすく、抜けにくい構造](https://prd-4s-public.s3.amazonaws.com/product/jp/pr/fpc_ffc/img/mobile/img_01.png)
低挿入力と高保持力を両立。少極から多極まで取り揃えています
省スペース設計
低背・挟ピッチで実装スペース削減に貢献
スマートフォンをはじめ、薄型化・小型化し続けるさまざまな機器におすすめのFPCコネクタです。

セット内の隙間にも実装可能
実装箇所を選ばないこともワンアクションロックコネクタの大きなメリットです。従来はアクチュエータ操作が必要なため実装が困難だった隙間にも実装可能です。

スムーズなFPC挿入
大きなテーパでFPC挿入をガイド
開口部に大きなテーパを設けることで、正しい挿入位置へFPCを誘い込みます。完全自動化による組み立ても意識したガイドで、スムーズに挿入できます。

広い間口でFPCを受け止めて挿入をサポート
上下の間口を前後に大きくずらすことで、FPCの挿入を底面で受け止めて、奥へと誘い込みます。

小型低背品ながら良好な挿入性を実現
各種トラブルを未然に防止
ロック操作中のアクチュエータ外れがない
アクチュエータ操作がないので、アクチュエータ外れのリスクがありません。

搬送時のアクチュエータ破損を防止
ロックレバーが閉じた状態で搬送されるので、搬送時のアクチュエータ破損を防止できます。

ワンアクションロック製品 スペック
コンシューマー機器/ポータブル機器向けで、ワンアクションロック機能を搭載したFPCコネクタ[FH62シリーズ/FH72シリーズ]をご紹介しましたが、次のようなラインナップをご用意しています。
アプリケーション(使用例)
低背でコンパクトなFH62シリーズ/FH72シリーズは、スマートフォンやタブレットPC、ノートパソコン、デジタルカメラなどのモバイル機器をはじめ、セキュリティカメラや医療機器などの幅広いアプリケーションでお使いいただけます。
※高い信頼性が求められる車載適合コネクタについては、用途により適切な製品をご紹介いたしますので、
弊社窓口までお問い合わせください。