Global icon

Ноутбуки

Ноутбуки



Standard ZIF

  • FH35C

    рекомендуемые

    Шаг 0,3 мм, высота 0,9 мм, вертикальный контакт, переворот назад

  • FH58

    рекомендуемые

    0.2/0.25mm Pitch, Height 0.9mm,Top and Bottom Contact, Back Flip

  • FH64MA

    рекомендуемые

    Шаг 0,25 мм, высота 0,5 мм, верхний контакт, задний флип

  • 0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip

One Action Lock

  • FH62

    рекомендуемые

    Шаг 0,25 мм, высота верхнего контакта 1,1 мм, замок одного действия

  • 0.5mm Pitch / 1.0mm Height, One Action Lock, Top & Bottom Contact, FPC Connector

Coaxial connection

  • DF36

    рекомендуемые

    0.4mm Pitch, Vertical Mating, Micro-Coaxial Cable Connector

  • DF80

    рекомендуемые

USB Type-C

  • CX

    рекомендуемые

FPC-to-Board Connection

  • BK22

    рекомендуемые

    0.4mm Pitch, 0.7mm Stacking Height, 15A Rated Current, Power/Signal Hybrid FPC-to-Board Connector

  • BK35

    рекомендуемые

    0.35mm Pitch / 2.2mm Depth / 0.6mm Stacking Height High-Frequency, High-Speed, Shielded, Power/Signal Hybrid FPC-to-Board Connector

  • BM50

    рекомендуемые

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, 15A Rated Current, Power/Signal Hybrid FPC-to-Board Connector

  • DF40

    рекомендуемые

    0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector

RF Cable

  • X.FL

    рекомендуемые

    0.94mm/1.2mm Mated Height Low-Profile, Lightweight and Compact SMT Coaxial Connectors

Micro Wire to Board

  • DF53

    рекомендуемые

    [SignalBee™] 0.6mm Pitch Small & Robust, Wire-to-Board Connector

  • DF57

    рекомендуемые

  • DF65

    рекомендуемые

Список продуктов для этого решения