特長
1. 操作性に優れたプッシュオンロック方式
2. 最大40GHzまで対応する優れた高周波特性
3. プラグ、ジャック、アダプタ、終端器を揃えた豊富なバリエーション

高周波特性
セルフアライメント
製品一覧(解析モデルなどの閲覧はWeb会員登録/ログインが必要)
ケーブルハーネス
| シリーズ | 製品名 | 周波数範囲 | ハーネス長 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SMP ストレートジャック ![]() |
SMP-2J-MC1-A-100 | DC ~30GHz | 100 mm | |
| SMP-2J-MC1-A-200 | 200 mm | |||
| SMP-2J-MC1-A-300 | 300 mm | |||
| SMP ライトアングル ジャック ![]() |
SMP-2LJ-MC1-A-100 | 100 mm | ||
| SMP-2LJ-MC1-A-200 | 200 mm | |||
| SMP-2LJ-MC1-A-300 | 300 mm |
プラグレセプタクル
| シリーズ | 製品名 | 周波数範囲 | 梱包単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SMP ストレートプラグ レセプタクル ![]() |
SMP-PR(FD)-SMT-1 | DC ~30GHz | エンボス1リール (500個) | フルディテント |
| SMP-PR(FD)-SMT-1(01) | エンボスカット (100個) | |||
| SMP-PR(LD)-SMT-1 | エンボス1リール (500個) | リミテッド ディテント |
||
| SMP-PR(LD)-SMT-1(01) | エンボスカット (100個) | |||
| SMP-PR(SB)-SMT-1 | エンボス1リール (500個) | スムースボア | ||
| SMP-PR(SB)-SMT-1(01) | エンボスカット (100個) | |||
| SMP ライトアングル プラグ レセプタクル ![]() |
SMP-LPR(FD)-SMT-1 | 20個 | フルディテント | |
| SMP-LPR(LD)-SMT-1 | 20個 | リミテッド ディテント |
||
| SMP-LPR(SB)-SMT-1 | 20個 | スムースボア |
アダプタ
| シリーズ | 製品名 | 周波数範囲 | コネクタ変換 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SMP ストレート中継 アダプタ ![]() |
SMP-A-JJ-645 | DC~40GHz | SMPジャック - SMPジャック | |
| SMP-2.92mm 変換アダプタ ![]() |
SMPJ-HKJ | SMPジャック - 2.92mmジャック | ||
| SMPP(FD)-HKP | SMPプラグ - 2.92mmプラグ | フルディテント | ||
| SMPP(SB)-HKP | SMPプラグ - 2.92mmプラグ | スムースボア | ||
| SMP-SMA 変換アダプタ ![]() |
HRMJ-SMPJ-BPA-18G | DC~18GHz | SMAジャック - SMPジャック | パネル取付け |
| HRMJ-SMPJ-18G | SMPジャック - SMPジャック | |||
| HRMP-SMPP-18G | SMPプラグ -SMPジャック |
終端器
| シリーズ | 製品名 | 周波数範囲 | コネクタタイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
SMP![]() |
SMP-TMJ | DC~30GHz | ジャック終端器 |
抜去治具