SMP-TMJ
CL0353-0024-0-00
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2024/07/03
製品情報
- 製品名
- SMP-TMJ
- HRS NO
- CL0353-0024-0-00
基本性能
- コネクタ形状
- ジャック
- パーツ
- 準拠規格
- 特性インピーダンス
- 50.0 Ω
- 周波数 (Max.)
- 30.0 GHz
- V.S.W.R.
- 結合度
- 減衰量
- ポート数
- ポートのコネクタタイプ
- 嵌合部1
- 嵌合部2
- 基板実装方法
- 接点部めっき
- 金
- 挿抜回数
- 100
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -40 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- めっき厚
- 筐体の材料
- 絶縁物材料
- PTFE
- 半田上がり防止構造
電気仕様
- 挿入損失
- 反射減衰量
- アイソレーション
- 耐電圧
- 耐電力
- スイッチ回路の定格電圧
- スイッチ回路の定格電流
- スイッチ回路の種類
製品サイズ
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 11.4 mm
- 本体幅(奥行き)
- 5.8 mm
- 本体高さ
- 6.5 mm
環境的性能
- 相対湿度 (Max.)
- 周囲温度 (Max.)
- 周囲温度 (Min.)
梱包仕様
- 梱包形態
- 袋
- 購入単位数
- 20 PCS
- 質量
- 1.47 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 100 PCS
その他
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
3Dモデル、MCAD、基板フットプリント、ECAD
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : SMP-TMJ
- HRS NO : 03530024000
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。