Global icon

Результаты:361товаров
  • DX*M

    DX*M Серия

    Интерфейсный разъём D-конфигурации для приборов цифрового радиовещания


    1. Монтаж возможен на панели толщинной до 3мм

    2. Эффективная защита от электростатического разряда

    3. Имеет фиксаторы для монтажа коннектора на печатную плату

    4. Превосходная механическая прочность после монтирования коннектора на печатную плату

    5. Соответствует стандарту RC-5237, EIAJ


     

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Другие
    • Компоненты
    • Cover case
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
    • 48 hours h
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 1000
    • Количество контактов
    • 14, 20, 26, 36, 50, 68, 80, 100
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 1.27 mm
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Тип крепления
    • Винт, Защёлка
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 125.0, 250.0 V
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
    • Прямой, Прямой угол
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Способ соединения проводов
    • Пайка, IDC
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
    • Единица, Чехол
  • E.FL

    E.FL Серия

    Compact, Low Profile SMT Coaxial Connector

    1. Small Size, Space-saving
     PCB Mounting Space : 9.4m㎡
    2. Ultra-fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
     ultra-fine φ0.81mm and φ1.32mm size coaxial cables
    3. Low Profile
     The maximum height from the board surface
     when the plug and straight receptacle are mated
     is 3.2mm Max.
     When the plug and right angle receptacle are
     mated, the mated height from the board is 3.6mm Max.
    4. RF Performance
     V.S.W.R. DC to 2GHz : 1.3 Max.
    5. Supports Automatic Mounting
     Tape and Reel packaging allows for pick-andplace mounting.
    6. Clear, Tactile Lock
    7. Environmental Compatibility
     ◆RoHS2 Compliant
     ◆Halogen Free
     Chlorine and bromine above the standard values
     are not used for receptacle and plug harnesses.
     *As defined by IEC61249-2-21
    ​​​​​​​  Br 900 ppm Max, Cl 900 ppm Max, and Br+Cl 1500 ppm Max.

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Адаптер, Другие
    • Компоненты
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Влагозащита
    • Кабельная сборка
    • No, Yes
    • Длина провода
    • 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • Волновой импеданс
    • 50.0 Ω
    • Частота (макс.)
    • 2.0, 3.0 GHz
    • КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
    • Количество контактов
    • 1
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 50, 500, 1000, 10000
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Покрытие центрального контакта
    • Золото
    • Внешнее покрытие контакта
    • Золото, Никель, Серебро
    • Рекомендованный коаксиальный кабель
    • Внешний диаметр провода
    • 0.81, 1.32 mm
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
    • 85, 90 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цвет провода
    • Gray, White, Black
    • Тип 1 контакт разъема
    • SMA
    • Тип 2 контакт разъема
    • E.FL
    • Возвратные потери
    • Тип разъема Подробности
    • Аксессуар
  • EF2

    EF2 Серия

    [ZERO SCREW™] Up to 500A ZERO SCREW Terminal Block (JIS C8201-7-1)

    1. Quick and secure, one action positive lock design
    2. Easy operation simplifies maintenance especially in narrow and dimly lit places
    3. Easy connection with standard ring terminals
    4. Highly reliable connection with unique contact spring design
    5. Wide variety of cable sizes and currents supported
    6. Easy crimping termination with commercially available JIS crimp tools
    7. UL and TÜV acquisition planned

    • Тип разъема
    • Другие
    • Компоненты
    • end plate
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Эксплуатационные характеристки
    • Номинальная сила тока
    • 40.0, 70.0, 175.0, 240.0, 310.0, 400.0, 500.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 600.0, 1000.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 600.0, 1500.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество контактов
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • Заметки по числу позиций
    • Размер корпуса (мм)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -25 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Влагозащита
    • Сопротивление контакта
    • Выдерживаемое напряжение
    • Тип крепления
    • Пружина
    • Способ соединения проводов
    • Внешний диаметр провода
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 50
    • Защита от касания пальцами
    • Металлические экраны
    • Тип монтажа
    • Покрытие контакта
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • Материал оболочки
    • Пластик
    • Тип покрытия кожуха
    • Тип разъема Подробности
    • Аксессуар
  • EM12M

    EM12M Серия

    Одноконтактные разъемы с номинальной силой тока до 90 А с защелкивающимся замком


    1. Быстрый защелкивающийся замок.

    2. Безопасная конструкция с защитой пальцев.

    3. Доступные размеры кабеля: 22 мм2, 38 мм2.

    4. Простая обжимка провода.

    5. Оборудовано направляющими шпонками.

    6. Ожидается сертификация TÜV, UL.

    7. Соответствуют требованиям RoHS.

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
    • Компоненты
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, TÜV
    • Эксплуатационные характеристки
    • Номинальная сила тока
    • 130.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество контактов
    • 1
    • Заметки по числу позиций
    • Размер корпуса (мм)
    • 12 mm
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -25 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Влагозащита
    • Сопротивление контакта
    • 0.5 mΩ Max.
    • Выдерживаемое напряжение
    • 3310 V Max.
    • Тип крепления
    • Защёлка
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Внешний диаметр провода
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Защита от касания пальцами
    • Yes
    • Металлические экраны
    • No
    • Тип монтажа
    • Покрытие контакта
    • Серебро
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • Материал оболочки
    • Пластик
    • Тип покрытия кожуха
    • Тип разъема Подробности
  • EM30M

    EM30M Серия

    Plastic connector for high current applications

    1. High-quality plastic resistant to rough handling is used, enabling a robust, high current supporting design 
    2. Quick and secure push-on bayonet lock
    3. Multi-surface contact spring design
    4. Compatible with standard crimp tools for easy crimp connection
    5. Available in a waterproof version
    6. Finger protection design
    7. UL registered
    8. Meets RoHS standards

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Джек
    • Компоненты
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL
    • Эксплуатационные характеристки
    • Номинальная сила тока
    • 175.0, 200.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество контактов
    • 1
    • Заметки по числу позиций
    • Размер корпуса (мм)
    • 30 mm
    • Рабочая температура (макс.)
    • 90, 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -25, -20 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Влагозащита
    • IP 67
    • Сопротивление контакта
    • 0.6 mΩ Max.
    • Выдерживаемое напряжение
    • 2200 V Max.
    • Тип крепления
    • Push-on защёлка
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Внешний диаметр провода
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 50
    • Защита от касания пальцами
    • No, Yes
    • Металлические экраны
    • No
    • Тип монтажа
    • Покрытие контакта
    • Серебро
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • Материал оболочки
    • Пластик
    • Тип покрытия кожуха
    • Тип разъема Подробности
  • EM40M

    EM40M Серия

    Plastic connector for high current applications

    1. Made from High-quality plastic resistant to rough handling.  Enables a robust, high current design
    2. Quick and secure push-on bayonet lock
    3. Multi-surface contact spring design
    4. Standard crimp tool for easy crimp connection
    5. Available in a waterproof version
    6. Finger protection design
    7. UL registered
    8. Meets RoHS standards

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Джек
    • Компоненты
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL
    • Эксплуатационные характеристки
    • Номинальная сила тока
    • 410.0, 450.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество контактов
    • 1
    • Заметки по числу позиций
    • Размер корпуса (мм)
    • 40 mm
    • Рабочая температура (макс.)
    • 90, 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -25, -20 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Влагозащита
    • IP 67
    • Сопротивление контакта
    • 0.3 mΩ Max.
    • Выдерживаемое напряжение
    • 2200 V Max.
    • Тип крепления
    • Push-on защёлка
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Внешний диаметр провода
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 50
    • Защита от касания пальцами
    • No, Yes
    • Металлические экраны
    • No
    • Тип монтажа
    • Покрытие контакта
    • Серебро
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • Материал оболочки
    • Пластик
    • Тип покрытия кожуха
    • Тип разъема Подробности
  • EM52M

    EM52M Серия

    Plastic connector for a high current applications

    1. The robust lightweight, high current design is enabled by using high-quality plastic material which is resistant to rough handling.
    2. Quick and secure push-on bayonet lock
    3. Multi-surface contact spring design
    4. Standard crimp tool for easy crimp connection
    5. Available in a water-proof version
    6. Finger protection design
    7. TÜV registered
    8. Meets RoHS standards

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Контакт
    • Компоненты
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Эксплуатационные характеристки
    • Номинальная сила тока
    • 130.0, 140.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество контактов
    • 4
    • Заметки по числу позиций
    • Размер корпуса (мм)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 90, 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -25, -20 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Влагозащита
    • IP 67
    • Сопротивление контакта
    • Выдерживаемое напряжение
    • 2200 V Max.
    • Тип крепления
    • Push-on защёлка
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Внешний диаметр провода
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 50
    • Защита от касания пальцами
    • Yes
    • Металлические экраны
    • No
    • Тип монтажа
    • Покрытие контакта
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • Материал оболочки
    • Пластик
    • Тип покрытия кожуха
    • Тип разъема Подробности
  • EX

    EX Серия

    Разъемы для медицинского и промышленного применения с шагом 0,8 мм
    1. Оптимально подходят для интерфейсов портативных ультразвуковых сканеров.
    2. Большое количество контактов, несмотря на небольшой размер и малый вес.
    3. Усовершенствованная конструкция заземления.
    4. 4-ступенчатая смещенная контактная точка для уменьшения усилия вставки при большом числе контактов.
    5. Плавающий центратор повышает эффективность установки.
    6. Широкий ассортимент: Прямые и прямоугольные разъемы с экраном и без него.
    7. Соответствует требованиям RoHS, не содержит галогенов*
    *Это изделие удовлетворяет требованиям о несодержании галогенов, определяющим максимальное содержание хлора 900 ч./млн, брома — 900 ч./млн, а максимальное общее содержание хлора и брома — 1500 ч./млн.
    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Другие
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
    • 48 hours h
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 10000
    • Количество контактов
    • 280
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
    • AC 250.0 V
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
    • -25 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цвет провода
    • Тип разъема Подробности
    • Аксессуар
  • EX60B

    EX60B Серия

    Интерфейсный разъём для док станций

    1. Соединение / разъединение возможно под углом.
    2. Высокая прочность.
    3. Высокая скорость передачи данных.
    4. Надёжное соединение.
    5. Низкий профиль и компактный дизайн.
    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
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
    • 48 hours h
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 10000
    • Количество контактов
    • 29
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
    • AC 250.0 V
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
  • EX80

    EX80 Серия

    Разъёмы для док-станций с шагом 0,6 мм

    1. Надёжное электрическое и механическое соединение
    2. Последовательное сочленение контактов (контакт "земля" соединяется первм)
    3. Надёжное соединение с контактами экранировки
    4. Высокоскоростнaя передача данных (2,5 Gbps)
    5. Предотвращение попадания припоя на контактную площадку (капиллярное затекание)
    6. Самонаправляющая конструкция сочленяемых разъёмов (допустимый разброс +/-1,2 мм по осям X и Y)
    7. Контакты питания выделены отдельной группой
    8. Высокая прочность (гарантировано как минимум 5000 сочленений)
    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
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
    • 5000
    • Количество контактов
    • 50, 54, 100
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
    • AC 125.0 V
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
    • 70 ℃
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
  • FD

    FD Серия

    D-sub разъём с прорезными контактами для использования с ленточным кабелем IDC с шагом 1,27 мм

    1. Компактный и прочный разъём благодаря металлической оболочке.
    2. Может быть установлен на передней или задней панели или шасси при необходимости.
    3. Заделка ленточного кабеля IDC с шагом 1,27 мм происходит очень легко. Имеет разновидность на 9, 15, 25 и 37 контактов.

     

     

    • Тип разъема
    • Другие
    • Компоненты
    • Способ крепления к панели
    • Кабельная сборка
    • No
    • Длина провода
    • Общий тип
    • D-sub
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
    • 48 hours h
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 500
    • Количество контактов
    • 9, 15, 25, 37
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 2.74, 2.76 mm
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Тип крепления
    • Номинальная сила тока
    • 1.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 200.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 280.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Тип монтажа
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Сторона крепления
    • Способ соединения проводов
    • IDC
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
    • Единица
  • FD*D

    FD*D Серия

    Low-Profile D-Subminiature Connectors for Ribbon Cable

    1. Metal shell : Contributes to space-saving and enhances robustness.
    2. Available Combinations : Offers a variety of connectors including right angle, straight,
     solder, crimp and ribbon IDC.

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Другие
    • Компоненты
    • Способ крепления к панели
    • Кабельная сборка
    • No, Yes
    • Длина провода
    • 770, 790 mm
    • Общий тип
    • D-sub
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
    • 48 hours h
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 500
    • Количество контактов
    • 9, 15, 25, 37
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 2.74, 2.76 mm
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Тип крепления
    • Номинальная сила тока
    • 1.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 200.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 280.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Тип монтажа
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Сторона крепления
    • Способ соединения проводов
    • IDC
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
    • Clear
    • Тип разъема Подробности
    • Единица
  • FH12

    FH12 Серия

    0.5mm Pitch, Height 2.0mm Bottom Contact, Front Flip

    1. Rotating one-touch ZIF mechanism
    2. Clear tactile click
    3. Supports high density mounting
    4. Top & Bottom Contact and Vertical Mount type
    5. 1mm pitch product
    6. Reinforced actuator
    7. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Шаг монтажа
    • 0.5, 1.0 mm
    • Длина разъема
    • 6.4, 7.1, 8.1, 8.4, 9.1, 9.4, 9.5, 9.6, 9.9, 10.1, 10.5, 10.6, 10.9, 11.1, 11.4, 11.6, 11.9, 12.0, 12.1, 12.4, 12.5, 12.6, 13.1, 13.4, 13.5, 13.6, 14.1, 14.4, 14.5, 15.1, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16.4, 16.5, 16.6, 17.1, 17.5, 18.1, 18.4, 18.5, 19.0, 19.1, 19.4, 19.5, 19.9, 20.1, 20.4, 20.5, 20.6, 21.0, 21.1, 21.4, 21.5, 21.6, 22.1, 22.5, 23.4, 23.9, 24.1, 24.4, 24.5, 25.5, 25.9, 26.6, 27.0, 27.9, 28.4, 29.1, 29.5, 30.6, 33.4 mm
    • Высота разъема
    • 2.0, 2.4, 4.85 mm
    • Ширина разъема
    • 4.85, 6.4, 7.0 mm
    • Позиция контакта
    • Низ, Верх, Вертикальный
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Рекомендованные FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • Горизонтальный, Вертикальный
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
    • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
    • Метод привода
    • Перед, Вертикальный
    • Количество контактов
    • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 45, 49, 50, 53, 60
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.5, 1.0 mm
    • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
    • 1
    • Эксплуатационные характеристки
    • Скорость передачи данных
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40 ℃
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Тип разъема Подробности
  • FH19C/FH19SC

    FH19C/FH19SC Серия

    Разъёмы для гибких шлейфов (FFC / FPC) с фронтальной поворотной защёлкой и шагом 0,5 мм
    Имеет односторонний нижний контакт и высоту 0,9 мм.

    1. Низкий профиль 0,9 мм и маленький габарит.
    2. Изолятор в нижней части контактов позволяет сделать разводку под разъёмом и полноценно использовать доступное место на плате.
    3. Испытанная временем фронтальная поворотная защёлка обеспечивает простоту и надёжность в эксплуатации.
    4. Серия FH19C пригодна для шлейфа FPC / FFC толщиной 0.2 мм, а серия FH19SC пригодна для шлейфа толщиной 0,3 мм
    5. Пригоден для автоматического монтажа.
    6. Широкий контактный ряд: от 4 до 50
    7. Соответствует требованиям RoHS и не содержит галогенов*
    * Как определено дерективой IEC 61249-2-21
    8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Длина разъема
    • 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 8.0, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 12.0, 12.5, 13.0, 14.0, 15.0, 17.0, 18.0, 19.0 mm
    • Высота разъема
    • 0.9, 0.93 mm
    • Ширина разъема
    • 3.0 mm
    • Позиция контакта
    • Низ
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Рекомендованные FFC/FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • Горизонтальный
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
    • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
    • Метод привода
    • Перед
    • Количество контактов
    • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
    • 1
    • Эксплуатационные характеристки
    • Скорость передачи данных
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Тип разъема Подробности
  • FH23

    FH23 Серия

    Разъёмы для гибких шлейфов (FPC) с передней поворотной защёлкой (технология LIF) и шагом 0,3 мм и высотой 1,25 мм

    1. Низкое усилие вставки и высокое усилие зажима шлейфа FPC
    2. Временное удержание FPC благодаря LIF контактам
    3. Простота монтажа на печатную плату благодаря шагу 0,6 мм между соседними контактами, которые рассположены в шахматном порядке.
    4. Передняя поворотная защёлка обеспечивает простую и надёжную работу
    5. Вариации с длинними и короткими контактами для различных применений
    6. Пригоден для автоматического монтажа.
    7. Соединяется с гибкими шлейфами (FPC) толщиной 0,2 мм
    8. Разнообразие контактного ряда: 15,17,21, 25, 27, 31, 33, 39, 45, 51 и 61 контактов.
    9. Соответствует требованиям RoHS и не содержит галогенов*
    * в соответствии с дерективой IEC 61249-2-21
    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Шаг монтажа
    • 0.6 mm
    • Длина разъема
    • 8.8, 9.4, 10.0, 10.6, 11.8, 12.4, 13.6, 16.0, 17.8, 20.8, 23.8 mm
    • Высота разъема
    • 1.25 mm
    • Ширина разъема
    • 4.8 mm
    • Позиция контакта
    • Низ
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • LIF
    • Рекомендованные FFC/FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • Горизонтальный
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
    • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
    • Метод привода
    • Перед
    • Количество контактов
    • 21, 23, 25, 27, 31, 33, 37, 39, 45, 51, 61, 71
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.3 mm
    • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
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
    • DC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Номинальная сила тока
    • 0.3 A
    • Номинальный ток другое
    • Тип разъема Подробности
  • FH26

    FH26 Серия

    Разъём для гибких шлейфов (FPC) с передней поворотной защёлкой (технология ZIF) и шагом 0,3 мм и высотой 1,0 мм

    1. Малогабаритный разъём
    2. Разъём печатной платы имеет шаг 0,6 мм между соседними контактами, которые расположены в шахматном порядке.
    3. Изолятор в нижней части контактов позволяет сделать разводку под разъёмом и полноценно использовать доступное место на печатной плате.
    4. Механизм фиксации гибких шлейфов поворотной защёлкой в одно касание благодаря нулевому усилению сочленения (технология ZIF)
    5. Лёгкая вставка FPC шлейфа благодаря широкому открытию поворотной защёлки.
    6. Соединяется с гибкими шлейфами (FPC) толщиной 0,2 мм
    7. Пригоден для автоматического монтажа.
    8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)
    9. Соответствует требованиям RoHS. FH26W серия не содержит галогенов*
    * в соответствии с дерективой IEC 61249-2-21

    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Шаг монтажа
    • 0.6 mm
    • Длина разъема
    • 5.4, 6.0, 6.6, 7.2, 7.8, 8.4, 9.0, 9.6, 10.2, 10.8, 11.4, 12.0, 12.6, 13.2, 13.8, 15.0, 16.8, 18.0, 18.6, 19.8, 22.8 mm
    • Высота разъема
    • 1.0 mm
    • Ширина разъема
    • 3.2, 3.5 mm
    • Позиция контакта
    • Низ
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Рекомендованные FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • Горизонтальный
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
    • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
    • Метод привода
    • Перед
    • Количество контактов
    • 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 51, 55, 57, 61, 71
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.3 mm
    • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
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
    • DC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Номинальная сила тока
    • 0.2 A
    • Номинальный ток другое
    • Тип разъема Подробности
  • FH28

    FH28 Серия

    Разъёмы для гибких шлейфов (FFC / FPC) с фронтальной поворотной защёлкой и шагом 0,5 мм и 1,0 мм
    Имеет односторонний нижний контакт и высоту 2,55 мм.

    1. Высокая надёжность соединения и прочная конструкция (сила случайного извлечения шлейфа увеличилась на 200% по сравнению с FH12 серией)
    2. Лёгкая вставка FPC/FFC шлейфа благодаря широкому открытию поворотной защёлки
    3. Предотвращение случайного открытия поворотной защёлки благодаря улучшенной конструкции (крепление поворотной защёлки к каждому контакту из контактной группы)
    4. Применяется с гибкими шлейфами (FFC / FPC) толщиной 0,3 мм
    5. Контактный ряд: от 10 до 74
    6. Изолятор в нижней части контактов позволяет сделать разводку под разъёмом и полноценно использовать доступное место на печатной плате
    7. Пригоден для автоматического монтажа.
    8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)
    9. Соответствует требованиям RoHS и не содержит галогенов*
    * Как определено дерективой IEC 61249-2-21

    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Шаг монтажа
    • 0.5, 1.0 mm
    • Длина разъема
    • 9.9, 12.4, 14.9, 15.7, 18.9, 19.9, 20.7, 24.9, 25.7, 27.4, 29.9, 30.7, 32.4, 34.9, 35.7, 36.9, 38.9, 39.7, 41.9, 45.7 mm
    • Высота разъема
    • 2.55 mm
    • Ширина разъема
    • 6.4 mm
    • Позиция контакта
    • Низ
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Рекомендованные FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • Горизонтальный
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
    • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
    • Метод привода
    • Перед
    • Количество контактов
    • 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 64, 68, 74, 80
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.5, 1.0 mm
    • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
    • Эксплуатационные характеристки
    • Скорость передачи данных
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40 ℃
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Тип разъема Подробности
  • FH29

    FH29 Серия

    Разъём для гибких шлейфов (FPC) с передней поворотной защёлкой (технология ZIF) высотой 1.2 мм, двухстороним контактом и двухслойным шлейфом FPC с шагом 0.4 мм
    Номинальный ток 0,25 А

    1. Малогабаритный дизайн и лёгкий вес
    2. Разъём на печатной плате имеет два контакта и шаг 0.4 мм между соседними контактами.
    3 . Механизм, направляющий FPC, обеспечивает высокую надёжность соединения
    4. Тактильное ощущение поворотной защёлки позволяет убедится в правильной вставке FPC, а боковые зацепки обеспечивают надёжное удержание.
    5. Изолятор в нижней части контактов позволяет сделать разводку под разъёмом и полноценно использовать доступное место на печатной плате.
    6. Соединяется с гибкими шлейфами (FPC) толщиной 0,2 мм +/- 0,03 мм
    7. Соответствует требованиям RoHS.
    8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Шаг монтажа
    • 0.4 mm
    • Длина разъема
    • 10.62, 11.82, 13.82, 15.82, 17.82, 19.82, 21.82, 23.82, 25.82 mm
    • Высота разъема
    • 1.2 mm
    • Ширина разъема
    • 4.55 mm
    • Позиция контакта
    • Низ
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Рекомендованные FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • Горизонтальный
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • 0.2 mm
    • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
    • 4.55 mm
    • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
    • 4.55 mm
    • Метод привода
    • Перед
    • Количество контактов
    • 44, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.2 mm
    • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
    • 2
    • Эксплуатационные характеристки
    • USB3.0
    • Скорость передачи данных
    • 5.0 Gbps
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
    • AC 40.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 40.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Номинальная сила тока
    • 0.25 A
    • Номинальный ток другое
    • Тип разъема Подробности
  • FH30

    FH30 Серия

    0.3 or 0.4 mm pitch, 3 mm above the board, Flip-Lock actuator, Flexible Printed Circuit ZIF connectors

    1. Сильное удержание шлейфа передней поворотной защёлкой
    2. Надёжное соединение защёлкой, сопровождаемое тактильным щелчком.
    3. Лёгкая вставка FPC шлейфа благодаря широкому открытию поворотной защёлки.
    4. Соединяется с гибкими шлейфами (FPC) толщиной 0,3 мм
    5. Простота монтажа на печатную плату благодаря шагу 0,6 мм или 0.8 мм между соседними контактами, которые расположены в шахматном порядке.
    6. Пригоден для автоматического монтажа.
    7. Изолятор в нижней части контактов позволяет сделать разводку под разъёмом и полноценно использовать доступное место на печатной плате.
    8. Соответствует требованиям RoHS и не содержит галогенов*
    * в соответствии с дерективой IEC 61249-2-21
    9. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Шаг монтажа
    • 0.6, 0.8 mm
    • Длина разъема
    • 21.9, 27.9, 30.9, 35.8, 42.2 mm
    • Высота разъема
    • 3.0 mm
    • Ширина разъема
    • 7.95 mm
    • Позиция контакта
    • Низ
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Рекомендованные FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • Горизонтальный
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
    • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
    • Метод привода
    • Перед
    • Количество контактов
    • 60, 80, 90, 96
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.3, 0.4 mm
    • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
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
    • AC 30.0, 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 30.0, 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Номинальная сила тока
    • 0.15, 0.3 A
    • Номинальный ток другое
    • Тип разъема Подробности
  • FH33

    FH33 Серия

    Разъёмы для гибких шлейфов (FFC / FPC) с фронтальной поворотной защёлкой (технология ZIF) и шагом 0,4 мм, 0,5 мм, 1 мм

    1. Низкопрофильный (высота 1,2 мм), небольшая площадь монтажа на печатной плате (ширина 2,5 мм)
    2. Различные разновидности контактного шага 0,4мм, 0,5мм, 1 мм
    3. Надёжное соединение, сопровождаемое тактильным щелчком.
    4. Изолятор в нижней части контактов позволяет сделать разводку под разъёмом и полноценно использовать доступное место на печатной плате
    5. Механизм фиксации гибких шлейфов поворотной защёлкой в одно касание обеспечивает нулевое усилие сочленения (технология ZIF)
    6. Контактный ряд: от 4 до 65 контактов
    7. Применяется с гибкими шлейфами (FFC / FPC) толщиной 0,3 мм
    8. Пригоден для автоматического монтажа.
    9. Соответствует требованиям RoHS. FH33J серия не содержит галогенов*
    * в соответствии с дерективой IEC 61249-2-21
    10. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Шаг монтажа
    • 0.4, 0.5, 1.0 mm
    • Длина разъема
    • 4.0, 5.0, 6.5, 7.0, 8.0, 8.3, 9.0, 10.0, 11.0, 11.5, 12.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 20.0, 22.0, 24.5, 27.9 mm
    • Высота разъема
    • 1.2 mm
    • Ширина разъема
    • 3.0, 3.5 mm
    • Позиция контакта
    • Низ
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Рекомендованные FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • Горизонтальный
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
    • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
    • Метод привода
    • Перед
    • Количество контактов
    • 4, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 45, 65
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.4, 0.5, 1.0 mm
    • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
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
    • AC 40.0, 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 40.0, 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Номинальная сила тока
    • 0.4, 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Тип разъема Подробности
Результаты:361товаров