Global icon

E.FL Серия


Характеристики

Compact, Low Profile SMT Coaxial Connector

1. Small Size, Space-saving
 PCB Mounting Space : 9.4m㎡
2. Ultra-fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
 ultra-fine φ0.81mm and φ1.32mm size coaxial cables
3. Low Profile
 The maximum height from the board surface
 when the plug and straight receptacle are mated
 is 3.2mm Max.
 When the plug and right angle receptacle are
 mated, the mated height from the board is 3.6mm Max.
4. RF Performance
 V.S.W.R. DC to 2GHz : 1.3 Max.
5. Supports Automatic Mounting
 Tape and Reel packaging allows for pick-andplace mounting.
6. Clear, Tactile Lock
7. Environmental Compatibility
 ◆RoHS2 Compliant
 ◆Halogen Free
 Chlorine and bromine above the standard values
 are not used for receptacle and plug harnesses.
 *As defined by IEC61249-2-21
​​​​​​​  Br 900 ppm Max, Cl 900 ppm Max, and Br+Cl 1500 ppm Max.

  • Тип разъема
  • Гнездо, Адаптер, Другие
  • Компоненты
  • Общий тип
  • SMA, E.FL
  • Отраслевой стандарт
  • Влагозащита
  • Кабельная сборка
  • No, Yes
  • Длина провода
  • 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
  • Волновой импеданс
  • 50.0 Ω
  • Частота (макс.)
  • 2.0, 3.0 GHz
  • КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
  • 1.2 Max.
  • Количество контактов
  • 1
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 50, 500, 1000
  • Тип монтажа
  • SMT
  • Расположение разъема
  • Прямой, Прямой угол
  • Покрытие центрального контакта
  • Золото
  • Внешнее покрытие контакта
  • Никель, Серебро
  • Рекомендованный коаксиальный кабель
  • Внешний диаметр провода
  • 0.81, 1.32 mm
  • Способ соединения проводов
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Экранированный диаметр
  • Диаметр центрального проводника
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Рабочая температура (макс.)
  • 85, 90 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -40 ℃
  • Направление монтажа
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цвет провода
  • Gray, White, Black
  • Тип 1 контакт разъема
  • SMA_Plug, SMA_Jack
  • Тип 2 контакт разъема
  • E.FL_Jack, E.FL_Plug
  • Возвратные потери
  • Тип разъема Подробности
  • Аксессуар

Основные области применения/категории продуктов

Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие