EX Серия
Характеристики
Разъемы для медицинского и промышленного применения с шагом 0,8 мм
1. Оптимально подходят для интерфейсов портативных ультразвуковых сканеров.
2. Большое количество контактов, несмотря на небольшой размер и малый вес.
3. Усовершенствованная конструкция заземления.
4. 4-ступенчатая смещенная контактная точка для уменьшения усилия вставки при большом числе контактов.
5. Плавающий центратор повышает эффективность установки.
6. Широкий ассортимент: Прямые и прямоугольные разъемы с экраном и без него.
7. Соответствует требованиям RoHS, не содержит галогенов*
*Это изделие удовлетворяет требованиям о несодержании галогенов, определяющим максимальное содержание хлора 900 ч./млн, брома — 900 ч./млн, а максимальное общее содержание хлора и брома — 1500 ч./млн.
1. Оптимально подходят для интерфейсов портативных ультразвуковых сканеров.
2. Большое количество контактов, несмотря на небольшой размер и малый вес.
3. Усовершенствованная конструкция заземления.
4. 4-ступенчатая смещенная контактная точка для уменьшения усилия вставки при большом числе контактов.
5. Плавающий центратор повышает эффективность установки.
6. Широкий ассортимент: Прямые и прямоугольные разъемы с экраном и без него.
7. Соответствует требованиям RoHS, не содержит галогенов*
*Это изделие удовлетворяет требованиям о несодержании галогенов, определяющим максимальное содержание хлора 900 ч./млн, брома — 900 ч./млн, а максимальное общее содержание хлора и брома — 1500 ч./млн.
Характеристики
- Тип разъема
- Вилка, Гнездо, Другие
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
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- 48 hours h
- Цикл соединения и рассоединения
- 10000
- Количество контактов
- 280
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
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
- -25 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип разъема Подробности
- Аксессуар
Основные области применения/категории продуктов
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.