BM46 Serie, 2,0 mm breit, 0,35 mm Kontaktabstand mit einer Stapelhöhe von 0,6 mm, platzsparender Multi-HF Leiterplattensteckverbinder
BM46 Serie, 2,0 mm breit, 0,35 mm Kontaktabstand mit einer Stapelhöhe von 0,6 mm, platzsparender Multi-HF Leiterplattensteckverbinder
HIROSE Electric Co. Ltd., einer der weltweit führenden Hersteller von innovativen Steckverbindern, führt Leiterplattensteckverbinder der BM46 Serie ein. Die Lösung für Kunden, die Leistungsfähigkeit, kompakte Abmaße und Haltekraft suchen.
Die 2020 mit dem CES Honor Award ausgezeichneten Steckverbinder der BM46 Serie gehören zu den kleinsten ihrer Klasse. Bei einem Kontaktabstand von 0,35 mm beträgt die Gesamtbreite lediglich 2,0 mm. Die Stapelhöhe von 0,6 mm ist extrem flach und die Konstruktion der Kontakte ist sowohl für die Übertragung von HF- als auch Digitalsignalen in hoher Geschwindigkeit ideal geeignet.
Die BM46 Serie mit einem Nennstrom von 0,3 A und geringem Platzbedarf, sowie robusten Verrastungen aus Metall ist wie geschaffen für Entwickler, denen nur wenig Raum auf der Leiterplatte zur Verfügung steht. Der durch den Einsatz von diesen Steckverbindern gewonnene Platz auf der Leiterplatte kann für weitere Komponenten genutzt werden.
Die Trennung der Kontaktreihen durch die zentral angebrachte Abschirmung ermöglicht eine flexible HF- Signalzuordnung. Ein korrekter Anschluss ist haptisch und akustisch wahrnehmbar. Darüber hinaus reduzieren die Metallführungen das Risiko einer Beschädigung des Steckverbinders, wenn er beim Steckvorgang unzureichend ausgerichtet sein sollte.
Hirose BM46 Leiterplattensteckverbinder sind mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel, die 5G oder IoT (Internet of Things) nutzen. Dazu gehören u. a. Smartphones, Laptops, Tablets, Smartwatches, Router, WLAN-Zugangspunkte und viele mehr.
Produktmerkmale
• Kontaktabstand: 0,35 mm
• Steckhöhe: 0,6 mm
• Nennstrom: 0,3 A
• Nennspannung: 30 V AC/DC
• Stehwellenverhältnis:
o 1,3 oder weniger (0 bis 3 GHz)
o 1,4 oder weniger (3 bis 6 GHz)
o 1,6 oder weniger (6 bis 12 GHz)
• Wellenwiderstand: 50 Ω
• Betriebstemperatur: -55 °C to +85 °C
• Anzahl der Pole: 12
• Steckzyklen: 10