Serie BM46, soli 2,0 mm di larghezza, passo 0,35 mm, altezza di impilamento 0,6 mm, Multi-RF connettore board-to-board
Serie BM46, soli 2,0 mm di larghezza, passo 0,35 mm, altezza di impilamento 0,6 mm, Multi-RF connettore board-to-board
HIROSE Electric Co. Ltd., produttore a livello mondiale di soluzioni innovative, ha lanciato la serie di connettori board-to-board BM46, la soluzione per i clienti che ricercano prestazioni elevate, dimensioni compatte e sicurezza di ritenzione.
Premiata al CES 2020, la gamma di connettori BM46 include i connettori più piccoli della sua classe. Il passo è di soli 0,35 mm, con una larghezza di 2,0 mm. L'altezza ultra-bassa della pila parallela è di 0,6 mm, con una disposizione dei contatti ideale sia per la trasmissione digitale ad alta velocità sia per il segnale RF.
Corrente nominale di 0,3 A, ingombro ridotto e una forte ritenzione allo sgancio, Hirose ha sviluppato una soluzione ideale per i progettisti che lavorano su applicazioni soggette a limiti di spazio. In questo modo si libera spazio sul PCB per i componenti aggiuntivi.
Il design dello schermo centrale per la prevenzione del rumore tra file opposte consente un'assegnazione flessibile dei pin. Inoltre, il contatto metallo-metallo e il design della guida riducono il rischio di danneggiare il connettore in caso di disallineamento durante l'accoppiamento. L’accoppiamento corretto e completo è confermato da un “click” udibile e da un feedback tattile.
I connettori Hirose BM46 si prestano a un’ampia gamma di applicazioni che utilizzano tecnologie 5G o IoT (Internet of Things) come smartphone, notebook, tablet, dispositivi indossabili, router mobili, punti di accesso Wi-Fi, ecc.
Design Della Guida Metallica
Caratteristiche chiave
• Passo dei contatti: 0,35 mm
• Altezza di accoppiamento: 0,6 mm
• Corrente nominale: 0,3 A
• Tensione nominale: 30 V AC/DC
• R.O.S. (V.S.W.R.)
o 1,3 o meno (DC fino a 3 GHz)
o 1,4 o meno (3 fino a 6 GHz)
o 1,6 o meno (6 fino a 12 GHz)
• Impedenza caratteristica: 50 Ω
• Temperatura di esercizio: da -55 °C a +85 °C
• Numero di contatti: 12
• Cicli di accoppiamento: 10