Série BM46, connecteur carte à carte Multi-RF à faible encombrement, largeur compacte de 2,0 mm, pas de 0,35 mm, hauteur d’empilement 0,6 mm
Série BM46, connecteur carte à carte Multi-RF à faible encombrement, largeur compacte de 2,0 mm, pas de 0,35 mm, hauteur d’empilement 0,6 mm
Le fabricant mondial de connecteurs HIROSE Electric Co. Ltd a présenté la série de connecteurs carte à carte BM46 en tant que solution pour les clients à la recherche de performance élevée, de taille compacte et de sécurité de rétention.
Récompensée au CES 2020, la gamme de connecteurs BM46 est l'un des plus petits connecteurs de sa catégorie. Le pas est seulement de 0,35 mm, avec une largeur étroite de 2,0 mm. La hauteur de pile parallèle ultra-basse est de 0,6 mm, avec une conception de contact idéale pour la transmission haute vitesse et la signalisation RF.
Avec un courant nominal de 0,3 A, une empreinte compacte et une rétention par verrou encliquetable robuste, Hirose a développé une solution complète de contacts pour ingénieurs de conception travaillant sur des applications à espace restreint. Elle offre ainsi plus de possibilités pour des composants additionnels sur le PCB et augmente les fonctionnalités.
La conception du blindage central pour la prévention du bruit entre rangées opposées permet de la flexibilité dans l’affectation des broches. De plus, son contact métal-contre-métal et sa conception de guidage réduisent le risque d’endommager le connecteur s’il est mal aligné pendant l’accouplement. Qui plus est, il dispose d'une confirmation tactile confirmant que l'accouplement est correct et complet.
Les connecteurs Hirose BM46 sont appropriés pour une large variété d’applications utilisant les technologies 5G ou IoT (Internet des objets), telles que des smartphones, des ordinateurs portables, des tablettes, des appareils portables, des routeurs mobiles, des points d’accès Wi-Fi et bien plus encore.
Design de Guide Métallique
Caractéristiques-clés
• Pas des contacts : 0,35 mm
• Hauteur accouplée : 0,6 mm
• Courant nominal : 0,3 A
• Tension nominale : 30 V AC/DC
• V.S.W.R
o 1,3 max. (DC à 3 GHz)
o 1,4 max. (de 3 à 6 GHz)
o 1,6 max. (de 6 à 12 GHz)
• Impédance caractéristique : 50 Ω
• Température de fonctionnement : de -55 °C à +85 °C
• Nombre de contacts : 12
• Cycles d'accouplement : 10