Série EF1
Série EF1, 160 Amps (max) Connecteurs de puissance d'interco (in-line)
HIROSE présente la série EF1 afin de répondre à la demande de connecteurs de puissance compacts pour l’alimentation électrique optimisés pour les applications industrielles.
La série EF1 comporte un connecteur mâle et un connecteur femelle pour montage sur rail DIN ainsi qu'un connecteur mâle et un connecteur femelle réceptacle pour montage sur panneau. Toutes les versions utilisent un contact à sertir supportant un courant de 160A.
Grâce à ce concept de connecteur innovant, le câble serti peut être inséré dans le boîtier du connecteur en une seule opération rapide et facile. Le contact serti peut être facilement raccordé sur le câble en utilisant un outil manuel JIS C 9711 standard.
Grâce au système de verrou à clips, vous sentez au toucher que l'accouplement est correct et ainsi que le raccordement est sécurisé. La forme unique du contact à ressort et des points de contact électrique permettent de garantir un raccordement stable et d'une grande fiabilité grâce à une force de contact optimale.
Le boîtier dispose de quatre codages différents afin d’éviter tout accouplement incorrect en cas d'utilisation de plusieurs connecteurs. Les connecteurs sont disponibles aussi en couleur rouge afin de différencier les pôles positif et négatif.
Caractéristiques principales
- Nombre de contacts : 1
- Courant nominal : 160A (max.)
- Tension nominale : AC/CC 1000V
- Plage de température : -25 ºC - +105 ºC
- Cycles d'accouplement/désaccouplement : 30
- Type : Interco (in-line)
Les applications compatibles sont les contrôleurs d'alimentation, les onduleurs, les batteries de stockage, les dispositifs médicaux, les stations d’accueil et les robots.
 
					