EF1 серии
Силовые разъёмы серии EF1, рассчитанные на максимальный ток 160 А, для соединения в линию
HIROSE ha presentato la serie EF1 per far fronte all'esigenza di connettori di alimentazione per applicazioni industriali di dimensioni ridotte, ma in grado di fornire allo stesso tempo prestazioni elevate.
La serie EF1 è composta da una presa e spina adatte al montaggio su guida DIN e da una presa e spina adatte al montaggio passa parete, con contatti a crimpare ad alta potenza e portata in corrente fino a 160 A.
Il design innovativo del connettore consente di inserire facilmente, e con un solo gesto, il cavo crimpato all'interno della relativa custodia. Il contatto a crimpare può essere applicato in maniera semplice, utilizzando un utensile manuale comunemente reperibile in commercio conforme allo standard JIS C 9711.
Il latch meccanico conferma in maniera intuitiva il corretto accoppiamento e garantisce un aggancio sicuro. La forma esclusiva del contatto a molla interno e dei punti di contatto assicura una forza di contatto ottimale, che mantiene la connessione stabile ed altamente affidabile.
La custodia presenta quattro diversi tipi di calettatura al fine di prevenire uno scorretto accoppiamento in caso di utilizzo di più connettori. I connettori sono disponibili in colore rosso per definire il collegamento positivo o quello negativo.
Caratteristiche chiave
- Posizione dei contatti: 1
- Corrente nominale: 160A (max)
- Tensione nominale: 1000V CA/CC
- Temperatura d'esercizio: da -25°C a +105°C
- Cicli di accoppiamento: 30
- Tipo: in linea
Adatti per regolatori di potenza, inverter, accumulatori, dispositivi medici, BTS e controller per robot.