FH69 Serie; 0,5 mm Kontaktabstand; 2,3 mm Höhe; hitzebeständig bis zu 125 °C; Zweipunktkontakt; robuster FFC/FPC Steckverbinder mit Backflip-Verriegelung
FH69 Serie; 0,5 mm Kontaktabstand; 2,3 mm Höhe; hitzebeständig bis zu 125 °C; Zweipunktkontakt; robuster FFC/FPC Steckverbinder mit Backflip-Verriegelung
HIROSE Electric Co. Ltd, einer der weltweit führenden Hersteller von innovativen Steckverbindern, führt hitzebeständige Foliensteckverbinder der Serie FH69 mit hoher Kontaktzuverlässigkeit ein.
Die robusten Foliensteckverbinder sind mit ihrer Gesamthöhe von 2,3 mm und ihrem Kontaktabstand von 0,5 mm äußerst kompakt. Durch die Kontaktierung der FFC/FPC von oben und unten, werden Kontaktunterbrechungen durch äußere Vibrations-, Schock- oder Staubeinwirkungen vermieden. Die Kontakte auf beiden Seiten verleihen Flexibilität bei der Ausrichtung der Leiterplatte. Der Montageprozess wird erheblich erleichtert, da die Orientierung der FFC/FPC nun unerheblich geworden ist.
Wenn das Kabel nach oben oder unten gezogen wird, sorgt die Verriegelung auf der gegenüberliegenden Seite des Kabelabganges (Backflip) für sicheren Halt des FFC/FPC-Kabels und verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während des Betriebs. Die Steckverbinder der Serie FH69 sind vibrationsfest und bis zu einer Betriebstemperatur von 125 °C einsetzbar, sodass sie den kritischen Anforderungen im Automobilbereich gerecht werden.
Um die Montagezeit zu verringern, liefert HIROSE die Steckverbinder der FH69-Serie im geöffneten Zustand aus. Unabhängig davon, ob der Anschluss manuell oder von einem Roboter erfolgt, sind dadurch nur zwei Schritte zur Montage nötig. Darüber hinaus ermöglicht die komfortable Kabeleinführung der FH69 Steckverbinder ein präzises, schnelles und einfaches Einstecken der FFC/FPC. Durch die einzigartige Umspritzung der FH69-Serie liegen die Kontakte nicht frei und die Fläche unter dem Stecker kann für die Bedruckung der Lötpaste genutzt werden.
Derzeit ist die FH69-Serie mit 60 Kontakten erhältlich. Weitere Varianten mit 10, 20, 30, 40 und 50 Kontakten befinden sich in der Entwicklung.
Die FH69-Serie eignet sich ideal für Anwendungen in der Automobilindustrie, wie z. B. LiDAR, ADAS-Kameras, Kfz-Navigationssysteme, Head-up-Displays, Infotainment-Systeme und darüber hinaus für Smart-Home-Geräte, Medizintechnik sowie andere tragbare Geräte.
Hauptmerkmale
• Kontaktabstand: 0,5 mm
• Höhe: 2,3 mm
• Kontaktpositionen: Oben und unten
• Nennstrom: 0,5 A
• Nennspannung: 50 V AC/DC
• Anzahl der Kontakte: 60*
* 10, 20, 30, 40, 50 Kontakte sind in der Entwicklung
• Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C
• Steckzyklen: 10