Série FH69, connecteur FFC/FPC à verrouillage en position arrière, pas de 0,5 mm, hauteur de 2,3 mm, contact en haut et en bas, robuste, résistant jusqu’à 125 °C
Série FH69, connecteur FFC/FPC à verrouillage en position arrière, pas de 0,5 mm, hauteur de 2,3 mm, contact en haut et en bas, robuste, résistant jusqu’à 125 °C
Le fabricant mondial de connecteurs, HIROSE Electric Co. Ltd, a présenté les connecteurs de la série FH69 pour câbles plats flexibles / circuits imprimés plats (FFC/FPC) conçus pour fournir une grande fiabilité de connexion et résister à des températures élevées.
Le connecteur FFC/FPC FH69 est compact, robuste, avec un pas de 0,5 mm et une hauteur de 2,3 mm, présentant la première conception de contacts à deux points indépendants pour l’industrie, qui garantit une grande fiabilité des contacts tout en réduisant les risques de défaillances de connexion dues à l’intrusion de poussière, des chocs et des vibrations. Grâce à une connexion en haut et en bas, une flexibilité de conception est fournie pour l’orientation du PCB, éliminant toute restriction imposée par les points de contact du FFC/FPC et la direction du passage de piste afin de permettre un processus d’assemblage aisé.
La conception de l’actuateur arrière offre une prise stable et sécurisée du câble FFC/FPC lorsqu’il est plié vers le haut ou vers le bas. Ceci permet aussi d’empêcher toute ouverture inattendue pendant le fonctionnement.
Avec ces caractéristiques, la série FH69 est conçue avec des matériaux supportant des températures allant jusqu’à 125 °C. Cette combinaison de capacité de résistance à la température et de résistance à la vibration permet à cette série de connecteurs de satisfaire aux exigences sévères du secteur automobile.
Afin de réduire le temps d’arrêt dans le processus d’assemblage, HIROSE fournit les connecteurs FH69 avec un actuateur ouvert, seules 2 étapes sont nécessaires pour finaliser l’accouplement manuel ou à l’aide d’un robot. En plus, la série FH69 est conçue avec une large ouverture pour une insertion rapide, facile et précise du FFC/ FPC. Grâce à sa conception unique de contacts non apparents, il n’y a pas de surface interdite (masque à souder) sur le dessous du connecteur.
Actuellement, la série FH69 est disponible en 60 positions. Cependant, afin de fournir différents nombres de contacts, des variantes à 10, 20, 30, 40, 50 contacts sont à l’étude pour cette série.
Les connecteurs de la série FH69 sont idéaux pour les applications automobiles, comme les caméras LiDAR, ADAS, les systèmes de navigation automobile, les affichages tête haute, les systèmes d'info-divertissement, les appareils domestiques intelligents, les équipements médicaux et autres dispositifs portables.
Caractéristiques-clés
• Pas des contacts : 0,5 mm
• Hauteur : 2,3 mm
• Position des contacts : En haut et en bas
• Courant nominal : 0,5 A
• Tension nominale : 50 V AC/DC
•Nombre de contacts : 60*
* D’autres nombre de voies
(10, 20, 30, 40, 50) sont à l’étude pour cette série
•Température de fonctionnement : de -55 °C à +125 °C
•Cycles d'accouplement : 10