GT50 Series, 1 mm Pitch, 125 °C Operating Temperature, Robust, Wire-to-Board Connector
GT50 Serie, 1 mm Kontaktabstand, 125 °C Betriebstemperatur, robuster Kabelsteckverbinder
HIROSE Electric Co. Ltd, einer der weltweit führenden Hersteller von innovativen Steckverbindern, hat die Kabelsteckverbinder der Serie GT50 vorgestellt. Sie eignen sich ideal für sämtliche Anwendungen im Kraftfahrzeugbereich.
Durch ihre kompakte Größe mit einem Kontaktabstand von 1 mm und einer Höhe von 5,97 mm reduzieren die Kabelsteckverbinder der Serie GT50 von Hirose die Befestigungsfläche auf der Leiterplatte auf ein Minimum. Die GT50 Serie verwendet goldbeschichtete Kontakte und kann Betriebstemperaturen von bis zu 125 °C standhalten. Durch ihre Hitzebeständigkeit erfüllt sie die strengen Anforderungen für Kraftfahrzeuge.
Trotz ihrer kompakten Bauweise verfügt die GT50-Serie über eine Rastlanze, die zuverlässig gewährleistet, dass der Kontakt während der Kabelmontage im Gehäuse positioniert bleibt. Eine Rückhaltekraft von mindestens 12 N wird allein durch die „Primärverriegelung“ erreicht (beim GT50 ist keine sekundäre Verriegelung vorgesehen). Darüber hinaus verfügt der GT50 über eine hohe Verriegelungskraft und solide Befestigung auf der Leiterplatte, was ihn zu einem robusten Steckverbinder für Verbindungen innerhalb von Geräten macht.
Der Crimpkontakt mit zwei Kontaktfedern gewährleistet eine hinreichende Normalkraft und Kontaktierung, unabhängig von möglichen Längenausdehnungen des Gehäuses, infolge von extremen Temperaturschwankungen.

Der Querschnitt der anschließbaren Ader beträgt 0,08 mm² (AWG 28). Diese ist etwa 75 % leichter als eine vergleichbare Ader mit einem Querschnitt von 0,3 mm² (AWG 22), welche häufig für interne Verbindungen in Kraftfahrzeuganwendungen eingesetzt wird.
Die Steckverbinder der Serie GT50 sind die ideale Lösung für Anwendungen im Kraftfahrzeugbereich wie z. B. LiDAR, Head-up-Display (HUD), Kombinationsleuchten, Displays, Array-Mikrofone und Lautsprecher und elektrische Spiegel. Darüber hinaus gibt es noch weitere Anwendungen wie beispielsweise Automated Guided Robot (AGV), Autonomous Mobile Robot (AMR) und Elektrowerkzeuge zum Gebrauch in rauen Umgebungsbedingungen.
Hauptmerkmale
• Kontaktabstand: 1.0 mm
• Höhe / Tiefe: 5,97 mm / 10,5 mm
• Nennstrom:
o 2,0 A (2 und 4 Pole)
o 1,5 A (6, 8, 12 und 16 Pole)
• Nennspannung: 60 V AC/DC
• Betriebstemperatur: -40 bis +125 °C
• Anzahl der Pole: 2 und 16 (4 ,6, 8 und 12 in Planung)
• Steckzyklen: 10
• Aderquerschnitt: AWG 28
• Kontaktbeschichtung: Gold