Série GT50, connecteur carte à fil, pas de 1 mm, température de fonctionnement jusqu’à 125 °C, robuste
Série GT50, connecteur carte à fil, pas de 1 mm, température de fonctionnement jusqu’à 125 °C, robuste
Le fabricant mondial de connecteurs innovants, HIROSE Electric Co. Ltd, présente la série GT50, des connecteurs carte à fil, idéaux pour des applications automobiles.
Grâce à leur taille compacte combinant un pas de 1 mm et une hauteur de 5,97 mm, les connecteurs de la série GT50 de Hirose réduisent la surface de montage sur les PCB (circuits imprimés). La série GT50 est revêtue de dorure et peut résister à des plages de température de service jusqu’à 125 °C. Cette capacité de résistance à la température permet au connecteur de satisfaire aux exigences sévères du secteur automobile.
Même avec sa compacité, la série GT50 est dotée d’un verrouillage du contact par lance qui empêche le contact de sortir de sa cavité. Cela permet d'obtenir une force de rétention de 12 N min. par le seul « verrouillage primaire » (il n'y a pas de verrouillage secondaire sur le GT50) pendant la manipulation du câblage. En outre, le GT50 possède un bon verrouillage inter-boîtier et une bonne résistance à l’arrachement sur PCB, ce qui en fait un connecteur robuste pour les connexions internes.
Les 2 points de contact sont enserrés entre deux ressorts pour assurer une connexion fiable en touchant les deux côtés du contact de l’embase, là où la direction du retrait thermique est la plus susceptible de se produire. Cela améliore la fiabilité des contacts en minimisant l'impact du retrait thermique.

La taille du fil applicable est de 0,08 mm² (jauge AWG 28), soit environ 75 % plus léger que le fil de 0,3 mm² (jauge AWG 22) qui est souvent utilisé en connexion interne dans les applications automobiles.
Les connecteurs de la série GT50 sont des solutions recommandées pour les applications automobiles telles que le LiDAR, l'affichage tête haute (HUD), la lampe combinée, l'affichage, l'ensemble microphone/haut-parleur, le miroir électrique. En outre, ils conviennent à d'autres applications telles que les robots à guidage automatique (AGV), les robots mobiles autonomes (AMR) et les outils électriques, qui sont exposées à un environnement difficile.
Caractéristiques-clés
• Pas [mm] : 1,0
• Hauteur [mm] / profondeur [mm] : 5,97 / 10,5
• Courant nominal [A] :
o 2 (2, 4 contacts)
o 1,5 (6, 8, 12, 16 contacts)
• Tension nominale [V] : AC/DC 60
• Plage de température [°C] : -40 à +125
• Nombre de contacts : 2, 16 (4 ,6, 8, 12 en cours de planification)
• Cycles d'accouplement : 10
• Taille de câble : AWG28
• Revêtement des contacts : Or