Home CES 2020 Innovation Awards

CES 2020 Innovation Awards

      



Die Serien FX26 und BM46 von Hirose wurden beide mit dem Innovationspreis bei der CES 2020, der jährlich stattfindenden Consumer Electronics Show in Las Vegas, USA, ausgezeichnet.
Die Serie FX26 ist ein schwimmend gelagerter Board-to-Board Steckverbinder, der gegen hohe Temperaturen bis 140 °C beständig ist und sich für Umgebungen eignet, in denen er starken Vibrationen ausgesetzt werden kann. Er wurde für die interne Verbindung von Antriebssträngen mit Motorsteuerung entwickelt und ist eine wesentliche Komponente von Elektrofahrzeugen (EV) und Hybridfahrzeugen (HEV). Die Serie wurde in der Kategorie „Vehicle Intelligence & Transportation“ ausgezeichnet. In der Kategorie „Mobile Devices and Accessories“ wurde außerdem die Serie BM46, ein Multi-RF Board-to-Board Steckverbinder für besonders schnelle Kommunikationsstandards der nächsten Generation wie WiGig und 5G, ausgewählt. Hirose präsentiert diese preisgekrönten Produkte bei der CES 2020 neben vielen weiteren aus den Bereichen Smart Home, Automobil und Wearables an seinem Stand Nr. 44349.

● Über die CES 2020 Innovation Awards

Die CES, veranstaltet von der Consumer Technology Association (CTA), ist die weltweit größte Fachmesse für Unterhaltungselektronik. Sie findet jedes Jahr im Januar in Las Vegas, USA, statt.
Die „CES Innovation Awards“ sind eine international anerkannte Auszeichnung für bemerkenswerte Produkte aus 28 Produktbereichen. Die Bewertung erfolgt anhand der folgenden Kriterien: Produktqualität, Design, Mehrwert für den Nutzer, Einzigartigkeit und Neuartigkeit der Produktspezifikationen sowie Innovation im Vergleich zu Konkurrenzprodukten.

CES 2020 Innovation Awards : https://www.ces.tech/Events-Programs/Innovation-Awards/Honorees.aspx

● Serie FX26

Die Serie FX26 wurde für die interne Verbindung von Antriebssträngen mit Motorsteuerung entwickelt und ist eine wesentliche Komponente von Elektrofahrzeugen (EV) und Hybridfahrzeugen (HEV).
Es handelt sich dabei um einen schwimmend gelagerten Board-to-Board Steckverbinder, der gegen hohe Temperaturen bis zu 140 °C beständig ist und sich für Umgebungen eignet, in denen er starken Vibrationen ausgesetzt werden kann. In der Vergangenheit wurden vielfach herkömmliche Wire-to-Board Steckverbinder für die interne Verbindung von Antriebssträngen verwendet. Durch den deutlichen Produktionsanstieg können solche Steckverbinder jedoch nur noch schwer den Kundenanforderungen an Montagefreundlichkeit und Kosten gerecht werden. Außerdem kommen Board-to-Board Steckverbinder aufgrund ihrer eingeschränkten Hitze- und Vibrationsbeständigkeit sowie aufgrund ihres Platzbedarfs nicht flächendeckend zum Einsatz.
Die Serie FX26 löst diese Probleme jedoch und liefert zuverlässige Qualität für die Verbindung von Antriebssträngen. Gleichzeitig verkürzt sie die Montagezeiten und senkt die Kosten durch den Ersatz traditioneller Kabelverbinder. Der schmale Kontaktabstand der FX26 von 1 mm zwischen den Anschlüssen verleiht Mehrwert für viele Anwendungen, da er eine Verkleinerung ermöglicht.

● Série BM46

Die Serie BM46 ist ein Multi-RF Board-to-Board Steckverbinder, der für 5G-fähige Wearables, Portables und mobile Geräte entwickelt wurde. Die Multi-RF-Fähigkeit ermöglicht es, denselben Steckverbinder für sowohl digitale Signale als auch für Multi-RF-Signale zu verwenden. Dadurch können die Geräte verkleinert werden und ihre Produktivität erhöht werden.
Die Serie BM46 hat hervorragende Hochfrequenzfunktionen, eine kompakte Größe mit einem Kontaktabstand von 0,35 mm, eine Steckhöhe von 0,6 mm und eine Tiefe von 2,0 mm. Metallführungsrippen verbessern die Belastbarkeit des Produkts und reduzieren deutlich das Risiko, dass der Steckverbinder beim Zusammenstecken beschädigt wird. In den letzten Jahren sind mit hoher Geschwindigkeit neue Kommunikationsstandards entstanden, die aufgrund von Produktfrequenzanforderungen eine größere Anzahl Antennen benötigen. Durch diese Zunahme sind Produkte mit herkömmlichen Kabelverbindern mit zahlreichen Drähten überladen. Mit der Serie BM46 ist jedoch eine Übertragung in einem Paket möglich.
Die Serie BM46 ist ein innovatives Produkt, das sich ideal für 5G- und IoT-Technologien eignet und die Board-Design-Fähigkeiten verbessert. Sie wurde bereits für eine Vielzahl von Produkten und Module übernommen, unter anderem Smartphones und mobile Router.

● Zukünftige Entwicklungen

・Serie FX26
Zusätzlich zu den 60 Positionen und der Steckhöhe von 25 mm plant Hirose die Entwicklung von zusätzlichen Modellen mit unterschiedlicher Anzahl von Pins und in verschiedenen Höhen.
 ・Anz. der Pos.: 20, 30, 40, 50, 60 Pos.
 ・Steckhöhe: 12 bis 25 mm (12, 15, 18, 20, 25 mm)
Mit einem zuverlässigen Design, das den Fahrzeugnormen entspricht, kann die Serie FX26 auch für andere Anwendungen verwendet werden, die ähnlichen rauen Umgebungsbedingungen ausgesetzt sind.

・Serie BM46
Es wird erwartet, dass die Verbreitung neuer Kommunikationsstandards wie 5G, WiGig und LPWAR zu einer noch nie dagewesenen Entwicklung neuer Geräte führen wird. Die Serie BM46 ist ein kleiner, robuster und leistungsstarker Multi-RF Board-to-Board Steckverbinder, der an diese Änderungen angepasst werden kann. Hirose hat sich zum Ziel gesetzt, den Einsatz der Serie BM46 in der Zukunft über Smartphones und Router hinaus auf neue Märkte auszuweiten.

● Unternehmensprofil und -daten

・Unternehmensprofil Hirose Electric
・Serie FX26 Abbildung des Produkts
・Serie BM46  Produktdetails  Abbildung des Produkts
・GEWINNER DER CES 2020 INNOVATION AWARDS
・Vehicle Intelligence & Transportation – Serie FX26
・Mobile Devices & Accessories – Serie BM46