Home Награды выставки CES2020 за инновационные решения

Награды выставки CES2020
за инновационные решения

      



Соединители серий FX26 и BM46 компании Hirose были выбраны в качестве лауреатов премии «За инновационные решения» для выставки потребительской электроники CES2020 (Consumer Electronic Show), проходящей ежегодно в Лас-Вегасе, США.

FX26 — плавающий разъём «плата—плата», выдерживающий воздействие температур до +140°C и способный работать в условиях сильной вибрации, который был разработан для обеспечения соединений в электроприводе, в том числе в контроллерах электромоторов, являющихся ключевым компонентом электромобилей (EV) и гибридных автомобилей (HEV). Он был выбран в категории «Vehicles Intelligence & Transportation» («Интеллектуальный транспорт и транспортные системы»). Также лауреатом премии в категории «Mobile devices and Accessories» («Мобильные устройства и аксессуары») стал межплатный Multi-RF соединитель BM46, предназначенный для применения в высокоскоростных коммуникационных устройствах следующего поколения, таких как WiGig и 5G. Эти удостоенные наград компоненты компания Hirose представляет на выставке CES2020 на стенде #44349 наряду со многой другой своей продукцией для «умных» домов, автотранспорта, носимых устройств и т.д.

● наградах выставки CES2020 за инновационные решения

Проводимая под эгидой CTA (Consumer Technology Association — Ассоциация потребительских технологий) выставка CES — крупнейшая в мире выставка потребительской электроники, проходящая ежегодно в январе в Лас-Вегасе, США.

Награды CES за инновационные решения («CES Innovation Awards») присуждаются получившим признание в мире изделиям в 28 категориях продукции на основе следующих критериев: качество изделия, конструктивная эстетика, ценность для пользователя, уникальность и новизна технических характеристик и наличие инновационных решений, отличающих данное изделие от конкурирующих аналогов.

CES 2020 Награды выставки CES2020 за инновационные решения: :
https://www.ces.tech/Events-Programs/Innovation-Awards/Honorees.aspx


● Серия FX26

Разъём FX26 был разработан для обеспечения соединений во внутренних модулях электропривода, в том числе в контроллерах электромоторов — жизненно важных компонентах электромобилей и гибридных автомобилей.
Это плавающий разъём типа «плата—плата», способный работать при температурах до +140°C и в условиях сильной вибрации. В модулях трансмиссии традиционно широко используются соединители типа «провод—плата». Однако, поскольку количество выпускаемых модулей существенно возросло, стоимость таких разъёмов и трудоёмкость их монтажа на сегодняшний день всё в меньшей степени удовлетворяют производителей. В то же время соединители «плата—плата» широко не применялись из-за проблем, связанных с их теплостойкостью, необходимостью работы в условиях вибрации и пространственных ограничений.
Для разъёмов серии FX26 всё вышеперечисленное не является проблемой. Они обеспечивают надёжное качественное соединение в модулях трансмиссии. При этом, благодаря замене традиционных кабельных разъёмов, значительно снижаются стоимость и время монтажа. Малый шаг между контактами (1 мм) делает соединители FX26 весьма привлекательным выбором, поскольку позволяет добиться снижения габаритов конечных устройств.

● Серия BM46

Межплатный Multi-RF разъём серии BM46 предназначен для использования в носимых, портативных и мобильных устройствах 5G. Через один и тот же соединитель Multi-RF можно передавать цифровые и высокочастотные сигналы, что позволяет создавать приборы меньших габаритов и с улучшенными характеристиками.
Разъёмы BM46 компактны — шаг 0.35 мм, высота в подключённом состоянии 0.6 мм, глубина 2.0 мм — и обладают превосходными высокочастотными характеристиками. Металлические направляющие рёбра повышают надёжность разъёмов и значительно снижают риск их повреждения в процессе сочленения.
В последние годы быстро развиваются новые стандарты связи, что приводит к увеличению числа антенн, требуемых для передачи сигналов на задействованных в устройствах частотах. В приборы, использующие традиционные кабельные разъёмы, из-за роста числа антенн приходится добавлять всё большее количество проводов. В то же время при использовании соединителей серии BM46 все передающие антенны можно подключить к одному разъёму. Разъём серии BM46 — это инновационный компонент, идеально подходящий для технологий 5G и IoT, который позволяет более рационально использовать площадь печатной платы. Соединители данной серии уже применяются в широком ряде устройств и модулей, включая смартфоны и мобильные роутеры.

● Будущие разработки

・Серия FX26
В дополнение к 60-контактным разъёмам с высотой в сочленённом состоянии 25 мм компания Hirose планирует разработать модели с другим числом контактов и другой высотой:
 ・количество контактов: 20, 30, 40, 50, 60;
 ・высота в сочленённом состоянии: от 12 до 25 мм (12, 15, 18, 20, 25 мм).
Надёжная конструкция соединителей FX26, соответствующая автомобильным стандартам, позволяет использовать разъёмы этой серии в самых разных устройствах, которые эксплуатируются в жёстких условиях, подобных условиям эксплуатации автомобильной электроники.

・Серия BM46
Ожидается, что распространение новых стандартов связи, таких как 5G, WiGig и LPWAR, приведёт к разработке новых, невиданных ранее устройств. Миниатюрные, надёжные и высококачественные межплатные Multi-RF соединители серии BM46 могут быть адаптированы под эти изменения. Цель компании Hirose — не только добиться использования разъёмов BM46 в смартфонах и роутерах, но и вывести их в будущем на новые рынки.

● Сведения о компании и информационные ресурсы

・Сведения о компании Hirose Electric
・Серия FX26 Изображение
・Серия BM46  Подробная информация  Изображение
・ПРОДУКЦИЯ, ПОЛУЧИВШАЯ НАГРАДЫ ВЫСТАВКИ CES2020 ЗА ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
 ・Категория «Интеллектуальный транспорт и транспортные системы»: серия FX26
 ・Категория «Мобильные устройства и аксессуары»: серия BM46