Série DF22
Série DF22, pas de 7.92 mm, forte intensité, connecteurs de puissance carte à fil et fil à fil
HIROSE a introduit la série DF22 pour répondre à la croissance des besoins en connecteurs carte à fil de puissance; offrant une fiabilité avancée pour les équipements industriels.

Des versions de montage sur panneau sont disponibles pour une connexion interco fil à fil afin d’offrir de nombreux choix de conception.
La série DF22 peut supporter jusqu'à 43A de courant nominal (basé sur un connecteur chargé à 1 position et fil AWG10.
Les contacts de l’embase sont protégés par des parois internes robustes pour éviter les courts-circuits entre contacts adjacents. En outre, une tension de claquage de 2,5 kV est garantie.
Le mécanisme robuste de verrouillage positif apporte une sensation tactile et un clic audible lors de la connexion. Ceci confirme que le connecteur est complètement enfiché garantissant ainsi, une connexion électrique et mécanique complète. Le mécanisme de verrouillage se trouvant au centre du boîtier garantit une parfaite connexion et évite tout enchevêtrement de câbles pouvant survenir lors de l’utilisation de verrous latéraux. De plus, plusieurs connecteurs peuvent être montés côte à côte avec un faible pas.
Les différentes options de codage mécanique empêchent toute erreur de mauvaise connexion lorsque plusieurs connecteurs sont utilisés.
Les pions intégrés garantissent une orientation et un positionnement précis du connecteur sur la carte.
La série DF22 fait partie de la famille de produits EnerBee. La famille EnerBee comprend des connecteurs d'alimentation carte à fil et fil-à-fil qui fournissent des solutions de connectivité techniquement avancées pour les alimentations industrielles.
Principales caractéristiques:
- Nombre de contacts: 1 - 5
- Courant nominal: 13 - 43A
- Taille de câble: AWG10-12 / AWG14-16
- Nombre de connexion/déconnexion: 30
- Tension nominale: 1000V CA/CC
- Certifications: UL, C-UL et TÜV
Les applications possibles sont les contrôleurs industriels, les robots, les dispositifs médicaux, les compteurs intelligents, les serveurs et l'éclairage LED.