Série DF22
Serie DF22, con passo di 7.92 mm, connettori Wire-to-Board/In-line per correnti elevate.
HIROSE ha introdotto la serie DF22, per incontrare i requisiti più severi imposti per i connettori wire to board ad alta potenza, offrendo elevata affidabilità nelle applicazioni industriali.

La serie DF22 è in grado di gestire correnti nominali fino a 43A (test effettuati con connettore a 1 polo con contatto a crimpare e cavo AWG10).
I contatti sono inseriti in una resistente struttura plastica che favorisce l’isolamento tra i contatti evitando possibili archi elettrici. Inoltre, essi sono in grado di resistere ad una tensione di 2,5kV per un minuto.
I connettori sono dotati di un blocco di aggancio meccanico di facile utilizzo che in fase di connessione emette un “clic” facilmente percettibile che ci assicura che l’inserzione del connettore è avvenuta in modo corretto. Il blocco meccanico si trova al centro del connettore, in questa posizione sono assicurati il perfetto allineamento dei connettori e la protezione contro l’aggrovigliamento del cavo, fenomeni che si verificano spesso con i dispositivi di blocco laterali. Inoltre ci permette di utilizzare un numero maggiore di connettori affiancati sulla scheda elettronica.
Le diverse opzioni di codifica prevengono collegamenti non corretti quando si utilizzano più connettori sulla stessa scheda.
Le guide integrate assicurano il posizionamento e l'orientamento preciso del connettore sulla scheda.
La serie DF22 fa parte della famiglia di prodotti EnerBee che offre connettori board to board, board to wire e wire to wire creati per offrire soluzioni tecniche avanzate per connessioni elettriche industriali.
Caratteristiche principali
Posizioni contatto: 1 - 5
Corrente nominale: 13 - 43A
Sezione cavo: AWG10-12 / AWG14-16
Cicli di accoppiamento: 30
Tensione nominale: 1000V CA/CC
Certificazione: UL, C-UL & TÜV
Applicazioni tipiche: controllori industriali, robot, dispositivi medicali, contatori intelligenti, server e illuminazione LED.
Per scoprire di più sulla serie DF22 clicca qui