Serie DF40T, Serie HVH-280
Scorri verso il basso o fai clic per leggere su HVH-280.
Serie DF40T, passo 0,4mm, 1.5-4mm Stack, Height , temperatura di esercizio fino a 125°C, connettore da FPC a scheda
HIROSE Electric Co. Ltd, produttore di connettori a livello mondiale, ha introdotto la Serie DF40T, un connettore da circuito stampato flessibile (FPC) per trasmissione ad alta velocità. I connettori DF40T sono ideali per i dispositivi automobilistici, medici e dispositivi portatili.
La Serie DF40T supporta una trasmissione ad alta velocità da 16 Gbit/s e soddisfa gli standard PCI Express 4.0.DF40T è stato progettato con materiali resistenti al calore per tollerare ambienti con temperature gravose; grazie alla placcatura in oro, la Serie DF40T è in grado di sopportare temperatura fino a 125°C. Con questa capacità di resistenza al calore il connettore soddisfa i severi requisiti del settore automobilistico.
Il design del contatto stampato contribuisce alla lunghezza effettiva di accoppiamento di 0,45mm, offrendo un'elevata affidabilità del contatto. Inoltre, è possibile avvertire un clic chiaramente percettibile durante l'accoppiamento a conferma del corretto innesto.
DF40T ha una profondità di soli 3,38mm, il che riduce l'area di montaggio necessaria creando spazio disponibile sulla scheda.
Le nervature presenti nel corpo della custodia fungono da guide e consentono un auto-allineamento di ± 0,33 in direzione X e Y garantendo una maggiore flessibilità di progettazione e operazioni di accoppiamento più fluide. A ogni angolo del connettore sono presenti dei raccordi metallici che incrementano la forza di ritenzione del connettore alla scheda e proteggono i contatti dalle sollecitazioni meccaniche.
I contatti sono racchiusi nella custodia per proteggerli da residui di saldatura e flussante. In prossimità dell'area di terminazione dei contatti è presente una barriera in nichel per evitare l'assorbimento delle saldature; in, sul corpo connettore è presente un'ampia area di pick-up che facilita le operazioni di montaggio automatico.
La Serie DF40T è disponibile anche con cicli di accoppiamento superiori (3000 cicli ) per controlli elettrici durante le linee di produzione [serie DF40JC].
Caratteristiche chiave
• Numero di contatti: 10, 20, 30, 34, 40, 50, 60
• Passo dei contatti: 0,4mm
• Corrente nominale: 0,3A
• Altezza : 1,5, 3,5mm
• Temperatura di esercizio: da -55 a +125°C
• Tensione nominale: AC 30V
• Cicli di accoppiamento: 30
• Senza alogeni
Serie HVH-280, basso profilo, temperatura di esercizio fino a 125°C, connettori di potenza robusti
HIROSE Electric Co. Ltd, produttore di connettori di livello mondiale, ha introdotto la serie di connettori di potenza HVH-280 per applicazioni nel settore automobilistico.
La Serie HVH-280 è costituita da connettori a basso profilo con un design a 3 punti di contatto femmina ad alta pressione che permette un'elevata capacità di corrente ,30A. Sono disponibili due versioni , versione standard e waterproof.
La serie è stata progettata con materiali resistenti al calore per tollerare ambienti con temperature gravose; la versione standard può tollerare gamme di temperatura fino a 125°C e 120°C per la versione waterproof. Grazie a questa capacità di resistenza al calore, il connettore soddisfa le esigenze dei più severi requisiti del settore automobilistico.
Oltre alla resistenza al calore, la Serie HVH-280 include caratteristiche che consentono un inserimento affidabile del contatto e una forte resistenza alle vibrazioni. Il contatto a crimpare in versione standard è sicuro anche se parzialmente inserito, grazie ad un doppio blocco che impedisce la perdita di contatto anche in presenza di una la trazione del cavo; ciò contribuisce a ridurre le vibrazioni del cavo e garantisce una connessione stabile e affidabile. La versione waterproof presenta uno speciale design della custodia a nervature che eliminare il movimento e incrementare la resistenza alle vibrazioni.
Caratteristiche chiave
• Posizione dei contatti:
o Waterproof: 3
o Standard: 2 Potenza | 2 Segnale
• Passo:
o Waterproof: 9,5mm
o Standard: 6,5mm
• Corrente nominale: 30A
• Tensione nominale: AC|DC 600V
• Dimensione del cavo: AWG 12-14
• Temperatura di esercizio: da -40°C a 125°C (120°C per la waterproof)
• Cicli di accoppiamento: 30
• Protezione delle dita: JIS C 0920 standard (solo per la versione waterproof)
Tipiche applicazioni sono convertitori, inverter, riscaldatori a coefficiente di temperatura positivo (PTC), caricabatterie a bordo, quadri elettrici di distribuzione e unità di controllo robot.