Разъёмы серии DF40T, HVH-280
Пожалуйста, прокрутите вниз или нажмите, чтобы прочитать о HVH-280.
Разъёмы серии DF40T для гибких печатных плат с шагом контактов 0.4 мм, общей высотой 1.5…4 мм, устойчивые к воздействию температур до +125°C
Компания HIROSE Electric Co. Ltd, ведущий мировой производитель соединителей, представила серию разъёмов DF40T, обеспечивающих высокую скорость передачи данных, для гибких печатных плат (FPC). Разъёмы DF40T идеально подходят для автомобильной электроники, медицинских и портативных приборов.
Серия DF40T, поддерживающая высокоскоростную передачу данных (16 Гбит/с), отвечает требованиям стандарта PCI Express 4.0. Изготовленные из термостойких материалов, Разъёмы серии DF40T с золотым напылением способны выдержать воздействие температур до +125°C. Благодаря такой устойчивости к высоким температурам разъёмы удовлетворяют жёстким требованиям, предъявляемым к компонентам автомобильной электроники.
Конструкция штампованных контактов гарантирует высокую надёжность и обеспечивает эффективную длину сочленения 0.45 мм. Чётко осязаемый щелчок при совмещении контактов подтверждает корректность соединения.
Минимальная высота разъёмов DF40T (всего 3.38 мм) позволяет сократить требуемые размеры монтажной площадки и высвобождает дополнительное место на плате для оптимизации конструкции.
Встроенные в корпус направляющие выступы обеспечивают самоцентрирование в широком диапазоне отклонений ±0.33 mm по осям X и Y, придавая гибкость конструкции и плавность операции сочленения. Металлические рёбра по углам разъёма увеличивают силу удержания разъёма на плате и защищают контакты от механических напряжений.
Контакты помещены в корпус без зазоров, что обеспечивает защиту от излишков припоя и флюса. Никелевый барьер рядом с контактной площадкой предотвращает протечку припоя, кроме того, имеется площадка большого размера для захвата разъёма при автоматизированном монтаже.
Имеются также разъёмы версии DF40JC, которые выдерживают повышенное количество циклов сочленения/расчленения (3000 циклов) для проверки электрических характеристик в процессе производства.
Основные характеристики
• Количество контактов: 10, 20, 30, 34, 40, 50, 60
• Шаг контактов: 0.4 мм
• Номинальный ток: 0.3 А
• Общая высота: 1.5, 3.5 мм
• Рабочая температура: от –55 до +125°C
• Номинальное напряжение: 30 В (AC)
• Количество циклов сочленения/расчленения: 30
• Не содержит галогенов
Надёжные термостойкие (до +125°C) силовые низкопрофильные разъёмы серии HVH-280
Компания HIROSE Electric Co. Ltd, ведущий мировой производитель соединителей, представила силовые разъёмы серии HVH-280, предназначенные для использования в автомобильной промышленности.
Это низкопрофильные разъёмы, конструкция розетки которых обеспечивает 3-точечный контакт под высоким давлением, что позволяет работать с токами до 30 А. Имеется два варианта разъёмов — водонепроницаемые и негерметичные.
Разъёмы изготавливаются из термостойких материалов, благодаря чему они могут эксплуатироваться в условиях повышенных температур. Водонепроницаемые соединители выдерживают температуры до +120°C, негерметичные — до +125°C. Благодаря высокой термостойкости разъёмы соответствуют жёстким требованиям стандартов автомобильной промышленности.
Наряду с высокой термостойкостью конструкция соединителей серии HVH-280 гарантирует надёжную установку контактов и хорошую устойчивость к вибрации. Негерметичные обжимные контакты надёжно удерживаются, даже если разъём вставлен только частично. Двойной замок предотвращает ослабление контактов при натяжении кабеля, что снижает воздействие вибрации и обеспечивает надёжное стабильное соединение. В корпусе водонепроницаемых соединителей предусмотрена специальная, исключающая смещения ребристая структура, увеличивающая их устойчивость к вибрации.
Основные характеристики
• Количество контактов:
o Водонепроницаемые: 3
o Негерметичные: 2 силовых или 2 сигнальных
• Шаг:
o Водонепроницаемые: 9.5 мм
o Негерметичные: 6.5 мм
• Номинальный ток: 30 А
• Номинальное напряжение: 600 В (AC/DC)
• Размер провода: 12…14 AWG
• Диапазон рабочих температур: –40…+125°C (для водонепроницаемых —+120°C)
• Ресурс: 30 циклов сочленения/расчленения
• Защита от прикосновения: согласно стандарту JIS S 0920 (только водонепроницаемые модели)
Соединители могут использоваться в преобразователях, инверторах, нагревателях с положительным температурным коэффициентом, встроенных зарядных устройствах, распределительных платах, контроллерах управления роботами.