Home Série DF60, pas de 10,16 mm, courant fort, connecteur carte-à-fil.

Série DF60, pas de 10,16 mm, courant fort,
connecteur carte-à-fil.

      

Série DF60, pas de 10,16 mm, courant fort, connecteur carte-à-fil.

 

HIROSE Electric Co. Ltd, fabricant international de connecteurs, a élargi sa gamme DF60 de connecteurs carte-à-fil et fil à fil robustes, compacts et à bas profils afin de répondre à la demande grandissante en matière de connecteurs de puissance garantissant une grande fiabilité pour les équipements industriels.

Cette gamme se compose de contacts à sertir femelles pour connecteurs à sortie coudée et connecteurs pour PCB avec sorties droite ou à angle droit ainsi que de connecteurs pour contacts mâles à sertir à sortie vertical ou pour montage sur panneaux et capables de supporter un courant nominal de 65A (max.).

La série DF60 a été conçue dans un esprit d’encombrement minimal. Le connecteur mâle et les embases présentent un design bas-profil et une hauteur d'accouplement de seulement 30 mm lorsque que le connecteur mâle vertical est utilisé. L’encombrement est réduit au minimum grâce au pas de 10,16 mm.

Le verrouillage robuste fournit une sensation tactile et un déclic audible lors de la phase d’accouplement. Cela indique que le connecteur est correctement engagé, ce qui garantit un raccordement électrique et mécanique complet. Le verrou se trouve au centre de l'embase afin d'éviter tout verrouillage incorrect et un enchevêtrement des câbles comme c'est souvent le cas avec les verrouillages latéraux. Ainsi plusieurs connecteurs peuvent être montés plus près les uns des autres.

L'embase femelle pour câble utilise des contacts à sertir présentant une structure de contact à 5 points interne unique pour le contact électrique. Deux des points de contact se trouves dans la section supérieure du contact. Les trois autres se trouvent dans la section inférieure de celui-ci et sont montés sur ressort, ce qui permet de suivre la structure plate du contact mâle lors de l’opération d'accouplement. Il en résulte une grande fiabilité des contacts, une connexion sécurisée et une forte résistance aux vibrations. Des codages couleurs sont disponibles en noir et en rouge afin d'éviter toute insertion incorrecte en présence de plusieurs connecteurs.

Une nouvelle version DF60F a été développée afin d’assurer la protection électrique de l’utilisateur et d’éviter que ses doigts ne touchent les contacts pour des questions de sécurité.

La série DF60 fait partie de la gamme de produits EnerBee. La gamme EnerBee se compose de connecteurs d'alimentation carte-à-fil ou fil à fil pour fournir des solutions de connectivité à la pointe de la technologie aux sources d’alimentation industrielle.

 

Caractéristiques clés

· 1 - 6 positions de contact (versions à angle droit, in-line et verticale)
· Pas : 10,16 mm
· Courant nominal : 65A (max.)
· Taille de câble : AWG 8-12
· Température de service comprise entre -55 et +105 °C
· 30 cycles d'accouplement
· Tension nominale : AC/DC 1000 V
· Certifié UL, C-UL, TÜV

Parmi les domaines d’utilisation possibles, citons les robots, les équipements automobiles, le secteur médical, les serveurs, les variateurs et les moteurs.