Série DF63
Série DF63, pas de 3,96 mm, courant élevé 15 A, connecteur carte à fil
HIROSE Electric Co. Ltd présente la série DF63 pour répondre aux exigences strictes relatives aux petits connecteurs à borne à haute tension qui offrent une fiabilité améliorée pour les applications d’alimentations électriques.
Cette gamme de connecteurs se compose de connecteur pour câble, pour sertissage de contact femelle, pour montage sur carte, de connecteurs mâles verticaux et à angle droit capables de supporter un courant électrique de 15 A max. Des versions interco étanches et non étanches ont été ajoutées à la gamme (DF63W étanche). L’encombrement a été conçu dans le but de gagner de l'espace. Par exemple, grâce à son faible pas, le connecteur à trois positions occupe seulement 88 mm² environ d'espace sur la carte.
Le verrouillage sécurisé est garanti par le solide verrou mécanique qui fournit un clic tactile clair lors de l’accouplement. Cela confirme que le connecteur est correctement verrouillé, ce qui garantit un raccordement électrique et mécanique complet. Le verrou se trouvant au centre du boîtier, permet d'éviter tout verrouillage inégal et enchevêtrement des câbles comme c'est souvent le cas avec les verrouillages latéraux. De plus, la densité d’implantation des connecteurs est élevée du fait du faible pas inter-boitier.
Le connecteur dispose de contacts mâles ayant une vaste zone de contact électrique (1,14 mm de chaque côté) pour transporter le courant électrique. Chaque contact est protégé par des parois afin d'éviter les courts-circuits entre les contacts.
Les contacts femelles à sertir sur fils présentent une structure de contact multipoint interne unique afin d'assurer une résistance de contact faible et une fiabilité élevée. La conception du boîtier est conique afin de permettre un surmoulage jusqu'à 5 mm de haut. La résine est stoppée en-dessous du niveau du verrou. Différents codages sont disponibles afin d'éviter tout accouplement incorrect si plusieurs connecteurs sont utilisés.
La série DF63 fait partie de la gamme de produits EnerBee. La gamme EnerBee se compose de connecteurs d'alimentation carte-à-fils ou carte-à-carte pour fournir des solutions de connectivité à la pointe de la technologie pour les sources d’alimentation industrielle.
Caractéristiques principales
- Nombre de voies: 1 - 6 (la plupart des tailles)
- Pas: 3,96 mm
- Courant: 15A (max.)
- Tension nominale: AC/DC 630V
- Nombres de manoeuvres: 30
- Taille de câbles: AWG16 à AWG22
- Versions: Droite, coudée, interco, interco étanche (DF63W)
Les robots, les dispositifs médicaux, les machines industrielles, les compteurs intelligents, les équipements de jeux vidéo et l'électroménager en sont des applications idéales.