DF63 серии
Серия DF63 — 15-А сильноточные разъёмы «провод—плата» с шагом 3.96 мм
Компания HIROSE Electric Co. Ltd анонсировала серию разъёмов DF63, предназначенных для удовлетворения возросшей потребности в компактных, мощных, высоконадёжных соединителях «провод—плата» для промышленного оборудования.
Серия силовых разъёмов включает в себя монтируемые на провод обжимные розетки и устанавливаемые на плату прямые и угловые вилки, рассчитанные на максимальный рабочий ток 15 А. В серию были добавлены две версии монтируемых в ряд разъёмов: с влагозащитой (DF63W) и без влагозащиты. Миниатюрные размеры разъёмов позволяют экономить рабочее пространство. Так, например, трёхпозиционная колодка занимает на плате всего 88 мм² благодаря малому шагу контактов.
Надёжная фиксация обеспечивается прочным замком, сочленение контактов сопровождается отчётливым щелчком. Это позволяет убедиться в надёжности подключения разъёма и гарантирует полное электрическое и механическое соединение. Замок расположен в центре корпуса, чтобы исключить фиксацию с перекосом и захлёстывание кабеля — типичные недостатки боковых фиксаторов. Кроме того, возможен монтаж нескольких разъёмов рядом друг с другом.
Колодка имеет штырьковые контакты с квадратным сечением и с обширной проводящей поверхностью (1.14 мм с каждой стороны) для передачи большого тока. Каждый контакт защищён стенками, которые не допускают короткого замыкания и касания контактов.
Монтируемая на кабель обжимная розетка имеет уникальную структуру с многоточечным контактом, гарантирующую хорошее скольжение контактов и высокий уровень надёжности. Конструкция основания корпуса сужается на конус для герметизации эпоксидной смолой (высота до 5 мм). Уплотнительное кольцо, расположенное под замком, предотвращает затекание смолы. Предлагаются версии с различными ключами, помогающими предотвратить неверную установку контактов при использовании нескольких соединителей.
Серия DF63 входит в семейство продукции EnerBee. Семейство EnerBee — это силовые разъёмы «провод—плата» и «провод—провод», обеспечивающие передовые решения для подключения к промышленным источникам питания.
Основные характеристики
- Количество контактов: 1…6 (для большинства размеров)
- Шаг контактов: 3.96 мм
- Номинальный ток: 15 А (макс.)
- Номинальное напряжение: 630 В (AC/DC)
- Количество циклов сочленения/расчленения: 30
- Размер кабеля: от AWG16 до AWG22
- Версии: прямая, угловая, монтируемая в ряд, влагозащищённая монтируемая в ряд (DF63W)
Идеально подходят для роботов, медицинских устройств, промышленного оборудования, интеллектуальных счётчиков, игрового оборудования и бытовой техники.