Serie FH65
Serie FH65, campo da 0,5mm, resistente al calore, connettore a basso profilo e salvaspazio FPC/FFC
HIROSE Electric Co., Ltd, produttore di connettori di livello mondiale, ha presentato la sua serie FPC/FFC FH65 con profilo ultra basso, resistente
alle alte temperature La serie è ideale per applicazioni automotive , come radar a onde millimetriche, display audio, registratore della corsa e telecamera interna al veicolo.
La FH65 ha l'abilità e l'affidabilità per resistere a temperature fino a 125°c, rendendola in grado di soddisfare i requisiti automotive.
La serie FH65 combina un'eccellente ritenzione dell'attuatore con un'alta affidabilità operativa. L'attuatore di connessione è ancorato tramite terminali saldati al CS che lo rendono estremamente robusto . Il connettore FPC/FFC ha un'eccellente forza di ritenzione, sebbene con un FPC/FFC a piastre aumenta la forza di ritenzione in direzione orizzontale.
Il corretto posizionamento del FPC/FFC può essere controllato visivamente, attraverso piccole aperture sulla superficie superiore del connettore.
In aggiunta, questo connettore fornisce un punto di ingresso FPC/FFC ampio e facile, con prese laterali che consentono una posizione guidata FPC/FFC accurata. Un clic tattile e chiaro verifica il completamento del blocco.
Caratteristiche chiave
- Numero di contatti: 34
- Passo dei contatti: 0,5mm
- Corrente nominale: 0,5 A
- Tensione nominale: AC/CC50V
- Conforme a RoHS
- Senza alogeni
- Compatibile con un montaggio automatico
Per scoprire di più sulla serie FH65 clicca qui