FH65 серии
Компактный низкопрофильный термостойкий FPC/FFC-разъём серии FH65 с шагом 0.5 мм
Компания Hirose Electric Co. Ltd., ведущий мировой производитель соединителей, представила низкопрофильный, термостойкий угловой FPC/FFC-разъём серии FH65. Разъёмы данной серии идеально подходят для использования в автомобильной электронике, например в радарах миллиметрового диапазона, дисплеях аудиоустройств, видеорегистраторах и видеокамерах, устанавливаемых в салонах автомобилей.
Разъёмы серии FH65 способны надёжно работать при температурах до 125°C, удовлетворяя строгим требованиям, которые предъявляются к компонентам автомобильной электроники.
В соединителях серии FH65 превосходная сила удержания актуатора сочетается с высокой эксплуатационной надёжностью. Актуатор прочно удерживается выступами на паяемых боковых лепестках и контактах, из-за чего его чрезвычайно сложно сместить даже в самых жёстких условиях эксплуатации. Данный FFC/FPC-разъём обеспечивает превосходную силу удержания, и она ещё больше увеличивается в горизонтальном направлении при использовании FPC/FFC-шлейфов с боковыми выступами (tabbed FPC/FFC).
Маленькие отверстия на верхней поверхности разъёма позволяют визуально убедиться в правильности установки FPC/FFC-шлейфа.
Дополнительное преимущество разъёма — лёгкость установки FPC/FFC-шлейфа, чему способствует широкая входная щель с боковыми улавливателями, которые направляют шлейф в точно определённую позицию. Отчётливо ощущаемый щелчок свидетельствует о том, что замок полностью зафиксирован.
Основные характеристики
- Количество контактов: 34
- Шаг: 0.5 мм
- Максимальный ток: 0.5 А
- Максимальное напряжение: 50 В (AC/DC)
- Соответствуют требованиям директивы RoHS
- Не содержат галогенов
- Подходят для автоматического монтажа
Чтобы получить дополнительную информацию о соединителях серии FH65, перейдите по ссылке