Serie FH67
Serie FH67, passo da 0,5mm, bloccaggio “One Action”, connessione verticale, robusto, resistente al calore fino a 125°, connettore FFC/FPC
HIROSE Electric Co. Ltd, un produttore di connettori di livello mondiale, ha presentato la serie FH67 di robusti connettori per cavi piatti flessibili/circuiti piatti stampati (FFC/FPC).
La serie FH67 è in grado di resistere a temperature di esercizio più elevate rispetto ai connettori FFC/FPC standard. Resiste a intervalli di temperatura fino a 125°C; grazie a tale capacità di resistere al calore, il connettore soddisfa le più severe esigenze del settore automobilistico.
Un unico bloccaggio ad un'azione (action) consente di inserire un FFC/FPC nel connettore senza aprire l'attuatore. Ciò può essere fatto con una mano oppure con un dispositivo automatico per risparmiare tempo prezioso nell’assemblaggio e ridurre gli errori di accoppiamento. È anche facile rimuovere il connettore, il che può essere fatto con una mano o tramite robot.
La serie FH67 è altamente affidabile con un design del contatto a molla a due punti indipendente, che comprende un elemento di pulizia per ridurre gli errori di contatto dovuti alla penetrazione di polvere.
I contatti di terra consentono di usare un FFC schermato, il che evita l’interferenza elettromagnetica (EMI).
Tra le applicazioni ideali vi sono attrezzature automobilistiche, applicazioni di smart home, dispositivi medici e altri dispositivi portatili.
Caratteristiche chiave
- Numero di contatti: 30
- Passo: 0,5mm
- Altezza: 5,2mm
- Corrente nominale: max. 0,5A
- Temperatura di esercizio: da -55°C a +125°C
- Tensione nominale: AC/DC 50V