Серия FH67
Надёжный вертикальный FPC/FFC-разъём серии FH67 с шагом 0.5 мм, автоматически защёлкивающимся замком, устойчивый к нагреву до +125°C
Компания HIROSE Electric Co. Ltd, ведущий мировой производитель соединителей, представила серию FH67 надёжных разъёмов для плоских гибких кабелей/гибких печатных плат (FFC/FPC).
По сравнению со стандартными FFC/FPC-соединителями разъёмы серии FH67 могут выдерживать более высокие рабочие температуры. Благодаря своей термостойкости и способности работать при температурах вплоть до +125°C, эти разъёмы удовлетворяют жёстким требованиям, предъявляемым к компонентам автомобильной электроники.
Уникальный автоматически защёлкивающийся замок (one action lock) позволяет вставлять FFC/FPC-шлейф в разъём, не открывая исполнительного механизма. Вставить шлейф можно одной рукой или с помощью автоматизированного оборудования, что позволяет сократить время монтажа и снизить вероятность неправильного соединения. Размыкается разъём также легко, и эта операция тоже может быть выполнена одной рукой или роботом.
Серия FH67 — это высоконадёжные разъёмы с независимыми двухточечными пружинными контактами, которые снабжены скользящим элементом, снижающим риск возникновения ненадлежащего электрического соединения из-за попадания пыли.
Наличие заземляющих контактов позволяет использовать экранированные FFC-шлейфы, обеспечивающие защиту от электромагнитных помех.
Данные соединители идеально подходят для использования в автомобильной электронике, устройствах для «умного» дома, медицинском оборудовании и других портативных приборах.
Основные характеристики
- Количество контактов: 30
- Шаг: 0.5 мм
- Высота: 5.2 мм
- Номинальный ток: 0.5 А (макс.)
- Диапазон рабочих температур: –55…+125°C
- Номинальное напряжение: 50 В (AC/DC)