Connettore FPC/FFC serie FH75, altezza 2 mm, contatto a due punti, resistenza al calore fino a 125° C
Connettore FPC/FFC serie FH75, altezza 2 mm, contatto a due punti, resistenza al calore fino a 125° C
HIROSE Electric Co. Ltd, produttore a livello mondiale di soluzioni di connessione innovative, ha introdotto il connettore FPC/FFC della serie FH75, con altezza di 2 mm, ideale per applicazioni nel settore automobilistico e per varie applicazioni industriali.
Il connettore della serie FH75 è caratterizzato da un design a due punti di contatto che garantisce un'elevata affidabilità di contatto riducendo al contempo il rischio di un falso contatto dovuto per esempio all'intrusione di polvere. Inoltre, il nuovo design dell'attuatore (ribaltamento frontale) con ganci laterali sulla custodia aumenta significativamente la forza di ritenzione del circuito stampato flessibile, fornendo una tenuta stabile e sicura della connessione FPC/FFC. Il connettore della serie FH75 supporta il requisito MIPI D-PHY (1,5 Gbit/s).
Attualmente, la serie FH75 è disponibile con 40 contatti, ma sono in fase di sviluppo opzioni quali 8, 10, 15, 30, 50, 60, 68, 80 contatti.
Oltre al suo design innovativo, il connettore FH75 è in grado di resistere a difficili condizioni ambientali, poiché il materiale impiegato supporta temperature fino a 125 °C. Questo rende il connettore della serie FH75 una soluzione unica nel suo genere per le più severe esigenze del settore automobilistico. Inoltre, le caratteristiche di design del connettore forniscono un controllo visivo per il rilevamento della linguetta FPC/FFC al fine dell'accoppiamento completo.
I connettori della serie FH75 sono soluzioni ideali per applicazioni nel settore automobilistico quali LiDAR, telecamere ADAS, sistemi di navigazione per auto, visori a sovrimpressione, sistemi di infotainment come smart TV e per applicazioni industriali quali sistemi di telecamere robotizzati e tanto altro ancora.
Caratteristiche principali
・Passo dei contatti: 0,5 mm
・Altezza: 2 mm
・Corrente nominale: 0,5 A
・Tensione nominale: 50 V AC/DC
・Numero di contatti: 40*
* 8, 10, 15, 30, 50, 60, 68, 80 sono in fase di sviluppo per questa serie
・Temperatura di esercizio: da -40° C a + 125° C
・Cicli di accoppiamento: 20
・Conforme a RoHS
・Senza alogeni*
*Questo prodotto soddisfa i requisiti di assenza di alogeni definiti come 900ppm al massimo di cloro, 900ppm al massimo di bromo e 1500ppm al massimo di cloro e bromo complessivamente