Home FH75 Series Russian

Серия FH75 — термостойкие (до +125°С) FPC/FFC-разъёмы высотой 2 мм с двухточечными контактами 

Image
Image
Image
Image

Серия FH75 — термостойкие (до +125°С) FPC/FFC-разъёмы высотой 2 мм с двухточечными контактами 

Серия FH75

Серия FH75

Компания HIROSE Electric Co. Ltd, ведущий мировой производитель инновационных разъёмов, представила FPC/FFC-соединитель серии FH75 высотой 2 мм, идеально подходящий для различной автомобильной и промышленной электроники.

Отличительная особенность серии FH75 — независимая двухточечная конструкция контактов, гарантирующая их высокую надёжность и снижающая вероятность нарушения электрического соединения из-за попадания пыли. Более того, фиксатор нового типа (Front-flip) с боковыми корпусными улавливателями значительно увеличивает силу удержания плоского кабеля, что обеспечивает надёжное и стабильное соединение. Разъёмы серии FH75 соответствуют требованиям MIPI D-PHY (1.5 Гбит/с).

На сегодняшний день в серии FH75 имеются только соединители с 40 выводами. Однако ведётся разработка разъёмов данной серии с 8, 10, 15, 30, 50, 60, 68 и 80 контактами.

Наряду с инновационной конструкцией, в разъёме серии FH75 используются материалы, выдерживающие воздействие температур до +125°C, благодаря чему он может эксплуатироваться в жёстких условиях. Поэтому данный соединитель представляет собой уникальное по надёжности решение, отвечающее самым строгим требованиям автомобильной промышленности. Кроме того, конструкция разъёма позволяет визуально обнаружить не до конца вставленный выступ FFC/FPC-шлейфа при неполном сочленении.

Разъёмы серии FH75 — идеальное решение для автомобильных электронных устройств, таких как LiDAR-сканеры, камеры системы ADAS (Advanced Driver Assistance System — усовершенствованная система помощи водителю), автомобильные навигационные системы, проекционные дисплеи, информационно-развлекательные системы, подобные Smart TV, а также для промышленного оборудования, например камер роботов и многого другого.

Основные характеристики

・Шаг контактов: 0.5 мм
・Высота: 2 мм
・Максимальный ток: 0.5 А
・Максимальное напряжение: 50 В (AC/DC)
・Количество контактов: 40*

*Для данной серии разрабатываются разъёмы с 8, 10, 15, 30, 50, 60, 68, 80 контактами.

・Диапазон рабочих температур: от –40 до +125°C
・Ресурс: 20 циклов сочленения/расчленения
・Соответствуют требованиям директивы RoHS
・Не содержат галогенов*

*Данная продукция удовлетворяет соответствующим требованиям отсутствия галогеносодержащих материалов, а именно: максимальное содержание хлора — не более 900 ppm, максимальное содержание брома — не более 900 ppm, максимальное суммарное содержание хлора и брома — не более 1500 ppm.