Koaxialsteckverbinder GT43,
kompakt und mit verbesserter Schirmung
Koaxialsteckverbinder GT43, kompakt und mit verbesserter Schirmung
HIROSE Electric Co. Ltd, einer der weltweit führenden Hersteller von innovativen Steckverbindern, hat die GT43 Serie hervorgebracht. Hierbei handelt es sich um einen Koaxialsteckverbinder, der sich ideal für verschiedene Anwendungen im Kraftfahrzeug eignet.
Durch die ständig zunehmende Packungsdichte auf den Leiterplatten, welche in modernen Anwendungen zum Einsatz kommen, wird es immer wichtiger auf kleinere Bauelemente zurückzugreifen. Durch die Reduzierung des benötigten Bauraums, lässt sich dieser einfacher in diese Anwendungen einbauen.
Im Vergleich zu herkömmlichen Koaxialsteckverbindern bietet der GT43 eine verbesserte Schirmung gegenüber Störsignalen, welche konform dem CISPR25 Standard ist. Darüber hinaus hat er die Störfestigkeitsprüfung durch Stromeinspeisung (Bulk-Current-Injection) bestanden.
Die GT43 Serie ist in 6 verschiedenen Kodierungs- und Farbvarianten erhältlich: schwarz, braun, grün, blau, grau und violett. Mit dieser Farb- und Formkodierung zur Vermeidung einer Fehlsteckung (Poka-yoke) kann beim Einsatz mehrerer Steckverbinder eine fehlerfreie Zuordnung gewährleistet werden.
Der „Hirose Engineered Terminal“, der ein Crimpen mit nur einem Prozessschritt ermöglicht (One-step crimp process), erleichtert und verkürzt den Crimp Prozess erheblich. Diese Besonderheit erhöht die Effizienz in der Kabelbaumherstellung.
Der GT43 ist ein Antennenstecker mit einem Stehwellenverhältnis (VSWR) von unter 1,5 (3 GHz).Er bietet eine ideale Lösung für viele Anwendungen im Automobilbereich, wie z.B. Fahrzeugkameras, Steuergeräte, Bordcomputer, Radioempfänger und viele mehr.
Hauptmerkmale
• Stehwellenverhältnis: 1,5 oder weniger (DC bis 3 GHz)
• Nennstrom [A]: 1
• Nennspannung [V]: DC 50
• Betriebstemperatur [°C]: -40 bis +105
• Höhe [mm] / Tiefe [mm]: 10.6 / 18.3
• Anzahl der Pole: 1
• Steckzyklen: 30
• Aderquerschnitt AWG: 24-28
• Gehäusematerial: Zinn