Connettore coassiale schermato della serie GT43, di dimensioni compatte e low noise
Connettore coassiale schermato della serie GT43, di dimensioni compatte e low noise
HIROSE Electric Co. Ltd, produttore a livello mondiale di soluzioni di connessione innovative, ha introdotto il connettore coassiale schermato della serie GT43, ideale per applicazioni nel settore automobilistico.
Combinando le sue dimensioni ridotte e il design salvaspazio, i connettori della serie GT43 di Hirose riducono l'area di montaggio necessaria in qualsiasi configurazione. Oltre a questa caratteristica, si tratta di connettori a basso rumore, conformi ai requisiti previsti dal test sulle emissioni irradiate CISPR25. Se confrontato con i risultati dei connettori coassiali tradizionali, Hirose GT43 presenta significative prestazioni di riduzione del rumore. Inoltre, questa serie ha superato il test di immunità BCI con esito positivo ed un normale funzionamento del display.
La serie GT43 è disponibile in 6 diverse varianti di colore: nero, marrone, verde, blu, grigio e viola; può essere fornito un poka-yoke visivo e geometrico. Ciò rende possibile un assemblaggio impeccabile anche per applicazioni con connettori multipli in uso.
Questa serie è inoltre progettata con un terminale sviluppato da Hirose che presenta un "processo di crimpatura monofase", il quale rende l'intero processo di produzione significativamente efficiente ed efficace e con meno passaggi da gestire nella terminazione dei cavi. Con questa peculiarità del terminale, la serie Hirose GT43 aggiunge valore in termini di lavorabilità e produttività. La serie GT43 presenta un valore ROS inferiore a 1,5 (3 GHz) con una connessione scheda-filo perfettamente conforme alla maggior parte delle applicazioni antenna.
I connettori della serie GT43 sono soluzioni ideali per applicazioni automobilistiche che includono telecamera, unità principali, ECU della telecamera, display principale del veicolo, HUB USB, unità sintonizzatore, lettori CD/DVD e molti altri.
Caratteristiche chiave
• Gamma di frequenza R.O.S. (V.S.W.R.): 1,5 o meno (DC fino a 3 GHz)
• Corrente nominale [A] : 1
• Tensione nominale [V] : DC 50
• Temperatura di esercizio [°C] : da -40 a +105
• Altezza [mm] / Profondità [mm]: 10.6 / 18.3
• Numero di contatti: 1
• Cicli di accoppiamento: 30
• Terminazione AWG: 24-28
• Specifica di placcatura del contatto: stagno