Série GT43, connecteur coaxial
blindé compact à faible niveau de bruit
Série GT43, connecteur coaxial blindé compact à faible niveau de bruit
Le fabricant mondial de connecteurs, HIROSE Electric Co. Ltd, présente la série GT43, un connecteur coaxial blindé, idéal pour l’industrie automobile.
Grâce à leur taille compacte et à leur conception permettant un gain d’espace, les connecteurs GT43 de Hirose réduisent la surface de montage requise, peu importe la configuration. Outre cette caractéristique, ces connecteurs présentent un faible niveau de bruit adapté aux exigences de la norme CISPR25 relative aux émissions rayonnées. Par rapport aux connecteurs coaxiaux classiques, le GT43 de Hirose permet une réduction de bruit considérable. De plus, cette série a obtenu des résultats positifs au test d’injection de courant dans le faisceau, l’écran fonctionnant normalement.
La série GT43 est disponible en 6 variantes de codage et de couleurs : noir, marron, vert, bleu, gris et violet. Un poka-yoke couleur et mécanique peut être fourni. Cela facilite l’assemblage même pour les applications nécessitant plusieurs connecteurs.
Cette série dispose également d’un terminal conçu par Hirose équipé du « processus de sertissage en une étape » permettant un rendement important de l’ensemble du processus de production et réduisant les étapes de sertissage de câble pour nos clients. Grâce à cette fonctionnalité du terminal, la série GT43 de Hirose permet un gain de maniabilité et de productivité. Le VSWR de la série GT43 est inférieur à 1,5 (3 GHz) en connexion carte à fil, bien adaptée à la plupart des applications d’antennes.
Les connecteurs de la série GT43 sont la solution idéale dans l’industrie automobile, qui comprend les caméras automobiles, les unités principales, les caméras ECU, les écrans principaux de véhicules, les hubs USB, les autoradios, les lecteurs CD/DVD et bien plus.
Caractéristiques principales
• Plage de fréquences
V.S.W.R 1,5 ou moins
(DC à 3 GHz)
• Courant nominal : 1 A
• Tension nominale : 50 V AC
• Température de fonctionnement :
de -40 °C à +105 °C
• Hauteur (mm) / Profondeur
(mm) : 10,6 / 18,3
• Nombre de contacts : 1
• Cycles d'accouplement : 30
• Terminaison AWG /
Câble applicable : 24-28
• Spécification du placage des
contacts : étain