Série ZE05, Série FX26
S'il vous plaît faites défiler ou cliquez pour en savoir plus sur FX26.
Connecteur carte à fil résistant à la chaleur de la série ZE05, robuste, pas de 2 mm, 125 °C
Le fabricant de niveau mondial de connecteurs HIROSE Electric Co. Ltd, a présenté la série de connecteurs carte à fil de la série ZE05 pour les applications automobiles.
La série ZE05 se compose d’un connecteur miniature à profil bas et robuste conçu avec un pas de 2 mm, ce qui permet un gain d’espace maximal sur la carte et réduit la zone de montage requise.
La série ZE05 est disponible avec des embases à angle droit ou droites pour offrir un maximum de flexibilité de conception. Les deux types d’embases proposent des contacts de montage en surface avec des attaches métalliques en soudure DIP ou montage en surface pour fournir une importante résistance du verrouillage du connecteur à la carte et garantir une fiabilité élevée. Les prises utilisent des contacts à sertir AWG20 - AWG22.
La série ZE05 est polarisée pour garantir l’insertion correcte de l’accouplement. De plus, la série ZE05 est dotée d'un revêtement à l’étain et peut résister à des plages de température jusqu’à 125 °C. Cette capacité de résistance à la chaleur permet au connecteur de satisfaire aux exigences rigoureuses de l’industrie automobile.
En plus de la résistance à la chaleur, l’embase de la série ZE05 intègre une conception entièrement rainurée qui réduit le retrait une fois enfiché et offre une résistance aux vibrations pour garantir une connexion continue et fiable.
Par ailleurs, la série possède des retenues qui permettent d’atteindre une force de traction du câble supérieure d’environ 40 N quand elles sont utilisées. Un outil de libération des retenues est requis pour les applications à 20 ou 24 contacts.
La série ZE05 dispose d’une configuration à une rangée pour les versions 2, 4 contacts et d’une configuration à deux rangées pour les versions 8, 12 16, 20 et 24 contacts.
Caractéristiques clés
• Positions des contacts : 2, 4, (simple rangée) • Positions des contacts : 8, 12 16, 20, 24 (double rangée) • Pas : 2mm • Courant nominal : 5 A (alimentation monopole)/ 2 A (24 contacts) • Tension nominale : AC 250V • Taille de câble : AWG20 - AWG22 • Plage de températures : de -40 °C à +125°C • Cycle d’accouplement : 30
Les applications recommandées sont les convertisseurs, les onduleurs, les batteries, les chargeurs embarqués et les unités de contrôle du moteur (ECU)
Coming soon
Série FX26, connecteur Board-to-Board durable adapté au raccordement du groupe motopropulseur
HIROSE ELECTRIC a mis au point avec succès un connecteur à haute fiabilité de contact dont la plage de températures de service est comprise entre -40 et 140 °C. Ses performances restent optimales même dans les environnements soumis aux vibrations, notamment sur un groupe motopropulseur embarqué.
Nécessité d'amortir les fortes températures et vibrations
Alors que les véhicules hybrides et électriques s’imposent un peu plus chaque jour dans le monde entier, les moteurs et onduleurs utilisés dans ces voitures écologiques continuent d’être confrontés aux problèmes liés à la génération de chaleur et de vibrations. En outre, la durée de vie d'une voiture, qui était censée être de 10 ans et 100 000 km, augmente rapidement. Par conséquent, les véhicules doivent pouvoir être utilisés en toute sécurité pendant une longue période. Les connecteurs automobiles doivent donc, eux aussi, être suffisamment robustes pour résister aux conditions exigeantes de températures et vibrations des groups motopropulseurs pendant de longues périodes.
Objectif : des véhicules de qualité capables de résister aux contraintes thermiques et de vibrations
Les besoins du marché en matière de résistance aux contraintes thermiques et vibrations ont servi de critères à la conception de nos produits. Ces critères ont été clarifiés par des efforts répétés de recherche et de développement. HIROSE a mis au point un produit qui répond aux exigences de haute qualité pour les composants embarqués dans les véhicules. Une structure flottante unique résout le problème de faux contact causé par les vibrations. HIROSE a développé un petit connecteur, facile à assembler, proposant des performances exceptionnelles dans les environnements soumis aux vibrations. Ce produit se nomme le connecteur flottant carte à carte FX26 et est conçu pour résister aux contraintes de températures et aux vibrations.
Connecteur flottant carte à carte avec structure d’isolation antivibrations
1. Test de choc thermique à des températures comprises entre -40 et 140 °C, et sur 3 000 cycles pour confirmer la résistance thermique.
2. Résistance aux conditions de fortes vibrations pour les équipements installés dans le compartiment moteur, par exemple, à l'intérieur de l'onduleur.
3. Connecteur miniature avec un pas de 1 mm, faible hauteur, gain d'espace.
Développement de produit basé sur le concept de design FX26
Nouvellement mis au point, le modèle FX26 répond aux exigences des systèmes de contrôle du groupe motopropulseur pour les véhicules électriques et hybrides.
HIROSE continuera de répondre aux besoins évolutifs et croissants en matière d'électronique automobile en gardant à l'esprit le concept du FX26 lors de la mise au point des futurs produits.