Серия ZE05, Cерии FX26
Пожалуйста, прокрутите вниз или нажмите, чтобы прочитать о FX26.
Серия ZE05 — надёжные, работающие при температуре до +125°C разъёмы «провод—плата» с шагом 2 мм
Компания HIROSE Electric Co. Ltd, один из ведущих мировых производителей соединителей, представила разъёмы «провод—плата» серии ZE05, предназначенные для использования в автомобильном оборудовании.
Серия ZE05 — это миниатюрные низкопрофильные и надёжные разъёмы с шагом 2 мм, позволяющие максимально эффективно использовать площадь печатной платы благодаря уменьшенным размерам посадочного места.
В состав серии ZE05 входят угловые и вертикальные розетки. В обоих типах розеток используются контакты для поверхностного монтажа. Кроме того, розетки оснащены металлическими фитингами, которые могут быть как для поверхностного монтажа, так и паяться в отверстия. Фитинги надёжно удерживают розетки на плате даже при приложении к ним значительных усилий. В вилках используются обжимные контакты под провода размером AWG20…AWG22.
Разъёмы серии ZE05 имеют полярные корпуса, что гарантирует корректное сочленение вилок и розеток. Кроме того, в разъёмах данной серии используется оловянное покрытие, и они могут работать при температурах до +125°C. Такая термостойкость обеспечивает их соответствие строгим требованиям, предъявляемым к соединителям в автомобильной промышленности.
Дополнительно в конструкцию корпусов разъёмов серии ZE05 введены внутренние рёбра, благодаря которым уменьшаются зазоры при сочленении вилки с розеткой, что повышает устойчивость к вибрации, обеспечивая неразрывное и надёжное соединение.
Также соединители могут быть оснащены фиксаторами, которые позволяют кабелям выдерживать большее усилие натяжения — приблизительно до 40 Н. В случае разъёмов с 20 и 24 контактами для снятия фиксатора необходимо использовать специальное приспособление.
Выпускаются однорядные разъёмы с 2 и 4 контактами и двухрядные разъёмы с 8, 12, 16, 20 и 24 контактами.
Основные характеристики
• Количество контактов: 2, 4 (однорядные)
• Количество контактов: 8, 12, 16, 20, 24 (двухрядные)
• Шаг: 2 мм
• Максимальный ток: 5 А (однополярный источник питания) / 2 А (24 контакта)
• Максимальное напряжение: 250 В (AC)
• Размер проводов: AWG20…AWG22
• Диапазон рабочих температур: от –40 до +125°C
• Ресурс: 30 циклов сочленения/расчленения
Разъёмы подходят для использования в преобразователях, инверторах, аккумуляторных батареях, бортовых зарядных устройствах и блоках управления двигателем (Engine Control Unit — ECU).
Coming soon
Cерии FX26, износостойкий соединитель «плата—плата» для подключения в блоке управления силовых

Компания HIROSE ELECTRIC успешно разработала разъём с высокой надёжностью контактов для диапазона рабочих температур от –40 до +140℃, сохраняющий превосходные рабочие характеристики в условиях вибраций, в том числе в бортовых силовых агрегатах.
Спрос на разъёмы, устойчивые к высоким температурам и вибрациям
Популярность гибридных автомобилей и электромобилей во всём мире стремительно растёт, при этом электродвигатели и инверторы, используемые в данных экологически чистых автомобилях, постоянно подвергаются воздействию высоких температур и вибраций. Кроме того, быстрыми темпами увеличивается срок службы автомобилей, прежде составлявший примерно 10 лет и 100 000 км пробега, поэтому необходимо обеспечить безопасную эксплуатацию транспортных средств на протяжении длительного времени. Таким образом, автомобильные разъёмы также должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать высокие температуры и вибрации в силовых агрегатах в течение многих лет.
Потребность в продукции, отвечающей новым автомобильным требованиям
В качестве критериев при создании данной продукции учитывалась потребность рынка в решениях, обеспечивающих устойчивость к высоким температурам и вибрации. Эти критерии были сформулированы на основе постоянных исследований и разработок. В результате была создана продукция, отвечающая требованиям автомобильных стандартов. Уникальная плавающая конструкция позволила решить проблему нарушения контактов из-за вибрации. Компания Hirose разработала миниатюрный, простой в сочленении разъём с превосходными рабочими характеристиками для вибрационных сред.
Плавающий разъём «плата—плата» со структурой, абсорбирующей вибрации
1. Испытание термическим ударом при температурах от –40 до +140℃ и 3000 циклов подтвердили теплостойкость разъёма.
2. Пройдены жёсткие испытания вибрацией для оборудования, установленного в моторном отсеке, например внутри инвертора.
3. Миниатюрный разъем с шагом 1 мм, низкой высотой и компактными характеристиками.
Разработка продукции на базе конструктивного решения FX26
Недавно разработанный разъём FX26 способен удовлетворить требованиям систем управления силовым агрегатом в современных электромобилях и гибридных транспортных средствах.
Компания продолжит работать над удовлетворением постоянно растущего спроса на автомобильную электронику и создавать будущую продукцию с учётом конструктивного решения FX26.
