HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
IEC規格1.85mm同軸コネクタ 1. IEC規格準拠の1.85mm同軸 コネクタ(IEC 61169-32) 2. 周波数65GHzまで対応 3. 基板接続用レセプタクルは、ねじ留め実装方式を採用 4. 0.085インチフレキケーブルを 採用 5. 終端器もご用意 6. RoHS2対応品
IEC 規格 1.85mm 同軸コネクタ/無反射終端器 1. 0~65GHz帯無反射終端器 2. 小型、軽量 3. 低V.S.W.R.&高信頼性 4. IEC規格準拠(IEC 61169-32)の 1.85mm同軸終端器
MIL規格2.4mm同軸コネクタ 1. MIL規格準拠の2.4mm同軸 コネクタ(MIL-STD-348B) 2. 周波数50GHzまで対応 3. 基板接続用レセプタクルは、ねじ留め実装方式を採用 4. 0.085インチフレキケーブルを 採用 5. 終端器もご用意 6. RoHS2対応品
MIL 規格 2.4mm 同軸コネクタ/無反射終端器 1. 0~50GHz帯無反射終端器 2. 小型、軽量 3. 低V.S.W.R.&高信頼性 4. MIL規格準拠(MIL-STD-348B)の 2.4mm同軸終端器
MIL 規格 2.92mm 同軸コネクタ 1. MIL規格準拠の2.92mm同軸コネクタ(MIL-STD-348B) 2. 周波数40GHzまで対応 3. 基板接続用レセプタクルは、ねじ留め実装方式を採用 4. 0.085インチフレキケーブルを 採用 5. 終端器もご用意 6. RoHS2対応品
MIL 規格 2.92mm 同軸コネクタ/無反射終端器 1. 0~40GHz帯無反射終端器 2. 小型、軽量 3. 低V.S.W.R.&高信頼性 4. MIL規格準拠(MIL-STD-348B) の2.92mm同軸終端器
20A 対応 電源信号複合防水コネクタ
1. 小型ながら14 AWG電線に対応し、大電流化を実現 電源20Ax2芯、信号1Ax2芯 2. フロントマウントタイプ・バックマウントタイプをご用意 3. IPX6/IPX7防水対応 4. ハーネス作業性が良好 5. コネクタのアッセンブリが容易 6. 誤嵌合防止 7. 軽量 8. フロントマウント、バックマウントタ イプをご用意 9. 電源端子のライトアングル結線により、筐体内を低背化
0.3mm ピッチ、スタッキングハイト 0.5mm、フルアーマード、 電源・信号複合、 基板対 FPC コネクタ 1. 超低背&省スペースデザイン 2. 堅牢構造 3. 端子のロック溝構造による 高抜去力を実現 4. 基板剥離強度の向上 5. 高い接触信頼性 6. 良好な嵌合操作性 7. ハロゲンフリー
0.35mm ピッチ スタッキングハイト 0.6mm 奥行き 1.9mm マルチ電源対応 基板対 FPC コネクタ 1. 複数の電源端子を有する電源信号複 合コネクタ 2. 堅牢構造 3. 基板剥離強度の向上 4. 良好な嵌合操作性 5. ハロゲンフリー
0.35mm ピッチ スタッキングハイト 0.6mm 奥行き 1.9mm 低背 5A 対応 電源信号複合 基板対 FPC コネクタ
1. 高い給電能力と省スペース・低背化を両立 2. 堅牢構造 3. 基板剥離強度の向上 4. 高い接触信頼性 5. 良好なかん合操作性 6. ハロゲンフリー
0.4mm ピッチ スタッキングハイト 0.7mm 定格電流 15A 電源信号複合 基板対 FPC コネクタ 1. 定格電流15A 省スペース設計 2. 堅牢構造 3. 高い接触信頼性 4. 良好な嵌合操作性 5. ハロゲンフリー
0.35mmピッチ / 奥⾏き2.2mm / スタッキングハイト0.6mm / フルシールド構造 高周波、 高速伝送、電源対応基板対FPCコネクタ 1 高い給電能力と低背化を両立させた設計 2 優れたEMI対策 3 高速伝送対応(〜40Gbps) 4 良好なRF信号伝送特性 5 高い堅牢性を確保
0.4mmピッチ 高さ0.6/0.8mm 基板対基板/基板対FPC用 コネクタ 1.セットの高密度実装に貢献 2.高い接触信頼性 3.高さ0.8㎜製品は、パターン禁止エリア無し 4.良好な嵌合操作性 5.衝撃吸収端子による堅牢構造 6.飛沫物回避の安心構造
0.35mmピッチ、0.6mm& 0.8mm スタッキングハイト 基板対FPC用コネクタ 1.ピッチ0.35mm、嵌合高さ0.6mm、奥行き1.98mmの省スペース設計 2.補強金具による堅牢構造 3.奥行き1.98mmながら、広い吸着エリアを確保 4.明確なクリック感 5.挟み込み端子構造による高信頼性の2点接点と嵌合保持力 6.USB 3.1 gen.2(10Gbps)伝送対応 7.はんだ上がり防止構造 8.飛沫物回避の安心構造
0.35mmピッチ 高さ0.8mm 定格電流5Aコネクタ 基板対基板/基板対FPC用コネクタ 1.定格電流5A 2.高い接触信頼性 3.良好な嵌合操作性 4.USB3.1 Gen.2(10Gbps)伝送対応
10A対応 高さ0.7mm 基板対FPC用コネクタ
1. 高い給電能力と低背化を両立させた設計、モバイル用バッテリー接続に最適 - 定格電流:電源端子10A、信号端子0.3A対応 - 嵌合高さ:0.7mm、奥行き:2.6mm 2. 接触抵抗を最小限に抑え、省電力化に貢献 3. 挟み込み端子による多点接触構造で、高い接触信頼性を確保 4. 多点ロック構造により高抜去力を実現 5. 独自のメタル誘い込み構造で、高い堅牢性を確保 6. 大きなセルフアライメントによりスムーズな嵌合操作を実現 7. 一体成形によりはんだ上がり防止
0.35mm ピッチ、スタッキングハイト 0.6mm、 定格電流 5A、基板対 FPC コネクタ
1. 定格電流5A 2. 高い接触信頼性 3. 良好なかん合操作性 4. USB4 Gen.2(20Gbps)伝送対応 5. 環境対応
3A対応 超小型 電源信号複合タイプ 基板対基板/基板対FPC用コネクタ
1. 省スペースデザイン 2. 電源端子を併せ持つ構造で3Aの電流供給が可能 3. 独自の金属ガイドにより、位置ズレかん合時のコネクタの破損を防止 4. 明確なクリック感による確実なかん合 5. 2点接点構造で高い接触信頼性を確保
0.35mm ピッチ スタッキングハイト0.6mm 定格電流 15A 電源信号複合 基板対 FPC コネクタ 1. 定格電流15A 省スペース設計 2. 高い接触信頼性 3. 小型ながら高抜去力 4. ハロゲンフリー
小型基板対基板フローティングコネクタ、125ºC 耐熱、車載対応
1. ハイト3.0~4.5mm、フローティング量±0.4mmの小型基板対基板フローティングに おいて、世界最小クラスの幅寸法
2. 位置ズレ吸収
3. 125℃耐熱で車載スペックに対応
4. 2点接点による高接触信頼性構造
5. PCI-ex Gen4 (16Gbps) 、MIPI D-PHY Ver. 2.1伝送対応