Global icon

시리즈 검색 :358개 있습니다
  • GT21
    추천

    GT21 시리즈

    Compact Coaxial Cable Connector for Automotive Antenna

    1. Compact Space-Saving Design
    2. One-Step Crimping for Both Internal & External Conductors
    3. Superior High-Frequency Performance
    4. Diverse Options Available

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 단자, 기타
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 2.5 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.5 Max.
    • 핀수
    • 1, 2, 3, 4
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 기판실장 방법
    • SMT, Through Hole DIP
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
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
    • -40, -30 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 결합부 형태 1
    • 결합부 형태 2
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
    • 리테이너, 하우징, 중계 플러그
  • GT25
    추천

    GT25 시리즈

    0.64mm Terminal, 2.2mm Pitch, Wire-to-Board Connector

    1. Reduces PCB Mounting Space
      (0.64mm Terminal Tab Size / 2.2mm Pitch)
    2. Wide Product Line-up
    3. Prying Force : 98N Min.
    4. Heat Resistant Up to 105℃
    5. Clear Tactile Click
    6. Can Be Mated with Other Manufacturers' Products

     

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 플러그, 리셉터클, 단자
    • 부품
    • Retainer
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40
    • 정격전류
    • 1.0, 3.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 250.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 2
    • 실장 Pitch
    • 1.1, 2.2 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.2 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 11.0, 15.4, 19.3, 19.8, 23.7, 24.2, 24.7, 26.75, 28.1, 28.6, 32.5, 36.9, 37.4, 45.7, 46.2, 54.5 mm
    • 제품 폭
    • 13.25, 16.35, 18.5, 19.9 mm
    • 제품 높이
    • 13.0, 13.6, 15.8, 18.8 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • Lock 핀, 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 금, 주석
    • 도금두께
    • 0.5, 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙, 다크 그레이, 라이트 그레이
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 22, 24, 26, 28
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 20, 24
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40, -30 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 하우징, 리테이너
  • GT32
    추천

    GT32 시리즈

    네트워크, 고속 통신 차량 탑재 고속 전송용 실드 커넥터
    1. 전면 실드 구조
    2.차재용 실드 커넥터로서 최적

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 플러그, 잭, 단자
    • 부품
    • Housing, Outer terminal, Shield cover, Shield plate
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 4, 10, 19
    • 정격전류
    • 1.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1, 2
    • 실장 Pitch
    • 0.75, 1.5 mm
    • 접점부 Pitch
    • 1.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 1.0, 5.15, 5.2, 5.95, 7.8, 7.85, 8.25, 8.35, 16.9, 18.1, 18.4, 18.5, 18.55, 19.3, 19.4, 19.74, 21.1, 21.55, 21.65 mm
    • 제품 폭
    • 4.9, 6.1, 6.4, 7.1, 9.85, 10.35, 10.65, 12.32, 12.5, 12.55, 12.82, 13.5, 13.7, 15.73, 17.45, 19.4, 21.35, 26.95, 28.35, 29.7, 30.15, 30.2, 32.18, 37.7, 41.45 mm
    • 제품 높이
    • 1.3, 1.325, 1.6, 2.6, 2.75, 2.8, 5.2, 5.4, 5.7, 6.575, 7.15, 7.3, 8.59, 10.3, 10.4, 10.65, 10.83, 11.0, 11.2, 12.3, 12.73, 13.3, 13.85, 17.3, 17.75 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT, Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 스크류
    • 지그재그 패턴
    • 없음, 있음
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 주석
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 그린, 블랙, 블루, 다크 그레이, 그레이, 라이트 그레이, 브라운
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 쉴드 케이블
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
    • 하우징, 악세서리
  • GT32F
    추천

    GT32F 시리즈

    고속전송 쉴드 커넥터

    1. 1.5mm Pitch 2열
    2. Wire to Wire 타입
    3. 핀수 : 4핀
    4. 고속 차동전송 대응(LVDS)
    5. 차폐구조 적용 → 우수한 EMI 성능
    6. 가혹 조건의 각종 자동차 규격 준수
    7. 견고한 Lock 구조 및 높은 Click감
    8. 단자와 Cable의 압착방식 결선 구조

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 잭
    • 부품
    • Shield cover, Outer terminal, Housing
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 4
    • 정격전류
    • 1.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 2
    • 실장 Pitch
    • 접점부 Pitch
    • 1.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 6.6, 7.8, 8.1, 11.85 mm
    • 제품 폭
    • 4.35, 5.15, 28.35, 39.88 mm
    • 제품 높이
    • 4.3, 4.7, 7.85, 12.2 mm
    • 기판실장 방법
    • 기판실장 스타일
    • 기판고정방법
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 주석
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 다크 그레이, 라이트 그레이
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 쉴드 케이블
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
    • 악세서리, 하우징
  • GT43
    추천

    GT43 시리즈

    Supports LVDS, Shielded Coaxial Connector

    1. Compact and space-saving design
    2. Noise-resistant (conducted various noise evaluations)
    3. Six key variations
    4. Supports One-step crimp termination
    5. High frequency characteristics: 3GHz
     * For applications other than for video, consider using GT21 or GT36S.

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 어댑터, 단자, 기타
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 1
    • 정격전류
    • 1.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 실장 Pitch
    • 접점부 Pitch
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 제품 폭
    • 제품 높이
    • 기판실장 방법
    • THR, SMT
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
    • 인슐레이터, 리테이너
  • GT50
    추천

    GT50 시리즈

    1mm Pitch / Single Row / Small Size/Heat/Vibration Resistant Wire-to-Board Connector for Automotive Internal Connection

    1 Contributes to space-saving and weight reduction
    2 High heat resistance up to 125℃
    3 Stabilizer reduces contact wear and enables high vibration resistance
    4 Robust design for cable routing that resists disconnecting
    5 User-friendly lock design

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 플러그, 단자
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 2, 16
    • 정격전류
    • 1.5, 2.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 60.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 60.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 1.0 mm
    • 접점부 Pitch
    • 1.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 5.0, 6.81, 17.8, 20.81 mm
    • 제품 폭
    • 7.6, 8.6 mm
    • 제품 높이
    • 5.27, 5.97 mm
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
    • 0.08 mm²
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 0.08 mm²
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 하우징
  • H.FL75
    추천

    H.FL75 시리즈

    Compact 75Ω Coaxial Connectors (Low Profile SMT)

    1. Compact 75Ω Coaxial Connector
    2. Ultra-fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
    3. RF Performance (up to 3GHz) Suitable for 3G-SDI Broadcasting Equipment
    4. Supports Automatic Mounting
    5. Lock Click, Mated Part Protective Shape
    6. RoHS2 Compliant

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 어댑터
    • 부품
    • 일반 호칭
    • BNC
    • 준거 규격
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • 특성 임피던스
    • 75.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 1.5, 3.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2, 1.3 Max.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 50, 500
    • 기판실장 방법
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 니켈, 은
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 케이블 외경
    • 1.5 mm
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85, 90 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • Blue, White, Black
    • 결합부 형태 1
    • BNC(75)
    • 결합부 형태 2
    • H.FL75
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
  • HR25
    추천

    HR25 시리즈

    High Performance, Ultra-Compact Circular Connectors

    1. Small, high density design
    2. Wide range of product variations
    3. Shielded design
    4. RoHS compliant
    5. High Speed Transmission
     Supports Cat.5e(1Gbps) high speed Ethernet

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 단자
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • CAT5e
    • 정격전류
    • 1.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 42.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 4, 6, 8, 12, 16, 20
    • 기타 핀수
    • 셸 크기(mm)
    • 7, 9 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • 접촉저항
    • 내전압
    • 100 V Max.
    • Lock 방식
    • Screw
    • 결선방법
    • 납땜, 압착
    • 케이블 외경
    • 5.0, 7.0 mm
    • 삽발 횟수
    • 1000
    • 핑거 프로텍트
    • 없음
    • 쉴드 기능
    • 없음
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 접점부 도금
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 외장재료
    • 금속
    • 외장 표면 마감
    • 니켈
    • 커넥터 형태 정보
  • HR25A
    추천

    HR25A 시리즈

    소형 Push/Pull 커넥터

    1. 소형·고밀도
    2. 조작성이 우수한 Push/Pull Lock
    3. 폭넓은 Variation
    - 커넥터 : 플러그, 잭, 리셉터클
    - 결선타입 : 납땜, 압착, 리셉터클은 Direct PCB Mounting 타입
    - 단자 : 플러그, 잭, 리셉터클 모두 리버스 타입
    4. Metal Shell 디자인으로 EMI 차폐대책이 필요한 기기에 최적
    5. RoHS 대응품

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • CAT5e
    • 정격전류
    • 1.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 42.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 4, 6, 8, 12, 16, 20
    • 기타 핀수
    • 셸 크기(mm)
    • 9, 7 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • 접촉저항
    • 내전압
    • 100 V Max.
    • Lock 방식
    • Push-pull
    • 결선방법
    • 납땜, 압착
    • 케이블 외경
    • 5.0, 7.0 mm
    • 삽발 횟수
    • 1000
    • 핑거 프로텍트
    • 없음
    • 쉴드 기능
    • 없음
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 접점부 도금
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 외장재료
    • 금속
    • 외장 표면 마감
    • 니켈
    • 커넥터 형태 정보
  • HR30
    추천

    HR30 시리즈

    Miniature Waterproof Plastic Connectors

    1. Small-size with low profile
    2. Waterproof construction
    3. Push/pull lock
    4. Light weight
    5. Clamp structure
    6. Easy mating operation
    7. Mis-insertion prevention
    8. Mating mark
    9. Complies with the RoHS requirements
    ​​​​​​​10. High speed transmission
    11. Suited for long-term outdoor use

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 단자, 기타
    • 부품
    • Cap
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • CAT5e
    • 정격전류
    • 2.0, 5.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0, 100.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 42.0, 140.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 3, 6, 10, 12
    • 기타 핀수
    • 셸 크기(mm)
    • 6, 7, 8 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • IPX7, IP X8
    • 접촉저항
    • 5.0, 15.0, 30.0 mΩ Max.
    • 내전압
    • 300 V Max.
    • Lock 방식
    • Friction, Push-pull
    • 결선방법
    • 납땜, 압착
    • 케이블 외경
    • 7.0 mm
    • 삽발 횟수
    • 1000
    • 핑거 프로텍트
    • 없음
    • 쉴드 기능
    • 없음
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 접점부 도금
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 h
    • 외장재료
    • 플라스틱
    • 외장 표면 마감
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리
  • HR34B
    추천

    HR34B 시리즈

    Push-on Bayonet Lock 소형 방수 Connector

    1. 방수 : IP67, IP68
    2. 뛰어난 결합 조작성
    3. 케이블 인출 방향 선택 가능
    4. 안전규격 : 4Pin TÜV 규격 대응품
    5. 다양한 Variation

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 단자
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 전송 규격
    • 정격전류
    • 3.0, 5.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 200.0, 400.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 250.0, 400.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 4, 10
    • 기타 핀수
    • 1 ground terminal
    • 셸 크기(mm)
    • 12 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -20 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • IP 67, IP 68
    • 접촉저항
    • 20.0 mΩ Max.
    • 내전압
    • 900, 2000 V Max.
    • Lock 방식
    • Push-on Bayonet
    • 결선방법
    • 납땜, 압착
    • 케이블 외경
    • 9.0 mm
    • 삽발 횟수
    • 500
    • 핑거 프로텍트
    • 없음
    • 쉴드 기능
    • 없음
    • 기판실장 방법
    • 접점부 도금
    • 금, 은
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 h
    • 외장재료
    • 금속, 플라스틱
    • 외장 표면 마감
    • 크롬
    • 커넥터 형태 정보
  • HR34P
    추천

    HR34P 시리즈

    Small and Waterproof Blind Mate Connector

    1 Blind mate connection for efficient assembly

    2 Floating design allows easy mating

         Floating Amount: ±0.5mm in X and Y directions

    3 IPX7/IPX8* waterproof (when mated)

    4 Keyed housing prevents incorrect mating

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 기타
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 정격전류
    • 3.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 200.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 250.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 10
    • 기타 핀수
    • 셸 크기(mm)
    • 10 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • IPX7, IP X8
    • 접촉저항
    • 내전압
    • Lock 방식
    • Friction
    • 결선방법
    • 납땜, 압착
    • 케이블 외경
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 핑거 프로텍트
    • 없음
    • 쉴드 기능
    • 없음
    • 기판실장 방법
    • 접점부 도금
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 외장재료
    • 외장 표면 마감
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리
  • HR41
    추천

    HR41 시리즈

    플라스틱 Shell 실외용 방수 커넥터

    1. 내구성 뛰어난 실외용 방수 커넥터
    2. 방수성능 : IP67, IP68
    3. 조작성이 우수한 Bayonet Lock
    4. 현장결선에 적합한 조립
    5. 압착단자는 JIS C 9711에 준수하는 범용 압착공구로 결선 가능
    6. 시퀀스 구조
    7. 핫 스왑 배려한 설계 (5핀 플러그)
    8. Surge 대응
    9. 접촉부 금도금 채용
    10. 안전규격 UL, TÜV 취득

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 단자, 기타
    • 부품
    • Cap
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 전송 규격
    • 정격전류
    • 20.0, 24.0, 38.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 1000.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 1000.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 3, 5
    • 기타 핀수
    • 셸 크기(mm)
    • 25 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • IP 67, IP 68
    • 접촉저항
    • 내전압
    • 2200, 4260 V Max.
    • Lock 방식
    • Bayonet
    • 결선방법
    • 압착
    • 케이블 외경
    • 9.0, 10.1, 11.0, 11.8, 12.4, 13.5 mm
    • 삽발 횟수
    • 200
    • 핑거 프로텍트
    • 없음
    • 쉴드 기능
    • 없음
    • 기판실장 방법
    • 접점부 도금
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 1000 h
    • 외장재료
    • 플라스틱
    • 외장 표면 마감
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리
  • HR41A
    추천

    HR41A 시리즈

    플라스틱 Shell 옥외 소형·방수 커넥터

    1. 내구성 뛰어난 실외용 방수 커넥터
    2. 방수성능 : 결합 상태에서 IP67, IP68 대응
    3. 조작성이 우수한 Push-on Bayonet Lock
    4. 현장 결선에 적합한 조립
    5. 시퀀스 구조
    6. 핫 스왑을 배려한 설계
    7. Surge 대응

     

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 단자, 기타, 악세서리
    • 부품
    • Cap
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 정격전류
    • 13.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 1000.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 1000.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 3, 5
    • 기타 핀수
    • 셸 크기(mm)
    • 17 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • IP 67, IP 68
    • 접촉저항
    • 내전압
    • 2200 V Max.
    • Lock 방식
    • Friction, Push-on Bayonet
    • 결선방법
    • 압착
    • 케이블 외경
    • 삽발 횟수
    • 500
    • 핑거 프로텍트
    • 없음
    • 쉴드 기능
    • 없음
    • 기판실장 방법
    • 접점부 도금
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 h
    • 외장재료
    • 플라스틱
    • 외장 표면 마감
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리
  • HRM(G)
    추천

    HRM(G) 시리즈

    Excellence Impedance Matching SMA Connector

    1. Support High-Frequency Band
    2. Conforms to SMA Standard
    3. Available in Frequency Band up to 28GHz
    4. Solderless Mounted
    5. Board Mounting Thickness
    6. PCB Mounting Direction
    7. RoHS2 Compliant
     

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클, 잭
    • 부품
    • 일반 호칭
    • SMA
    • 준거 규격
    • MIL
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 3.0, 6.0, 18.0, 28.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.7 Max.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 500, 1000
    • 기판실장 방법
    • Screw
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 금, 패시베이트
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 케이블 외경
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85, 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 결합부 형태 1
    • 결합부 형태 2
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
  • HVH-280
    추천

    HVH-280 시리즈

    High Current Power Connector for Internal Automotive Connection,Heat Resistant up to 125℃

    1. Rated Current : 30A, Rated Voltage : 600V AC/DC
    2. High Heat Resistance
    3. High Reliability 3-Point Contact Design
    4. High Vibration Resistance
    5. Lock Designed for Easy Operation
    6. Clear Tactile Click and Stable Connection
    7. Crimp Terminal Insertion Ensured
    8. Prevents Mis-Insertion

     

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 플러그
    • 부품
    • Housing, Retainer
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 2, 3
    • 정격전류
    • 30.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 600.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 600.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 6.5 mm
    • 접점부 Pitch
    • 6.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 13.55, 20.05, 21.2, 27.7 mm
    • 제품 폭
    • 20.85, 22.3 mm
    • 제품 높이
    • 12.69, 13.6 mm
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • Lock 핀
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 10
    • 접점부 도금
    • 주석
    • 도금두께
    • 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙, 다크 그레이
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
    • 하우징, 리테이너
  • HVH-280(Waterproof)
    추천

    HVH-280(Waterproof) 시리즈

    내진 방수 성능을 갖춘 소형 전원 인터페이스 커넥터
    차재 대응 고전압 커넥터

    1. 실장면적 대폭 축소, 차량용 invertor 등 전장품의 소형화를 추진
    2. IPX9K
    방수 대응
    3. 확실한 결합을 위해 CPA 기구 적용
    4. 감전 사고 방지 및 작업자의 안전성 확보
    5. 뛰어난 노이즈 내성
    6. 내진 성능
    • 커넥터 형태
    • 플러그, 단자, 기타
    • 부품
    • Crimp contact, Shield contact, Wire seal, Holder
    • 패널 장착방법
    • Screw
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 방수 성능
    • IP X9K
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 핀수
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 9.5 mm
    • 접점부 도금
    • 주석
    • Lock 방식
    • 정격전류
    • 30.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 600.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 600.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • 개구부 방향
    • 기판실장 스타일
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 14
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 12
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 120 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
    • 하우징, 악세서리
  • IT12
    추천

    IT12 시리즈

    0.8mm Pitch, SpeedEdge – High Speed, Card Edge Connector

    1 Molex “SpeedEdge” Licensed Second Source
    2 25⁺Gbps per differential pair (Supports PCIe Gen.4)
    3 Impedance design suitable for both 85Ω and 100Ω systems (92Ω Impedance Target)
    4 0.8mm Pitch High Density Mounting

    • 커넥터 형태
    • 소켓
    • 부품
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • PCIe Gen.4
    • 전송 속도
    • 25.0 Gbps
    • 접점부 Pitch
    • 0.8 mm
    • 실장 Pitch
    • 0.8 mm
    • 탭 폭 (mm)
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 결합 높이 (Min.)
    • 결합 높이 (Max.)
    • 결합 높이
    • 핀수
    • 60, 82
    • 기타 핀수
    • 플로팅 기능
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 삽발 횟수
    • 25
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 접점부 도금
    • 정격전류
    • 1.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 29.9 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 29.9 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 65 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 커넥터 형태 정보
  • IT14
    추천

    IT14 시리즈

    Mirror Mezz, High Speed, Low Height, BGA Mezzanine Connector

    1  Molex “Mirror Mezz” Licensed Second Source

    2  High Speed Transmission (56⁺Gbps NRZ / 112⁺Gbps PAM4)

    3  OAM Specified Connector

    4  High Pin Count, High Density : 688pos. (172DPs/in2)

    5  Hermaphroditic Connector

    6  Stub-less 2-point Contact Design

    7   Protective Housing that Encapsulates the Contact Tips
         Prevents Warping During Mating

    • 커넥터 형태
    • 부품
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 112.0 Gbps
    • 접점부 Pitch
    • 0.9 mm
    • 실장 Pitch
    • 0.9 mm
    • 탭 폭 (mm)
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 결합 높이 (Min.)
    • 5.0 mm
    • 결합 높이 (Max.)
    • 5.0 mm
    • 결합 높이
    • 5.0 mm
    • 핀수
    • 688
    • 기타 핀수
    • 플로팅 기능
    • 있음
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 삽발 횟수
    • 100
    • 기판실장 방법
    • BGA
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 접점부 도금
    • 정격전류
    • 1.2 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 30.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 커넥터 형태 정보
  • IT3
    추천

    IT3 시리즈

    BGA Mezzanine Connector Supporting 10⁺Gbps

    1. Original 3 piece design
    2. Stacking Height: 17-42mm
    3. Staggered1.5mm×1.75mmball grid array
    4. No.of Pos.: 100,200,300(Signal)+ 90%(Additional Grounds)
    5. Differential, single-ended and power
    6. Low mating/extracting forces for easy operability
    7. Wide mating misalignment tolerances for multiple connector use
    8. Can be used to provide high current when used with IT-P

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 인터포져
    • 부품
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • Ethernet
    • 전송 속도
    • 10.0 Gbps
    • 접점부 Pitch
    • 1.5 mm
    • 실장 Pitch
    • 1.5 mm
    • 탭 폭 (mm)
    • 결합 높이 (Min.)
    • 14.0, 15.0, 17.0, 18.0, 20.0, 22.0, 25.0, 26.0, 28.0, 30.0, 32.0, 35.0, 38.0, 40.0 mm
    • 결합 높이 (Max.)
    • 14.0, 15.0, 17.0, 19.0, 21.0, 24.0, 25.0, 27.0, 29.0, 30.0, 31.0, 34.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0, 42.0 mm
    • 결합 높이
    • 14.0, 15.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0, 21.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0, 31.0, 32.0, 33.0, 34.0, 35.0, 36.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0, 41.0, 42.0 mm
    • 핀수
    • 100, 200, 300
    • 기타 핀수
    • 플로팅 기능
    • 없음, 있음
    • 삽발 횟수
    • 100
    • 기판실장 방법
    • BGA
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 접점부 도금
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (DC)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
시리즈 검색 :358개 있습니다