HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
* 전방 일치 검색
고속전송 대응 (25+Gbps), BGA 실장, 메자닌 커넥터 1. 독자적인 3-Piece 구조 2. 결합높이 14~40mm 3. BGA 실장 : 지그재그 패턴 1.5mm× 1.75mm BGA (Ball Grid Array) 4. 핀수 : 100, 200, 300 (신호) +110% (추가 그라운드) 5. 차동전송, 싱글엔드 전송, 전원 6. 낮은 삽발력으로 결합 조작성 용이 7. 결합 위치차이 허용량을 크게 설계하여 다수 커넥터 사용 가능 8. Pb-free 사양 9. 양호한 Reflow 실장성
고속 전송용 BGA Mezzanine Connector
[2 Pieces Type] 1. 28+Gbps 고속 차동 신호 대응 2. 85 / 100Ω 대응 가능한 임피던스 설계 3. 실현신뢰성이 높은 BGA 구조 “Pin in Ball” 4. Stackign Heigh : 10,11,12,13mm 5. 복수 실장 허용 구조 ± 0.2mm (X, Y 축)
[3 Pieces Type] 1. 56+Gbps고속 차동 신호 대응 2. 85 / 100Ω 대응 가능한 임피던스 설계 3. 실현신뢰성이 높은 BGA 구조 “Pin in Ball” 4. Stackign Heigh : 14 ~ 46mm 5. 복수 실장 허용 구조 ± 0.2mm (X, Y 축)
60A / 40A 대응, 전원용 Board to Board Connector
1. 40A · 60A / 1 Pin 2. 3 Pieces 구조 3. 충분한 Floating량 (± 0.3mm) 4. 10.8 * 12mm Pitch, Pin-THR 실장 5. 높이 Variation 10 ~ 66mm 6. 고속 전송 Mezzanine Connector IT3, IT5 및 IT7 시리즈와 조합 가능
[ix Industrial™] IEC Standard Compliant Next-Generation Industrial Transmission Connector
Multi-purpose, compact I/O connector for industrial machinery. IEC Standard IEC 61076-3-124 compliant Compact, robust and supports high speeds High EMC resistance
1. Smaller Size, Greater Design Freedom 2. Breakage Prevention 3. Supports a Wide Range of Transmission Speeds 4. Ethernet and others 5. Superior Noise Resistance 6. Easy, but Provides a Reliable Connection 7. THR (Through-Hole Mounting) Compatible
최대 1.2mm 면맞춤 높이 마이크로 RF 커넥터
1 로우 프로파일 RF 커넥터(면맞춤 높이: 최대 1.2mm) 2 제거 시 플러그 변형 방지 및 향상된 결합 유지력 3 극성키를 사용하여 장착 방향 확인이 용이 4 솔더 위킹/플럭스 투과 방지 5 뛰어난 고주파 성능 - V.S.W.R: 최대 1.3 (0 ~ 3GHz) 최대 1.5 (3~6GHz) 최대 1.6 (6 ~ 8GHz) 6 픽앤플레이스 장착
2.0mm Pitch, 0.5 Size, Wire-to-Board Connector
1 Space-saving and Wide Variations 2 Meets severe automotive requirements 3 Excellent contact retention within a compact size 4 High contact reliability with long effective mating length and 2-point contact design 5 Safety design with center lock prevents incomplete mating, misinsertion and lock damage
Miniature RF Switch for Automotive
1 High Frequency: DC to 6GHz 2 Contact Design to Prevent Dust Intrusion 3 Wide Self-Alignment Range 4 High Heat Resistance: 105℃ 5 Suitable for Automotive Applications such as Telematics, Infotainment, Antenna etc. 6 Beryllium Free, Halogen Free
마이크로 SIM 카드 커넥터
*제품을 차량 내 장치에 채택하는 방법에 대해서는 귀하의 연구 전에 영업 담당자에게 문의하십시오.
KP10BH 시리즈 [푸시-풀, 로우 프로파일] 1. 로우 프로파일 1.25mm 높이 2. 역방향 카드 삽입 방지 설계 3. 좌굴 방지로 접촉 손상 제거 4. 카드 감지 스위치(일반적으로 열림) 5. 노출 접촉 설계로 간편한 검사
KP10BJ 시리즈 [Push-Pull, 초저프로파일] 1. 초저프로파일 공간 절약 2. 역방향 카드 삽입 방지 설계 3. 좌굴 방지 설계 4. 카드 감지 스위치(일반적으로 열림) 5. 노출 접촉 설계로 간편한 검사
KP10S 시리즈 [푸시-푸시, 초로우 프로파일] 1. 1.18mm 높이의 초저프로파일 2. 역방향 카드 삽입 방지 3. 좌굴 방지로 접촉 손상 제거 4. 카드 감지 스위치(일반적으로 닫힘) 5. 노출 접촉 설계로 간편한 검사
Nano SIM 카드 커넥터 ※차량용 기기에 적용 검토시에는 해당영업에 문의 바랍니다. 1. 다양한 Variation (Push-Push, Push-Pull, Tray 타입) 2. 공간절감 설계 3. 카드 역삽입 방지 설계 4. 단자 좌굴방지 구조
Horizontal Type, Monopole Floating Board-to-Board Connector
1.Slim & low-profile2.Long Effective Mating Length: 1.3mm3.Floating design4.Clear tactile click5.High current capability: 3A
0.5mm Pitch, 21mm Stacking Height, 125℃ Heat Resistant, Floating Board-to-Board Connector
1 Wide ±0.8mm floating range in the X and Y directions 2 High speed transmission (8Gbps) 3 Shield and grounding provide EMI protection 4 Wide self-alignment range : ±1.2mm in X and Y directions 5 Power contacts on each side of the connector (3A/Contact × 4 Contacts)
1mm Pitch, Single-row, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed) 1. Wide Variations 2. High Contact Reliability 3. High Vibration Resistance 4. Safety design prevents incomplete mating, mis-insertion and lock damage 5. Halogen-free 6. UL/C-UL Compliant
소형/방수 차폐 Connector
1. 손쉬운 Shelid선 접속 2. 방수 (감합時 IP67, IP68) 3. Connector 조립 용이 4. Bayonet Lock 5. 안전 규격 취득 · 4Pin의 경우 10A에서 TÜV 대응 · 3Pin, 4Pin : UL 인증 취득
MT Ferrule 내장, 소형, 방수, 광 커넥터 1. 표준 MT Ferrule 내장된 소형 방수 광 커넥터 2. 다심선에 소형 구조로 SET 소형화에 기여 가능 3. 방송 장비 국제 규격 (ARIB / ITU-R) 준수 4. IP67 방수 지원 5. 야외 환경에 대응 가능한 블랙 크롬 도금 준비 6. Blind mate로 감합 가능, 조작성이 좋은 Bayonet Lock 구조
Ultra-small Push-on Coaxial Connector 1. Push-on System for Easy Attachment and Removal 2. Applicable Cable RG Type High Frequency Coaxial Cable ・RG-178B/U (ø1.8) ・RG-316/U (ø2.59 Max.) Extra-fine Fluororesin Cable ・Single Shielded Cable(ø1.13,ø1.37,ø1.48) ・Double Shielded Cable(ø1.32) Semi-flexible Cable ・External conductor diameter equivalent to 0.085 inches (With jacket finishing diameter is ø2.5) ・External conductor diameter equivalent to 0.047 inches (With jacket finishing diameter is ø1.44) 3. Double-ended Cable Assembly with Other Hirose Series 4. High Frequency Characteristics Guaranteed frequency : DC to 8GHz (The guaranteed frequency of some parts is DC to 6GHz.) 5. Two Types of Plugs Available 6. RoHS2 Compliant
Non-Magnetic, Long-Life Connector <Whole Series> 1. Non-magnetic 2. Long life (Mating Durability : 60,000 times)
<Coaxial Type> 1. Available in 4, 8pos. Housing 2. High Impedance Matching 3. Easy Insertion and Removal, Low Insertion and Removal Force
<Signal Type> 1. 14pos. Housing 2. Compact and Lightweight Design 3. Support for Through-Hole Mounting and In- Line Cable Harness
1.35mm Height, Coaxial Switch for Ultra Small Size Inspection 1. Low Insertion Loss 2. Low Profile, and Space-Saving 3. Performs Over a Wide Frequency Range 4. Corresponding to Automatic Mounting 5. Halogen- free, RoHS2 Compliant
0~11GHz, 높이 0.85mm, 초소형 동축 스위치 1. 낮은 삽입손실 (미결합시) - 0~3GHz : 0.1dB 이하 - 3GHz~6GHz : 0.2dB 이하 - 6GHz~11GHz : 0.3dB 이하 2. 초저배·공간절감 - 높이 : 0.85mm (Normal) - 사이즈 : 1.8mm×1.8mm (Normal) 3. 광대역 (0~11GHz)에 사용가능 - 0~11GHz (미결합시)와 광대역에 사용가능 4. 실장 금지영역 및 Set 개구구멍 축소화 - 플러그 외경이 ø2.24mm에 불과하여 실장 금지영역 및 Set 개구부 최소화 가능 5. 자동실장 대응 - 엠보스 테이프에 의한 자동실장 대응 6. 베릴륨 프리, 할로겐 프리 대응 - 리셉터클에 베릴륨, 염소, 브롬 미사용 *IEC 61249-2-21 준거