HRM(G) 시리즈 추천
Excellence Impedance Matching SMA Connector
특징
Excellence Impedance Matching SMA Connector
1. Support High-Frequency Band
2. Conforms to SMA Standard
3. Available in Frequency Band up to 28GHz
4. Solderless Mounted
5. Board Mounting Thickness
6. PCB Mounting Direction
7. RoHS2 Compliant
동영상 목록
주요 사양
- 커넥터 형태
- 리셉터클, 잭
- 부품
- 일반 호칭
- SMA
- 준거 규격
- MIL
- 방수 성능
- 하네스 제품
- 없음
- 케이블 길이
- 특성 임피던스
- 50.0 Ω
- 주파수 (Max.)
- 3.0, 6.0, 18.0, 28.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.7 Max.
- 핀수
- 1
- 삽발 횟수
- 500, 1000
- 기판실장 방법
- Screw
- 개구부 방향
- Straight, Right Angle
- 중심접점부 도금
- 금
- 외부접점부 도금
- 금, 패시베이트
- 적합 동축 케이블 타입
- 케이블 외경
- 결선방법
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 쉴드 직경
- 중심도체 직경
- 적합 전선 비고
- 사용온도범위 (Max.)
- 85, 125 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -55 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- 결합부 형태 1
- 결합부 형태 2
- Return Loss
- 커넥터 형태 정보
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.