ヒロセ電機では、電気設備に関する資機材やシステムが一堂に集まる「JECA FAIR 2019 ~第67回電設工業展~」に出展し、建設業界の省力化や品質向上を進める製品を展示します。
ブースでは、ねじを使わずにビルの分電盤などの盤内配線、外線引き込みができるゼロスクリュー™端子台EF2シリーズや、屋外での使用を想定した耐環境電源コネクタHR41シリーズなどをご紹介します。
ぜひご来場の上、ヒロセ電機ブースへお立ち寄りください。
イベント概要
| 会期 |
5月22日(水) 10時30分~17時 5月23日(木) 10時00分~17時 5月24日(金) 10時00分~16時30分 |
| 会場 | 東京ビッグサイト 西ホール |
| ブース場所 | 2-14 |
| 主催 | 一般社団法人 日本電設工業協会 |
| 公式サイト | https://www.jecafair.jp/ |
展示製品ピックアップ
ビルの配電盤や分電盤など電気設備での利用に最適
ゼロスクリュー™端子台 EF2シリーズ
・ 素早く確実なワンアクション完全ロック構造
・ 簡単操作のため、狭く薄暗い現場でもメンテナンス作業が容易
・ 汎用裸圧着端子を用いて接続が可能
・ 弊社独自の接続ばね構造による高い接触信頼性
> 詳細
プラスチックシェル屋外用防水コネクタ
HR41シリーズ
・耐候性に優れた屋外用防水コネクタ
・防水性能:IP67、IP68
・操作性の良いバヨネットロック
・圧着端子は、JIS C 9711適合の汎用圧着工具で結線可能
> 詳細
大電流用プラスチックコネクタ EM30M/EM40Mシリーズ
・高品位なプラスチックによる堅牢構造・軽量化
・操作性の良いプッシュオンバヨネットロック
・多面接触バネ構造
・汎用工具で簡単圧着結線
・防水仕様として使用可能
> 詳細(EM30Mシリーズ、EM40Mシリーズ)
ブスバー接続用大電流150A/300A コネクタ PS4シリーズ
・ 大電流(150A、300A)対応
・ フローティング量±2mm。見づらい場所での嵌合作業も容易
・ プラグイン構造で工数削減や安全性が向上
・ 小型設計
> 詳細
導入事例 (ゼロスクリュー™端子台 EF2 シリーズ)
現場ではシンプルにつなぐだけ”という発想で、施工プロセスを簡略化
超高層ビルや商業施設に必要な建築技術をはじめ、ダムや架橋などの建設に欠かせない土木技術、環境保全/地震災害対策技術など、各分野の高度な技術力を駆使してさまざまな建築物を手掛ける鹿島建設株式会社。
同社では建設現場での省力化や新たな担い手確保に向けた施策の一環として、ヒロセ電機株式会社の『ゼロスクリュー™端子台 EF2 シリーズ』を採用した。その経緯を、鹿島建設株式会社 東京建築支店 副所長 水井 寛氏へ伺った。(2018/8/28公開)
新たな幹線ジョイント部材としての活用が施工プロセスを変える
商業施設をはじめ、スタジアムや学校・教育施設、伝統建築など多様な施設の建設を手掛ける株式会社竹中工務店は、2017年11月30日に竣工した『MEGURO CENTRAL SQUARE(目黒セントラルスクエア/東京都品川区)』で、電気設備工事における電線の幹線ジョイント部材として、ヒロセ電機株式会社の『ゼロスクリュー™端子台 EF2 シリーズ』を採用した。その経緯を、株式会社竹中工務店 東京本店 設備部 設備施工管理グループ 副部長 新 知之氏に伺った。(2018/5/14公開)