最新ニュース
2025/06/17 | 防水タイプを追加 [プレスリリース] [特集ページ 防水タイプ] |
2025/05/27 | ストレートプラグ (現場結線)タイプを追加 [プレスリリース] [特集ページ 現場結線タイプ] |
2025/04/26 | 適合ケーブル一覧を更新しました。 |
工場の未来を担う産業用コネクタ
ix Industrial は、イーサネットをはじめとする産業機器通信用の次世代コネクタ。産業用機器の使用環境に適した堅牢な構造でありながら小型化を実現。高速伝送が可能であり、さらに新規格IEC 61076-3-124に準拠しており、次世代の標準コネクタとして、機器の進化と製造現場のスマート化に大きく貢献します。
特長
圧倒的な小型サイズ
ix Industrialは、従来のRJ45に比べて体積を約75%削減。
実装スペースを大幅に削減し、より自由度の高い基板設計を可能にします。
10mmピッチの並列実装が可能で、デイジーチェーン接続などの複数個使いに最適。セットの小型化に貢献します。

堅牢

ヒロセ独自のシェル設計によって、高い基板剥離強度を実現。
ケーブルの引っ張りやこじりにも強く、
外部の負荷からプラグ結線部を確実に保護します。
高速伝送が可能
Cat.5e (1Gbps/4Pair) 、Cat.6A (10Gbps/4Pair) の安定した高速伝送が可能。
FA機器等のイーサネット接続から医療用機器まで、使用用途は様々。
シールド性
360°をシールドで覆う設計により、外部からのノイズ影響を防ぎます。優れたEMC耐性により確実な高速伝送が可能で、ノイズ対策が不可欠な機器でも安心してご利用いただけます。
製品ラインナップ
製品バリエーションや各製品の図面、3Dモデルなどをリンク先ページでご紹介します。
レセプタクル
中継ジャック
プラグ
防水タイプ
専用アダプタにより迅速な配線認証試験が可能

ix Industrialを使った配線システム認証試験が行える専用アダプタをご用意しています。配線システムは、敷設作業者の技量や手順のばらつきによって不具合が起きる可能性がありますが、DSX CableAnalyzer™シリーズのix Industrialコネクタ専用アダプタ(米フルーク・ネットワークス開発)を使用することで、配線システムの立ち上げ前や配線変更時の試験、問題発生時の自動診断機能による迅速なトラブルシューティングが可能になります。
> プレスリリース(2019/05/13)
> DSX CableAnalyzer シリーズ(米フルーク・ネットワークス)
> DSX CableAnalyzer シリーズ ix Industrialコネクタ専用アダプタ マニュアル
測定に関するお問い合わせ:
E-mail:infoj@fluke.com TEL:03-6714-3117
購入に関するお問い合わせ:
DSXシリーズのix Industrial対応アダプタはフルーク・ネットワークスが製造し、ヒロセ電機またはハーティング、および両社の販売代理店からご購入いただけます。ヒロセ電機Web問い合わせ
※DSX CableAnalyzer™は、フルーク・ネットワークスの登録商標です。
ix Industrial ハーネス対応のRJ45プラグ (TM61Pシリーズ)をご紹介
TM61PシリーズはCat.6A対応のRJ45モジュラープラグです。適合電線サイズ(シース外径)がø6.0~6.5mmと ix Industrialに対応するため、ix Industrialハーネスの片端にRJ45を取り付けたい場合に最適です。
例えばロボット側の接続にはix Industrialを使用し、カメラ側の接続には従来のRJ45のスペックを求める場合、Cat.6A対応かつix Industrialの適合電線サイズ(シース外形)に対応するTM61Pシリーズをご使用ください。